Moteur de propulsion pour marine marchande3516E (EPA Tier4 Finalpour les États-Unis)

Moteurs de propulsion pour tiers 3516E

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Gamme de puissances
2501-3386 bhp (1865-2525 bkW)
2501-3386 bhp (1865-2525 bkW)
Plage de régimes
1 600 - 1 800 tr.min
1 600 - 1 800 tr.min
Émissions
EPA Tier 4 (Etats-Unis), IMO III
EPA Tier 4 (Etats-Unis), IMO III

Vue d'ensemble

Le moteur de propulsion marine 3516E est désormais disponible dans une large gamme de puissances nominales conformes aux normes sur les émissions marines EPA Tier 4 Final et IMO III pour les États-Unis. Dans la mesure où le secteur de la marine marchande adapte ses activités de manière à se conformer aux normes sur les émissions EPA Tier 4 Final et IMO III, Caterpillar Marine a présenté une solution intégrée pour optimiser les performances dans le respect des normes. La combinaison Caterpillar d'un moteur à rendement énergétique optimisé et d'un système de post-traitement à réduction catalytique sélective (SCR) constitue une solution non seulement pour réduire les émissions de NOx, mais aussi pour diminuer les coûts d'exploitation du client au cours du processus.

Spécifications produit pour 3516E

Gamme de puissances 2501-3386 bhp (1865-2525 bkW) 2501-3386 bhp (1865-2525 bkW)
Plage de régimes 1 600 - 1 800 tr.min 1 600 - 1 800 tr.min
Émissions EPA Tier 4 (Etats-Unis), IMO III EPA Tier 4 (Etats-Unis), IMO III
Aspiration Double turbocompresseur et refroidisseur d'admission Double turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Alésage 6.69 in 170 mm
Course 8.46 in 215 mm
Cylindrée 4765 in³ 78 l
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Configuration V16, diesel, cycle à 4 temps V16, diesel, cycle à 4 temps
Largeur 89.9 in 2284 mm
Longueur 125.7 in 3192 mm
Hauteur 87.6 in 2225 mm
Poids à sec - Approximatif 21164 lb 9600 kg

3516E Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Noyau du refroidisseur d'admission résistant à la corrosion

Système de commande

  • Doubles modules de commande du moteur A5 avec système à injecteurs-pompes électroniques et circuit d'alimentation basse pression

Circuit de refroidissement

  • Pompe à eau auxiliaire
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres centrifuge, commandée par engrenages avec 40 % de capacité en plus

Circuit d'échappement

  • Doubles turbocompresseurs à roulements refroidis par eau et écrans thermiques

Circuit de carburant

  • Filtration duplex à huile et à carburant

Généralités

  • Amortisseur de vibrations et protection
  • Conforme à la réglementation SOLAS

Découvrez comment 3516E soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteur de propulsion pour marine marchande3516E (EPA Tier4 Finalpour les États-Unis)

Moteur de propulsion pour marine marchande3516E (EPA Tier4 Finalpour les États-Unis)