Puissance nominale
Gamme de puissances | 340-490 bHP (254-366 bkW) 340-490 bHP (254-366 bkW) |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Les Moteurs diesel de propulsion marine C12 Cat®, disponibles dans des puissances nominales de 340-490 bHP (254-366 bkW) à 1 800-2 300 tr/min, sont conformes aux normes sur les émissions IMO II, à l'exception du modèle à 497 mHP (490 bHP) à 2 300 tr/min, qui est conforme à la norme IMO I. Le moteur C12 est conçu pour tirer le meilleur parti du circuit de carburant à injecteurs-pompes à commande électronique, ce qui se traduit par un moteur écologique mais aussi performant, fiable, et économique en carburant. Il y a également une vaste gamme d'options disponibles pour répondre aux besoins de votre application commerciale maritime ou de plaisance.
Gamme de puissances | 340-490 bHP (254-366 bkW) 340-490 bHP (254-366 bkW) |
Plage de régimes | 1 800 à 2 300 tr/min 1 800 à 2 300 tr/min |
Émissions | IMO I, IMO II IMO I, IMO II |
Aspiration | TA TA |
Alésage | 5.1 in 130 mm |
Course | 5.9 in 150 mm |
Cylindrée | 732 in³ 12 l |
Rotation côté volant | Sens antihoraire Sens antihoraire |
Configuration | Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps |
Largeur | 38.1 in 969 mm |
Longueur | 62 in 1574 mm |
Poids à sec | 2588 lb 1174 kg |
Hauteur | 39.5 in 1005 mm |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLES