3406C

Moteurs de propulsion pour tiers 3406C

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Gamme de puissances
365-400 bhp (272-298 bkW)
365-400 bhp (272-298 bkW)
Plage de régimes
1800 tr/min
1800 tr/min
Émissions
Non certifié
Non certifié

Vue d'ensemble

Le Moteur de propulsion marin 3406C à régulation mécanique est disponible à une puissance nominale « A » de 365 bHP (272 bkW) et à une puissance nominale « B » de 400 bHP (298 bkW).

Spécifications produit pour 3406C

Gamme de puissances 365-400 bhp (272-298 bkW) 365-400 bhp (272-298 bkW)
Plage de régimes 1800 tr/min 1800 tr/min
Émissions Non certifié Non certifié
Aspiration TA TA
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6.4 in 165.1 mm
Cylindrée 893.39 in³ 14.6 l
Rotation côté volant En sens d'horloge En sens d'horloge
Configuration Diesel six cylindres en ligne, cycle à quatre temps Diesel six cylindres en ligne, cycle à quatre temps
Contenance 34,0 l (9,0 US gal) 34,0 l (9,0 US gal)
Régulateur Mécanique Mécanique
Intervalle de vidange d'huile 250 h 250 h
Refroidissement Échangeur thermique ou refroidissement par la quille Échangeur thermique ou refroidissement par la quille
Longueur 57.25 in 1454.2 mm
Poids à sec - Approximatif 2921 lb 1325 kg
Hauteur 50.33 in 1278.5 mm
Largeur 35.96 in 913.5 mm

3406C Équipement standard

ACCESSOIRES DE SÉRIE

  • Carter de volant SAE 1
  • Collecteur refroidi par eau
  • Turbocompresseur et refroidisseur d'admission
  • Refroidissement par la quille avec pompe de circuit de bloc-cylindres
  • Vase d'expansion et raccordements
  • Flasque d'échappement
  • Filtre à air
  • Supports avant et arrière
  • Alternateur de charge (12/24 V au choix)
  • Démarreur (12/24 V au choix)

3406C Options

RESSOURCES EN OPTION

  • Pompe à eau de mer
  • Échangeur thermique

Découvrez comment 3406C soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

3406C

3406C