Moteur auxiliaire marin/DEP 3512E (conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final / IMO III)

Moteurs secondaires 3512E

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Gamme de puissances
732-2 399 bhp (546-1 789 bkW)
732-2 399 bhp (546-1 789 bkW)
Fréquence
50 / 60
50 / 60
Émissions
Norme américaine EPA Tier 4 Final, IMO III
Norme américaine EPA Tier 4 Final, IMO III

Vue d'ensemble

Le moteur auxiliaire marin 3512E est maintenant disponible dans une large gamme de puissances nominales conformes aux normes américaines EPA Tier 4 Final et IMO III sur les émissions marines. Dans la mesure où le secteur de la marine marchande adapte ses activités de manière à se conformer aux normes sur les émissions EPA Tier 4 Final et IMO III pour les États-Unis, Caterpillar Marine a présenté une solution intégrée pour optimiser les performances dans le respect des normes. La combinaison Caterpillar d'un moteur à rendement énergétique optimisé et d'un système de post-traitement à réduction catalytique sélective (SCR) constitue une solution non seulement pour réduire les émissions de NOx, mais aussi pour diminuer les coûts d'exploitation du client au cours du processus.

Spécifications produit pour 3512E

Gamme de puissances 732-2 399 bhp (546-1 789 bkW) 732-2 399 bhp (546-1 789 bkW)
Fréquence 50 / 60 50 / 60
Émissions Norme américaine EPA Tier 4 Final, IMO III Norme américaine EPA Tier 4 Final, IMO III
Configuration Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps
Cylindrée 3574 in³ 58.6 l
Aspiration TA TA
Alésage 6.69 in 170 mm
Course 8.46 in 215 mm
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Hauteur 86.8 in 2205 mm
Largeur minimale 71.2 in 1808 mm
Longueur minimale 104.2 in 2624 mm
Largeur maximale 81.9 in 2081 mm
Hauteur maximale 91.9 in 2335 mm
Hauteur minimum 91.9 in 2335 mm
Poids à sec minimal 18025 lb 8176 kg
Longueur maximale 125.4 in 3184 mm

3512E Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Noyau du refroidisseur d'admission résistant à la corrosion

Système de commande

  • Doubles modules de commande du moteur A5 avec système à injecteurs-pompes électroniques et circuit d'alimentation basse pression

Circuit d'échappement

  • Doubles turbocompresseurs à roulements refroidis par eau et écrans thermiques

Généralités

  • Amortisseur de vibrations et protection
  • Conforme à la réglementation SOLAS

Circuit de carburant

  • Filtration duplex à huile et à carburant

Circuit de refroidissement

  • Pompe à eau auxiliaire
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres centrifuge, commandée par engrenages avec 40 % de capacité en plus

Découvrez comment 3512E soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteur auxiliaire marin/DEP 3512E (conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final / IMO III)

Moteur auxiliaire marin/DEP 3512E (conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final / IMO III)