Moteurs de propulsion pour marine marchande C280-6

Moteurs de propulsion pour tiers C280-6

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Gamme de puissances
2 320-2 722 bhp (1 730-2 030 bkW)
2 320-2 722 bhp (1 730-2 030 bkW)
Plage de régimes
900-1 000 tr/min
900-1 000 tr/min
Émissions
IMOII
IMOII

Vue d'ensemble

S'appuyant sur la robustesse et la fiabilité de la plate-forme de moteurs C280, Caterpillar a le plaisir de proposer la gamme de moteurs C280 conforme aux normes IMO II. Les composants essentiels sont les mêmes que ceux de la gamme C280 existante, y compris le nec plus ultra en fonctionnalités des circuits de carburant EUI et les caractéristiques de pointe de l'unité de commande électronique (ECU) ADEM™ A3. Les produits Caterpillar® continuent à offrir la meilleure puissance disponible tout en garantissant un rendement énergétique exceptionnel. Vous pouvez également compter sur des intervalles d'entretien plus espacés et sur la disponibilité des pièces et des services Caterpillar dans le monde entier.

Spécifications produit pour C280-6

Gamme de puissances 2 320-2 722 bhp (1 730-2 030 bkW) 2 320-2 722 bhp (1 730-2 030 bkW)
Plage de régimes 900-1 000 tr/min 900-1 000 tr/min
Émissions IMOII IMOII
Aspiration TA TA
Alésage 11 in 280 mm
Course 11.8 in 300 mm
Cylindrée 6773 in³ 111 l
Rotation côté volant Sens antihoraire ou horaire Sens antihoraire ou horaire
Configuration Diesel six cylindres en ligne, cycle à quatre temps Diesel six cylindres en ligne, cycle à quatre temps
Poids à sec 34496 lb 15680 kg
Longueur 158 in 4013 mm
Largeur 71 in 1803 mm
Hauteur 108 in 2743 mm

C280-6 Équipement standard

Généralités

  • Raccords de service côté gauche (LH) ou côté droit (RH)

Circuit d'admission d'air

  • Refroidisseur d'admission, eau douce, revêtement résistant à la corrosion
  • Reniflards de carter, montés sur le dessus
  • Turbocompresseur unique, monté à l'arrière, lubrifié par l'huile moteur
  • Adaptateur d'admission d'air - Droit / 90 degrés / 35 degrés

Système de commande

  • Modules de commande électronique de moteur Caterpillar ADEM A4 doubles
  • Faisceau de câblage rigide
  • Refroidisseur d'admission / refroidisseur d'huile et pompes à eau de chemise (entraînement par engrenages)

Circuit de refroidissement

  • Robinets de vidange d'eau du liquide de refroidissement moteur
  • Refroidisseur intermédiaire à circuit unique / à circuit distinct
  • Collecteur d'échappement sec, étanche au gaz

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement sec, étanche au gaz
  • Capteurs de régime du turbocompresseur - Protection contre la survitesse
  • Protection du collecteur d'échappement, souple

Circuit de carburant

  • Pompe d'alimentation entraînée par engrenage
  • Injecteurs-pompes à commande électronique

Instruments

  • Système d'alarme et de protection CAT

Système de lubrification

  • Pompe à huile, entraînée par engrenages

Systèmes de lubrification

  • Refroidisseur d'huile à 2 éléments, monté sur le moteur
  • Filtre à huile centrifuge duplex monté sur le moteur
  • Carter d'huile humide
  • Pompe de pré-lubrification - à air / électrique

Système de protection

  • Clapets de décharge d'explosion du carter
  • Détecteur de brouillard d'huile monté

C280-6 Options

Circuit de carburant

  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Doubles filtres à carburant
  • Protection SOLAS

Système de lubrification

  • Orifices de vidange du carter d'huile avant et arrière
  • Protection SOLAS

Système de protection

  • Clapets de décharge de pression cylindre

Découvrez comment C280-6 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteurs de propulsion pour marine marchande C280-6

Moteurs de propulsion pour marine marchande C280-6