• Simplicité = Fiabilité
• Configurez le moteur comme vous le souhaitez, constituez-le vous-même
• Profil de moteur compact à haute densité de puissance
• Remotorisation facile avec de multiple options de circuit de refroidissement : refroidissement par la quille à circuit unique / refroidissement par la quille à circuit séparé / Échangeur thermique
• Opérations propres, silencieuses et en douceur
• Le circuit de carburant avancé offre une excellente consommation de carburant et peu de fumée
• Conception de base éprouvée du moteur avec des millions d'heures de fonctionnement
• Moins de points de contact d'entretien et intervalles d'entretien plus longs
• Réseau mondial de concessionnaires pour un niveau d'assistance sans égal