C280 Aux

Moteurs secondaires C280

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Caractéristique nominale minimale
2320 BHP
1730 bkW
Puissance nominale maximale
7268 BHP
5420 bkW
Aspiration
TA
TA

Vue d'ensemble

Moteurs auxiliaires marins C280 Cat

Spécifications produit pour C280

Caractéristique nominale minimale 2320 BHP 1730 bkW
Puissance nominale maximale 7268 BHP 5420 bkW
Aspiration TA TA
Alésage 11 in 280 mm
Course 11.8 in 300 mm
Configuration 6 cylindres en ligne, 8 cylindres en V, 12 cylindres en V, 16 cylindres en V, diesel à 4 temps 6 cylindres en ligne, 8 cylindres en V, 12 cylindres en V, 16 cylindres en V, diesel à 4 temps
Largeur maximale 69 in 1741 mm
Hauteur minimum 108 in 2733 mm
Poids à sec minimal 34496 lb 15680 kg
Hauteur maximale 140 in 3550 mm
Largeur minimale 67 in 1704 mm
Longueur minimale 145 in 3691 mm
Longueur maximale 197 in 5007 mm
Poids à sec maximal 62832 lb 28500 kg

C280 Équipement standard

CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR

  • CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR Refroidisseur d'admission, eau douce, revêtement résistant à la corrosion (côté admission d'air) Coupure d'admission d'air Reniflard, carter, monté sur le dessus Turbocompresseur, monté à l'arrière, lubrifié à l'huile moteur

SYSTÈME DE COMMANDE

  • Modules de commande électronique du Moteur A-III Caterpillar simples avec circuit de carburant à injecteurs-pompes électroniques Faisceau de câblage rigide (alimentation de 10 A, 24 V requise pour les modules de commande électronique du moteur)

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

  • Robinets de vidange d'eau du liquide de refroidissement moteur

CIRCUIT D'ÉCHAPPEMENT

  • Collecteur d'échappement sec, étanche au gaz

CIRCUIT DE CARBURANT

  • Carburant distillé (nécessite une viscosité allant de 1,4 cSt à 20 cSt à 38 °C) Pompe d'alimentation (montée sur le côté gauche) Doubles filtres à carburant Injecteurs-pompes à commande électronique

SYSTÈME DE LUBRIFICATION

  • Filtres à huile centrifuges avec coupure simple. Côté entretien, monté sur le moteur sur les couvercles d'inspection du bloc-cylindres. Comprend les canalisations d'huile montées et une seule soupape d'arrêt. Filtre l'huile de dérivation centrifuge de la pompe à huile de graissage principale. Entretien possible lorsque le moteur est en marche. Orifice de remplissage d'huile et jauge baïonnette, soupape régulatrice de pression d'huile, clapets de décharge d'explosion du carter

GÉNÉRALITÉS

  • Peinture, jaune Caterpillar Pompes, à engrenages : carburant, huile, eau des chemises, eau du refroidisseur d'admission/refroidisseur d'huile

OUTILS D'ENTRETIEN/PROT. EXPÉDITION/ASSISTANCE USINE

  • Documentation d'entretien. Deux (2) ensembles complets de la documentation d'entretien répertoriée ci-dessous sont fournis avec chaque moteur : 1. CD du catalogue de pièces sur mesure (selon le numéro de série) 2. Manuel d'atelier, qui inclut : utilisation et entretien, spécifications, fonctionnement des systèmes, essais et réglages, cahier Démontage et montage. Disponible au format papier et en anglais uniquement. 3. Manuel technique (informations sur les pièces/l'entretien pour un équipement spécial). Disponible au format papier et en anglais uniquement. NOTA : possibilité de recommander le CD du catalogue de pièces sur mesure et le manuel d'atelier via le système de commande de documentation normal de Caterpillar. Possibilité de recommander le manuel technique uniquement via les services chargés du projet au centre de montage de moteurs Caterpillar de Lafayette.

Découvrez comment C280 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

C280 Aux

C280 Aux