Puissance nominale
Gamme de puissances | 1281 - 2552 BHP 1281 - 2552 BHP |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Le moteur de propulsion marine Cat® 3512C a fait ses preuves dans les conditions de travail difficiles. Cette gamme de moteurs est conçue pour optimiser les performances de votre investissement grâce à une large gamme de puissances disponibles, à des configurations de rotation standard et inversée, à l'absence de post-traitement et à une consommation de carburant efficace. Ce moteur est disponible en version conforme aux normes d'émissions IMO II ou Stage II (Chine), ce qui en fait un excellent choix de moteur de propulsion pour les remorqueurs, les navires gouvernementaux et d'autres applications de bateaux de travail.
Gamme de puissances | 1281 - 2552 BHP 1281 - 2552 BHP |
Plage de régimes | 1 200 - 1 800 tr.min 1 200 - 1 800 tr.min |
Émissions | IMO II, Stage II (Chine) IMO II, Stage II (Chine) |
Aspiration | Aspirateur à deux turbocompresseurs Aspirateur à deux turbocompresseurs |
Alésage | 6.69 in 170 mm |
Course | 7.48 in 190 mm |
Course : HD | 8.46 in 215 mm |
Cylindrée | 3161 in³ 51.8 l |
Cylindrée : HD | 3574 in³ 58.6 l |
Rotation côté volant | Sens antihoraire ou horaire Sens antihoraire ou horaire |
Configuration | Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps |
Longueur maximale | 102 in 2590 mm |
Largeur maximale | 80.2 in 2037 mm |
Poids à sec minimal | 14400 lb 6532 kg |
Largeur minimale | 80.2 in 2037 mm |
Hauteur minimum | 75 in 1904 mm |
Longueur minimale | 102 in 2590 mm |
Hauteur maximale | 75 in 1904 mm |
Poids à sec maximal | 16340 lb 7411 kg |
Longueur - Moteur | 111.1 in 222.2 mm |