Puissance nominale
Gamme de puissances | 1 341-2 550 bhp (1 000-1 902 bkW) 1 341-2 550 bhp (1 000-1 902 bkW) |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Le moteur de propulsion marine 3512E est désormais disponible dans une large gamme de puissances nominales conformes aux normes sur les émissions marines EPA Tier 4 Final et IMO III pour les États-Unis. Dans la mesure où le secteur de la marine marchande adapte ses activités de manière à se conformer aux normes sur les émissions EPA Tier 4 Final et IMO III pour les États-Unis, Caterpillar Marine a présenté une solution intégrée pour optimiser les performances dans le respect des normes. La combinaison Caterpillar d'un moteur à rendement énergétique optimisé et d'un système de post-traitement à réduction catalytique sélective (SCR) constitue une solution non seulement pour réduire les émissions de NOx, mais aussi pour diminuer les coûts d'exploitation du client au cours du processus.
Gamme de puissances | 1 341-2 550 bhp (1 000-1 902 bkW) 1 341-2 550 bhp (1 000-1 902 bkW) |
Plage de régimes | 1 600 - 1 800 tr.min 1 600 - 1 800 tr.min |
Émissions | EPA Tier 4 (Etats-Unis), IMO II/III, Stage 5 (Union européenne) EPA Tier 4 (Etats-Unis), IMO II/III, Stage 5 (Union européenne) |
Aspiration | Double turbocompresseur - Refroidisseur d'admission Double turbocompresseur - Refroidisseur d'admission |
Alésage | 6.69 in 170 mm |
Course | 8.46 in 215 mm |
Cylindrée | 3574 in³ 58.6 l |
Rotation côté volant | Sens antihoraire ou horaire Sens antihoraire ou horaire |
Configuration | Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps |
Poids approximatif | 12824 lb 5817 kg |
Intervalle de vidange d'huile | 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 1000 |
Poids à sec minimal | 18025 lb 8176 kg |
Longueur minimale | 123.5 in 3136.1 mm |
Longueur maximale | 125.4 in 3184.1 mm |
Hauteur minimum | 91.9 in 2334.6 mm |
Hauteur maximale | 92.1 in 2340.3 mm |
Largeur minimale | 80.2 in 2036.7 mm |
Largeur maximale | 81.9 in 2080.1 mm |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESMoteur de propulsion pour marine marchande 3512E (EPA Tier 4 Final pour les États-Unis / IMO III)