Groupe électrogène marin C9.3

Groupes électrogènes marins Groupe électrogène marin C9.3

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Gamme de puissances
200 - 300 ekW
200 - 300 ekW
Fréquence
50 / 60
50 / 60
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
IMO II, IMO III, Tier 3 EPA États-Unis, Stage II Chine
IMO II, IMO III, Tier 3 EPA États-Unis, Stage II Chine

Vue d'ensemble

Groupe électrogène marin C9.3

Spécifications produit pour Groupe électrogène marin C9.3

Gamme de puissances 200 - 300 ekW 200 - 300 ekW
Fréquence 50 / 60 50 / 60
Stratégie antipollution/d'économie de carburant IMO II, IMO III, Tier 3 EPA États-Unis, Stage II Chine IMO II, IMO III, Tier 3 EPA États-Unis, Stage II Chine
Vitesse 200 ekW - 300 ekW 200 ekW - 300 ekW
Puissance nominale maximale 250R ekW (313 kVA) à 50 Hz, 300 ekW (375 kVA) à 60 Hz 250R ekW (313 kVA) à 50 Hz, 300 ekW (375 kVA) à 60 Hz
Puissance nominale minimale 185R ekW (231 kVA) à 50 Hz, 224R ekW (280 kVA) à 60 Hz 185R ekW (231 kVA) à 50 Hz, 224R ekW (280 kVA) à 60 Hz
Aspiration À turbocompresseur, refroidi à l'admission À turbocompresseur, refroidi à l'admission
Alésage 4.5 in 115 mm
Course 5.8 in 149 mm
Circuit de carburant Rampe commune Rampe commune
Modèle de moteur C9.3 C9.3
Régime moteur nominal 1500/1800tr/min 1500/1800tr/min
Refroidissement Échangeur thermique et options de refroidissement par la quille distinctes ou combinées Échangeur thermique et options de refroidissement par la quille distinctes ou combinées
Cylindrée 567.5 in 9.3 l
Intervalle de vidange d'huile 500 h 500 h
Configuration Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Contenance Circuit d'huile de graissage avec remplacement du filtre à huile : 24,5 l (6,5 US gal) Circuit d'huile de graissage avec remplacement du filtre à huile : 24,5 l (6,5 US gal)
Régulateur Électronique Électronique
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Excitation Aimant permanent Aimant permanent
Isolation Classe H Classe H
Régulateur de tension approx. 0,5 % approx. 0,5 %
Nombre de câbles 12 conducteurs, 2 fils par conducteur 12 conducteurs, 2 fils par conducteur
Antiprojections IP23 IP23
Largeur 38.5 in / 978 mm 38.5 in / 978 mm
Longueur 57.2 in / 1,452 mm 57.2 in / 1,452 mm
Poids à sec du moteur 2 083 - 2 474 lb / 945 - 1 122 kg 2 083 - 2 474 lb / 945 - 1 122 kg
Hauteur 43,0 in 43,0 in

Groupe électrogène marin C9.3 Équipement standard

Équipement de série

  • Turbocompresseur et collecteur d'échappement refroidis par eau
  • Système de commande électronique
  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe à eau de mer à engrenages (à amorçage automatique)
  • Circuit de carburant à rampe commune
  • Échangeur thermique d'eau des chemises à enveloppes et tubes
  • Refroidisseur d'admission d'eau de mer résistant à la corrosion
  • Refroidisseur d'huile moteur
  • Amortisseur de vibrations et protection
  • Filtres à carburant primaires

Groupe électrogène marin C9.3 Options

Accessoires en option

  • Alternateurs - 24 V 70 ou 105 A, 12 V 110 A
  • Ventilation du carter fermée
  • Refroidisseur d'huile à engrenages de transmission (monté sur le moteur pour échangeur thermique)
  • Ensembles capteurs supplémentaires pour moteur et transmission
  • Tableaux de bord
  • Démarreurs électriques - 12 V ou 24 V
  • Démarreur pneumatique
  • Doubles démarreurs électriques ou électrique/air combiné
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Refroidisseur de carburant
  • Entraînements de prise de force - Pile de poulies à courroie trapézoïdale, arbre de volant
  • Double filtres à huile et à carburant
  • Rampe d'alimentation à double paroi

Découvrez comment Groupe électrogène marin C9.3 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe électrogène marin C9.3

Groupe électrogène marin C9.3