C18 ACERT Tier 3

Groupes électrogènes marins C18

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Gamme de puissances
260 - 565 ekW
260 - 565 ekW
Fréquence
50 / 60
50 / 60
Émissions
EPA Tier 3, IMO II, IWW (Union européenne), Stage V (Union européenne), China II
EPA Tier 3, IMO II, IWW (Union européenne), Stage V (Union européenne), China II

Vue d'ensemble

Le C18 est le tout dernier alternateur : il offre l'intercompatibilité avec nos produits pétroliers ainsi que des améliorations au niveau de l'interfaçage. Nous avons également profité de cette occasion pour ajouter de nouvelles options de liste de prix. Toutes les puissances de moteur et les certifications sur les émissions sont identiques, cependant, nous avons pu augmenter la puissance de sortie de l'alternateur pour 12 des 14 puissances nominales.

Spécifications produit pour C18

Gamme de puissances 260 - 565 ekW 260 - 565 ekW
Fréquence 50 / 60 50 / 60
Puissance nominale minimale 260 ekW (325 kVA) 260 ekW (325 kVA)
Puissance nominale maximale 565 ekW (706 kVA) 565 ekW (706 kVA)
Vitesse 50 Hz - 1 500 tr/min, 60 Hz - 1 800 tr/min 50 Hz - 1 500 tr/min, 60 Hz - 1 800 tr/min
Configuration Diesel six cylindres en ligne, cycle à quatre temps Diesel six cylindres en ligne, cycle à quatre temps
Aspiration À turbocompresseur, refroidi à l'admission À turbocompresseur, refroidi à l'admission
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Circuit de carburant MEUI MEUI
Intervalle de vidange d'huile 250 / 500 heures 250 / 500 heures
Régulateur Électronique Électronique
Contenance 68 68
Refroidissement Échangeur thermique, quille, refroidissement par radiateur Échangeur thermique, quille, refroidissement par radiateur
Rotation côté volant SAE No. (136 dents) SAE No. (136 dents)
Émissions EPA Tier 3, IMO II, IWW (Union européenne), Stage V (Union européenne), China II EPA Tier 3, IMO II, IWW (Union européenne), Stage V (Union européenne), China II
Hauteur 94.8 in 2408 mm
Longueur 55.6 in 4741 mm
Largeur 66.9 in 1699 mm
Poids (approximatif) 13396 lb 6076 kg
Longueur 119.6 in 3038 mm
Hauteur 64.9 in 1648 mm
Largeur 55.6 in 1411 mm
Poids (approximatif) 9747 lb 4221 kg
Excitation SRMP SRMP
Isolation Classe H Classe H
Classe IP nominale IP23 (de série), IP 44 (en option) IP23 (de série), IP 44 (en option)
Régulateur de tension CDVR (tension numérique) CDVR (tension numérique)

C18 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Refroidisseur d'admission à circuit séparé (SCAC)
  • Filtre à air d'admission pour usage intensif
  • Turbocompresseur refroidi par l'eau des chemises
  • Admission du turbocompresseur, connexion droite de diamètre extérieur 152 mm (6 in)

Circuit de refroidissement

  • Pompe SCAC à engrenage pour les moteurs refroidis par HEX uniquement
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, entraînée par engrenages
  • Réservoirs de dérivation SCAC et eau des chemises pour maintenir une bonne pression d'admission de la pompe

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement et turbocompresseur refroidis par eau
  • Sortie d'échappement à bride ronde

Circuit de carburant

  • Canalisations de carburant de type hybride
  • Circuit de carburant MEUI™
  • Filtre à carburant, entretien par l'avant
  • Pompes d'alimentation et d'amorçage

Système de lubrification

  • Carter d'huile central, profond
  • Emplacements de remplissage d'huile à entretien avant et dessus
  • Jauge baïonnette d'entretien avant
  • Pompe à huile, entraînée par engrenages

Système de montage

  • Isolateurs de vibrations
  • Rampes en C

Système de commande

  • Limiteur d'injection air/carburant électronique
  • Alternateur 12 conducteurs à aimant permanent SRMP
  • Régulateur de tension numérique
  • Isolation de catégorie H, hausse de température de catégorie F, protection IP23
  • Arrêts programmables des ECM dans les cas suivants : température élevée du liquide de refroidissement des chemises ; pression de l'huile moteur faible ; surrégime moteur

C18 Options

Circuit d'échappement

  • Coudes secs
  • Coudes refroidis par eau
  • Raccord flexible
  • Bride
  • Silencieux
  • Silencieux, pare-étincelles

Circuit d'admission d'air

  • Adaptateur d'admission d'air

Circuit de charge

  • Chargeurs de batterie 10 A
  • Alternateur de charge 24 V, 105 A

Système de commande

  • Alarme et protection Caterpillar
  • Panneau de commande EMCP 4.2
  • Panneau de commande MGCP III B

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant duplex – entretien par l'avant
  • Refroidisseur de carburant
  • Séparateur eau/carburant principal

Instruments

  • Entretien de l'alternateur sur le côté - Gauche, droit
  • Extension de boîte à bornes de l'alternateur
  • Module de répartition de charge (en option pour le module avec homologation de type)

Système de lubrification

  • Filtre à huile duplex – entretien par l'avant
  • Pompe de carter manuelle

Système de protection

  • Protection de l'alternateur - IP44

Système de démarrage

  • Démarreurs - électrique et/ou pneumatique
  • Réchauffeurs d'eau des chemises

Découvrez comment C18 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

C18 ACERT Tier 3

C18 ACERT Tier 3

360 View