Puissance nominale
Gamme de puissances | 454 - 1 136 bhp (339 - 847 bkW) 454 - 1 136 bhp (339 - 847 bkW) |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Le moteur de propulsion marine C18 ACERT pour applications commerciales présente des puissances nominales allant de 454 - 803 BHP à 1 800 - 2 100 tr.min conformes aux normes EPA Tier 3 (États-Unis), IMO II, EU IWW, et II (Chine). Ce moteur satisfait non seulement aux normes antipollution les plus strictes, telles EPA Tier 3, mais il propose aujourd'hui une option de refroidissement d'admission à l'eau douce sur les modèles de moteur de propulsion pour marine marchande et auxiliaires et sur les groupes électrogènes. Depuis les bateaux de pêche jusqu'aux plates-formes en mer en passant par toutes sortes d'applications possibles, vous pouvez être assuré que nous avons la solution la mieux adaptée à vos besoins.
Gamme de puissances | 454 - 1 136 bhp (339 - 847 bkW) 454 - 1 136 bhp (339 - 847 bkW) |
Plage de régimes | 1 500 - 2 100 tr.min 1 500 - 2 100 tr.min |
Émissions | EPA Tier 3 Commercial (Etats-Unis), IMO II, IWW (Union européenne), II (Chine) EPA Tier 3 Commercial (Etats-Unis), IMO II, IWW (Union européenne), II (Chine) |
Aspiration | À turbocompresseur, refroidi à l'admission À turbocompresseur, refroidi à l'admission |
Alésage | 5.7 in 145 mm |
Course | 7.2 in 183 mm |
Cylindrée | 1106 in³ 18.1 l |
Rotation côté volant | Sens antihoraire Sens antihoraire |
Intervalle de vidange d'huile | 250 / 500 250 / 500 |
Contenance | 49 / 68 l 49 / 68 l |
Configuration | Diesel six cylindres en ligne, cycle à quatre temps Diesel six cylindres en ligne, cycle à quatre temps |
Refroidissement | Échangeur thermique ou refroidissement par la quille Échangeur thermique ou refroidissement par la quille |
Régulateur | Electronique Electronique |
Carter de volant | SAE No. 0 (136 dents) ou SAE No. 1 (113 dents) SAE No. 0 (136 dents) ou SAE No. 1 (113 dents) |
Poids à sec minimal | 4000 lb 1814 kg |
Longueur minimale | 73 in 1854 mm |
Hauteur minimum | 47.2 in 1198 mm |
Hauteur maximale | 51.2 in 1300 mm |
Largeur minimale | 44.6 in 1134 mm |
Largeur maximale | 47.4 in 1204 mm |
Longueur maximale | 76 in 19312 mm |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLES