Puissance nominale
Gamme de puissances | 550 - 940 ekW 550 - 940 ekW |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Les groupes électrogènes C32 intègrent désormais un refroidisseur d'admission à circuit distinct (SCAC) pour toutes les configurations. Le principal avantage du système SCAC est la corrosion réduite du refroidisseur d'admission puisqu'il n'y a pas d'eau de mer circulant dans le refroidisseur. De nombreuses autres améliorations réalisées sur ces moteurs contribuent à limiter les coûts d'exploitation. Les puissances nominales conformes aux normes EPA Tier 4, IMO II/IMO III commutables et Stage 5 (Union européenne) sont disponibles avec options d'échangeur thermique ou de refroidissement par la quille. Certaines configurations de l'échangeur thermique comportent une pompe à eau de mer montée à l'avant en option.
Gamme de puissances | 550 - 940 ekW 550 - 940 ekW |
Fréquence | 50 / 60 50 / 60 |
Stratégie antipollution/d'économie de carburant | EPA Tier 4, IMO II/IMO III commutable et Stage 5 (Union européenne) EPA Tier 4, IMO II/IMO III commutable et Stage 5 (Union européenne) |
Puissance nominale minimale | 500 ekW (913 kVA) 500 ekW (913 kVA) |
Vitesse | 1500/1800tr/min 1500/1800tr/min |
Puissance nominale maximale | 940 ekW (1 175 kVA) 940 ekW (1 175 kVA) |
Aspiration | Turbocompresseur et refroidisseur d'admission Turbocompresseur et refroidisseur d'admission |
Alésage | 5.7 in 145 mm |
Course | 6.38 in 162 mm |
Cylindrée | 1959 in³ 32.1 l |
Type de régulateur | Électronique Électronique |
Circuit de carburant | MEUI MEUI |
Modèle de moteur | Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps |
Largeur | 60.2 in 1528 mm |
Hauteur | 65.6 in 1667 mm |
Poids - Estimé | 15721 lb 7131 kg |
Longueur | 162,8 in/4 271 mm (minimum), 175,3 in/4 452 mm (maximum) 162,8 in/4 271 mm (minimum), 175,3 in/4 452 mm (maximum) |
Excitation | Aimant permanent Aimant permanent |
poles | 4 4 |
Nombre de roulements | 2 roulements à rouleaux coniques 2 roulements à rouleaux coniques |
Nombre de câbles | 6 6 |
Isolation | Classe H Classe H |
Classe IP nominale | 23 23 |
Régulateur de tension | CDVR CDVR |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLES