920

Palas de Ruedas Compactas 920

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia bruta máxima
121 hp
90 kW
Peso de funcionamiento
21742 lb
9865 kg
Capacidades de los cucharones
1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 yd3)
1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 yd3)

Información general

Configurada para el éxito

La Pala de Ruedas Compacta Cat® 920 ofrece un Motor C3.6, el varillaje de carga de barra en Z Cat optimizado, diversos implementos, un innovador sistema electrohidráulico, una transmisión mejorada, una cabina con visibilidad en todas las direcciones, unos intervalos de servicio ampliados, un excelente acceso para el servicio y funciones de ahorro de combustible de serie.

Ventajas

10% Más carga útil*

*Solo el Manipulador de Áridos 920.

Grandes opciones Pala pequeña

4% Más potencia

Especificaciones del producto para 920

Potencia bruta máxima 121 hp 90 kW
Potencia neta nominal: velocidad nominal del motor 2200 r/min 2200 r/min
Potencia bruta máxima: velocidad nominal del motor 2200 r/min 2200 r/min
Potencia nominal neta: SAE J1349 120 hp 90 kW
Potencia bruta máxima: ISO 14396 (sistema métrico) 122 hp 122 hp
Potencia nominal neta: ISO 9249 118 hp 88 kW
Par bruto máximo: SAE J1995 372 pie·lbf 505 N·m
Par bruto máximo: ISO 14396 369 pie·lbf 500 N·m
Par neto máximo: SAE J1349 366 pie·lbf 496 N·m
Par neto máximo: ISO 9249 363 pie·lbf 493 N·m
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 l
Calibre 3.85 pulg 98 mm
Carrera 4.72 pulg 120 mm
Modelo de motor Cat C3.6 Cat C3.6
Emisiones El motor cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final/Stage V. El motor cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final/Stage V.
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante junto con la bomba frontal de accionamiento de los implementos cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante junto con la bomba frontal de accionamiento de los implementos cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Potencia bruta máxima: ISO 14396 121 hp 90 kW
Capacidades de los cucharones 1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 yd3) 1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 yd3)
Capacidades del cucharón: uso general 1,3-1,9 m³ (1,7-2,5 yd³) 1,3-1,9 m³ (1,7-2,5 yd³)
Capacidades del cucharón: material liviano 2,5-3,5 m³ (3,3-4,6 yd³) 2,5-3,5 m³ (3,3-4,6 yd³)
Peso de funcionamiento 21742 lb 9865 kg
Presión de trabajo máxima: bomba de dirección 3190 psi 22000 kPa
Tiempos de ciclo de dirección (del tope izquierdo al tope derecho): a 2.350 rev/min, velocidad del volante de dirección a 90 rev/min 2.3 s 2.3 s
Ángulo de articulación de dirección: a cada lado 40 ° 40 °
Número de giros del volante de dirección: del tope izquierdo al tope derecho o viceversa 3.4 giros 3.4 giros
Caudal máximo: bomba de dirección 21.7 gal/min 82 l/min
Presión de alivio: cilindro de inclinación 4641 psi 32000 kPa
Caudal máximo: bomba de implemento, caudal máximo de la 3.ª función, estándar 25 gal/min 95 l/min
Caudal máximo: bomba de implemento 43.6 gal/min 165 l/min
Presión de alivio: cilindro de inclinación, presión de alivio de la 4.ª función 4641 psi 32000 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico: flotación hacia abajo desde la elevación máxima hasta el nivel del suelo 2.7 s 2.7 s
Nota Todos los tiempos de ciclo se indican con la amortiguación del cilindro desactivada. Todos los tiempos de ciclo se indican con la amortiguación del cilindro desactivada.
Presión de trabajo máxima: bomba de implemento 4061 psi 28000 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico: tiempo total del ciclo 11.5 s 11.5 s
Tiempo de ciclo hidráulico: recogida 2.2 s 2.2 s
Caudal máximo: bomba de implemento, caudal máximo de la 4.ª función 25 gal/min 95 l/min
Tiempo de ciclo hidráulico: descarga en alcance máximo 1.8 s 1.8 s
Tiempo de ciclo hidráulico: elevación desde el nivel del suelo hasta la elevación máxima 4.8 s 4.8 s
Caudal máximo: bomba de implemento: caudal máximo de la 3.ª función, alto 40 gal/min 150 l/min
Transmisión 0.8 gal (EE. UU.) 3.2 l
Cárter del motor 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Ejes: traseros 4.5 gal (EE. UU.) 17 l
Sistema de refrigeración 5.7 gal (EE. UU.) 21.5 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 25.9 gal (EE. UU.) 98 l
Ejes: delanteros 4.5 gal (EE. UU.) 17 l
Depósito de combustible 43.6 gal (EE. UU.) 165 l
Depósito hidráulico 14.5 gal (EE. UU.) 55 l
Nota El DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalyst Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normas (ISO). El DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalyst Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241-1 de la Organización Internacional de Normas (ISO).
Nota * El control de corrimiento permite controlar la velocidad desde el reposo hasta 10 km/h (6,3 mph). El control de corrimiento solo funciona en la gama 1. * El control de corrimiento permite controlar la velocidad desde el reposo hasta 10 km/h (6,3 mph). El control de corrimiento solo funciona en la gama 1.
Avance y retroceso: gama de velocidad 3 25 milla/h 40 km/h
Avance y retroceso: gama de velocidad 2* 12.5 milla/h 20 km/h
Avance y retroceso: gama de velocidad 1* 6.3 milla/h 10 km/h
Trasero Oscilación ±11 grados; diferencial de bloqueo (estándar) Oscilación ±11 grados; diferencial de bloqueo (estándar)
Delantero Fijo; diferencial de bloqueo (estándar) Fijo; diferencial de bloqueo (estándar)
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 ISO 3449:2005
Nota (3) El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según el procedimiento de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE (modificada por 2005/88/CE) es de 103 dB(A). El nivel de potencia acústica medido para las configuraciones con la marca CE según el procedimiento de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE (modificada por 2005/88/CE) es de 103 dB(A).
Nota (2) Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según ISO 6396:2008*, cuando la cabina se instala y mantiene correctamente, son de 77 dB(A). Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador según ISO 6396:2008*, cuando la cabina se instala y mantiene correctamente, son de 77 dB(A).
Nota (1) La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa. La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) integrada es parte del equipo estándar en Norteamérica y Europa.
Nota (4) *Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. *Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas.
Otras opciones, como 17.5 R25 L3 XHA2; 20.5 R25 L3 XHA3; 17.5-25 L2/L3 SGL; 20.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2, nieve; 20.5 R25 L2, nieve; 17.5 R25, macizo 17.5 R25 L3 XHA2; 20.5 R25 L3 XHA3; 17.5-25 L2/L3 SGL; 20.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2, nieve; 20.5 R25 L2, nieve; 17.5 R25, macizo
Tamaño estándar 17.5 R25 L2 XTLA 17.5 R25 L2 XTLA
Nota (1) Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información. Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información.
Nota (3) Caterpillar recomienda que antes de elegir los neumáticos consulte a su proveedor habitual para que analice todas las condiciones de trabajo de la máquina. Caterpillar recomienda que antes de elegir los neumáticos consulte a su proveedor habitual para que analice todas las condiciones de trabajo de la máquina.
Nota (2) En algunas aplicaciones, la capacidad de producción de la cargadora podría ser superior a la capacidad de los neumáticos, en toneladas-km por hora. En algunas aplicaciones, la capacidad de producción de la cargadora podría ser superior a la capacidad de los neumáticos, en toneladas-km por hora.

Compare 920 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología