Toma en estudio

Barredoras recogedoras BP25, 12 V o 24 V

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura total
106.3 pulg
2700 mm
Anchura de barrido
98.4 pulg
2500 mm
Diámetro de escobilla
27.6 pulg
700 mm

Información general

Las barredoras recogedoras Cat® recogen tierra y escombros de una gran variedad de superficies.

Especificaciones del producto para BP25, 12 V o 24 V

Anchura total 106.3 pulg 2700 mm
Anchura de barrido 98.4 pulg 2500 mm
Diámetro de escobilla 27.6 pulg 700 mm
Sistema hidráulico requerido 3.ª válvula 3.ª válvula
Altura 51.2 pulg 1300 mm
Longitud 72 pulg 1830 mm
Peso 1433 lb 650 kg
Caudal hidráulico óptimo 40-150 l/min (11-40 gpm) 40-150 l/min (11-40 gpm)
Presión hidráulica óptima 150-260 bar (2176-3771 lb/pulg²) 150-260 bar (2176-3771 lb/pulg²)
Cilindrada del motor 11.9 pulg³/rev 195 cm³/rev
Velocidad de la escobilla con caudal máximo 385 RPM 385 RPM
Capacidad de la tolva 0.9 yd³ 0.66 m³
Voltaje 12 V y 24 V 12 V y 24 V
Método de transmisión Transmisión directa Transmisión directa
Tipo de interfaz Requiere grupo de gancho Requiere grupo de gancho

Compare BP25, 12 V o 24 V con otros productos considerados habitualmente.