Toma en estudio

Brazos de manipulación de materiales - Pala 4203 mm (165 in)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura total
29.8 pulg
758 mm
Valor nominal de carga máximo
5361.6 lb
2432 kg
Alcance máximo horizontal
165.7 pulg
4208 mm

Información general

Se utilizan en aplicaciones industriales, de construcción y agrícolas para recoger, transportar y cargar diversos materiales y equipos.

Especificaciones del producto para 4203 mm (165 in)

Anchura total 29.8 pulg 758 mm
Valor nominal de carga máximo 5361.6 lb 2432 kg
Alcance máximo horizontal 165.7 pulg 4208 mm
Peso 1075.9 lb 488 kg
Altura total 40.8 pulg 1035.4 mm
Longitud en posición extendida 165.5 pulg 4203 mm
Longitud en posición replegada 102.5 pulg 2603 mm
Número de ajustes 3 3
Longitud entre ajustes 31.5 pulg 800 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento ISO Acoplamiento ISO

Compare 4203 mm (165 in) con otros productos considerados habitualmente.