- La transmisión variable continua ofrece cambios suaves, aceleración rápida y velocidad en pendientes.
- La maniobrabilidad de la máquina en pendientes se ha simplificado gracias a las funciones de retención de velocidad y antivuelco.
- La transmisión variable continua integrada proporciona la máxima potencia constante a velocidades óptimas.
- Control de tracción avanzado para ofrecer una mayor eficiencia de carga en la pila y reducir el desgaste de los neumáticos.
- El sistema Autodig con Auto Set Tires ofrece unos factores de llenado del cucharón siempre elevados.
- La función Application Profiles optimiza los ajustes de la máquina para las diversas aplicaciones con tan solo pulsar un botón.
- La aplicación Job Aids ayuda a los operadores a mejorar y optimizar sus habilidades a la hora de manejar la máquina.
- Los cucharones Performance Series utilizan un enfoque basado en el sistema para equilibrar la forma del cucharón con el varillaje de la máquina, lo que da lugar a unos factores de llenado más elevados y a una mejor retención del material en comparación con otros cucharones con la misma capacidad nominal.
- El sistema automático de parada del motor en vacío ayuda a reducir considerablemente el tiempo de inactividad, las horas de funcionamiento totales y el consumo de combustible.
- El sistema de control de amortiguación con acumuladores dobles permite una amplia gama de carga útil y mejora la calidad de la amortiguación.
- El diferencial delantero automático estándar proporciona una tracción adicional cuando se necesita. Los bloqueos de diferencial delantero y trasero automáticos están disponibles como opción.
- La configuración opcional de la manipuladora de áridos ofrece una capacidad de carga útil superior para la manipulación de áridos sueltos.**
- Acoplamiento rápido Fusion™ para cambiar cucharones sin necesidad de salir de la cabina, lo cual permite a la máquina pasar rápidamente de una tarea a otra.
**Las configuraciones y equipos opcionales pueden variar de una región a otra y deben cumplir la política de carga útil de Caterpillar. Consulte a su distribuidor o a su representante de Caterpillar para obtener más información.
- La opción Cat Payload for Trade para Cat Advanced Payload le permite integrar los datos de la báscula directamente en sus procesos empresariales. Está homologado por la Organización Internacional de Metrología Legal, pero conserva todas las funciones de la versión estándar de Cat Advanced Payload. Disponible en Europa, Turquía, Australia y Nueva Zelanda.*
- Tecnologías Cat incluidas de serie para controlar, gestionar y mejorar las operaciones realizadas en el lugar de trabajo.
– Cat Payload** con Assist proporciona un pesaje preciso de las cargas útiles del cucharón. Los datos se muestran en tiempo real para mejorar la productividad y la precisión de la carga con basculación manual.
– VisionLink® proporciona información práctica sobre todos los activos, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante de los equipos.*** En los paneles personalizables, se ofrecen datos tales como las horas de funcionamiento, el kilometraje recorrido, la ubicación con mapas, el tiempo de funcionamiento en vacío, el estado de los activos, el funcionamiento de los activos y el consumo de combustible. Tome decisiones informadas que ayuden a reducir los costes, simplificar el mantenimiento y mejorar la seguridad en el lugar de trabajo.
– El sistema Autodig permite al operador automatizar completamente la carga del cucharón para mejorar los factores de llenado y el tiempo de carga.
– La función Auto Set Tires favorece el uso de una técnica de carga adecuada, lo cual reduce considerablemente el patinaje y desgaste de los neumáticos.
- Cat Advanced Payload**** con Assist opcional:
– La función Tip Off Assist automatiza la carga del cucharón final para ajustarse al objetivo de la unidad de acarreo.
– Funciones mejoradas de gestión de listas, integración de lugares de trabajo y báscula ampliada para ayudar a gestionar y mejorar la productividad y la rentabilidad de las operaciones.
– e-Ticket permite al operador generar un ticket de pesaje y enviarlo sin esfuerzo de forma inalámbrica a cualquier dirección de correo electrónico.
- VisionLink Productivity opcional recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Mejore la eficacia, la productividad y la utilización de las máquinas y reduzca los costes por unidad.
* Las certificaciones de los países varían. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información ** No se autoriza su comercialización
*** La disponibilidad del campo de datos puede variar según el fabricante del equipo.
**** Se autoriza su comercialización en determinadas regiones
- Configuraciones específicas según la aplicación ofrecidas directamente de fábrica para obtener un mayor rendimiento y durabilidad en las aplicaciones más exigentes:
– Los modelos para aplicaciones industriales y de manipulación de desperdicios ofrecen las protecciones y los refuerzos necesarios para trabajar en estaciones de transferencia, depósitos de reciclaje, desguaces y obras de demolición.
– El modelo para aplicaciones forestales ofrece unas mayores capacidades de elevación e inclinación para manipular troncos y astillas en fábricas de papel, granuladoras y aserraderos de un modo más eficiente y productivo.