986

Palas de ruedas grandes 986

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
C15 Cat®
C15 Cat®
Velocidad de potencia máxima
1600
1600
Velocidad de potencia máxima: potencia bruta - SAE J1995
456 hp
340 kW

Información general

Mueva material de manera segura y eficiente

Las palas de ruedas grandes Cat® presentan un diseño de gran durabilidad, por lo que garantizan la máxima disponibilidad a lo largo de su extensa vida útil. Con un rendimiento optimizado y características que facilitan el servicio, nuestras máquinas permiten mover más material de forma eficiente y segura por un bajo coste por tonelada. La 986 se basa en este legado de durabilidad, rendimiento, seguridad, comodidad para el operador, facilidad de mantenimiento y sostenibilidad.

Ventajas

HASTA UN 10% MÁS EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE

Equipado con una combinación de componentes y tecnologías de eficacia probada, cumple las expectativas de excelente productividad, eficiencia de combustible, fiabilidad y vida útil.

HASTA UN 10% MENOS COSTES DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento periódico es más cómodo gracias a los puntos de servicio agrupados

HASTA UN 20% REDUCE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Mueva más utilizando menos combustible con la mejor eficiencia de su clase en modo de carga de dúmper de producción moderada

HASTA UN 19% MENOS EMISIONES DE CO₂

La 986 emite hasta un 19 % menos CO₂ que el modelo 988K anterior.

Especificaciones del producto para 986

Modelo de motor C15 Cat® C15 Cat®
Velocidad de potencia máxima 1600 1600
Velocidad de potencia máxima: potencia bruta - SAE J1995 456 hp 340 kW
Potencia del motor - ISO 14396:2002 449 hp 335 kW
Potencia neta: SAE J1349:2011 373 hp 278 kW
Régimen nominal 2000 2000
Velocidad nominal de 2.000 rev/min. - EEC 80/1269 373 hp 278 kW
Velocidad nominal de 2.000 rev/min. - EEC 80/1269 (DIN) 378 hp 278 kW
Velocidad nominal de 2.000 rev/min. - ISO 9249 373 hp 278 kW
Velocidad nominal de 2.000 rev/min. - ISO 9249 (DIN) 378 hp 278 kW
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Carrera 6.75 pulg 171.5 mm
Cilindrada 927 pulg² 15.2 l
Par máximo a 1200 rev/min: SAE J1995 1778 lb/pie 2411 N·m
Reserva de par motor 16% 16%
Emisiones Estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Japón 2014 o MAR-1 de Brasil, equivalente a Stage III de China para motores extraviales, Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE. Estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Japón 2014 o MAR-1 de Brasil, equivalente a Stage III de China para motores extraviales, Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE.
Tipo de transmisión Servotransmisión planetaria Cat Servotransmisión planetaria Cat
1.ª marcha de avance 5 milla/h 7.3 km/h
2.ª marcha de avance 8 milla/h 12.2 km/h
Transmisión directa - 2.ª marcha de avance 8 milla/h 12.7 km/h
Transmisión directa - 3.ª marcha de avance 14 milla/h 22 km/h
Transmisión directa - Hacia delante 4 24 milla/h 39 km/h
1.ª marcha atrás 5 milla/h 7.6 km/h
2.ª marcha atrás 8 milla/h 13.6 km/h
Transmisión directa - 2.ª marcha atrás 9 milla/h 14.1 km/h
Transmisión directa - 3.ª marcha atrás 16 milla/h 25 km/h
Transmisión directa - 4.ª marcha atrás 25.4 milla/h 40.8 km/h
Peso de funcionamiento: estándar 97785 lb 44355 kg
Peso de funcionamiento: elevación alta 104005 lb 47175 kg
Carga útil nominal: estándar (canteras) 11 ton (EE. UU.) 10 t
Carga útil nominal: material suelto (estándar) 14 ton (EE. UU.) 12.7 t
Carga útil nominal: alta elevación (canteras) 11 ton (EE. UU.) 10 t
Carga útil nominal: material suelto (elevación alta) 12.1 ton (EE. UU.) 11 t
Capacidad del cucharón 5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd.³) 5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd.³)
Camión Cat complementario: estándar 770/735/740/745 770/735/740/745
Camión Cat complementario: elevación alta 772/773 772/773
Sistema de elevación/inclinación: circuito Detección de carga Detección de carga
Sistema de elevación/inclinación: bomba Caudal variable de 2 × 110 cc Caudal variable de 2 × 110 cc
Máximo caudal a 2165 rev/min 123 gal/min 470 l/min
Ajuste de la válvula de seguridad: elevación/inclinación 4050 psi 27900 kPa
Cilindro de elevación: calibre 7.5 pulg 190 mm
Cilindro de elevación: carrera 45 pulg 1138 mm
Cilindro de inclinación: calibre 6.7 pulg 170 mm
Cilindro de inclinación: carrera 28.4 pulg 722 mm
Recogida del cucharón 4.5 s 4.5 s
Elevación 9 s 9 s
Descarga 3.5 s 3.5 s
Reducción de 5.2 s 5.2 s
Bajada, flotación hacia abajo 4.3 s 4.3 s
Tiempo de ciclo hidráulico total 21.3 s 21.3 s
Sistema de dirección: circuito Detección de carga Detección de carga
Sistema de dirección: bomba Pistón, caudal variable Pistón, caudal variable
Máximo caudal a 1,400rev/min 52 gal/min 200 l/min
Presión de desactivación de dirección 4000 psi 27600 kPa
Ángulo de dirección total 70° 70°
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,574 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,574 toneladas métricas de CO2.
Delantero Fijo Fijo
Trasero Muñón Muñón
Ángulo de oscilación ±12.5° ±12.5°
Ángulo de oscilación - Disposición de la cadena ±8.5° ±8.5°
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS/FOPS cumple las normas ISO 3471:2008 (ROPS) e ISO 3449:2005 Nivel II (FOPS) ROPS/FOPS cumple las normas ISO 3471:2008 (ROPS) e ISO 3449:2005 Nivel II (FOPS)
Depósito de combustible 141 gal (EE. UU.) 535 l
Depósito de combustible - Elevación corta 127 gal (EE. UU.) 481 l
Sistemas de refrigeración 26 gal (EE. UU.) 100 l
Cárter 9 gal (EE. UU.) 34 l
Depósito de líquido de escape diésel 6 gal (EE. UU.) 23 l
Transmisión 20 gal (EE. UU.) 75 l
Aceite de eje - Diferencial, mandos finales: delantero 49 gal (EE. UU.) 186 l
Aceite de eje - Diferencial, mandos finales: trasero 45 gal (EE. UU.) 170 l
Llenado de fábrica del sistema hidráulico 87 gal (EE. UU.) 330 l
Sistema hidráulico: solo depósito 34 gal (EE. UU.) 130 l
Nivel de ruido interior (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) 112 dB(A) 112 dB(A)
Nota
  • El nivel de presión acústica en el interior de la cabina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6396:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
  • Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
  • El nivel de potencia acústica de la máquina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6395:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
  • El nivel de presión acústica en el interior de la cabina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6396:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
  • Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
  • El nivel de potencia acústica de la máquina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6395:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Nivel de ruido interior (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota
  • El nivel de presión acústica en el interior de la cabina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6396:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
  • Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
  • El nivel de potencia acústica de la máquina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6395:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
  • El nivel de presión acústica en el interior de la cabina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6396:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
  • Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
  • El nivel de potencia acústica de la máquina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6395:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Distancia al suelo desde la parte superior de la estructura ROPS 13.5 pies 4100 mm
Distancia al suelo desde la parte superior del tubo de escape vertical 13.3 pies 4060 mm
Distancia al suelo desde la parte superior del capó 10.7 pies 3270 mm
Distancia al suelo desde el centro del eje delantero 3.2 pies 978 mm
Espacio libre de suelo a depósito de combustible 2.3 pies 691 mm
Distancia al suelo desde el enganche inferior 1.5 pies 459 mm
Alcance: elevación máxima 7.1 pies 2175 mm
Espacio libre en posición de máxima elevación 10.1 pies 3079 mm
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación 16.1 pies 4912 mm
Altura total máxima: cucharón levantado 22.4 pies 6817 mm
Eje trasero: desde la línea de centro al paragolpes 10.3 pies 3132 mm
Distancia entre ejes 12.5 pies 3810 mm
Longitud total máxima 36.6 pies 11143 mm
Línea central del eje delantero a la punta del cucharón 13.8 pies 4201 mm
Nota
  • Todas las dimensiones son aproximadas.
  • Las especificaciones se han calculado con un cucharón para roca de 6,1 m³ (8,0 yd³).
  • Todas las dimensiones son aproximadas.
  • Las especificaciones se han calculado con un cucharón para roca de 6,1 m³ (8,0 yd³).
Distancia al suelo desde la parte superior de la estructura ROPS 13.5 pies 4100 mm
Distancia al suelo desde la parte superior del tubo de escape vertical 13.3 pies 4060 mm
Distancia al suelo desde la parte superior del capó 10.7 pies 3270 mm
Distancia al suelo desde el centro del eje delantero 3.2 pies 978 mm
Espacio libre de suelo a depósito de combustible 2.3 pies 691 mm
Distancia al suelo desde el enganche inferior 1.5 pies 459 mm
Alcance: elevación máxima 7.4 pies 2248 mm
Espacio libre en posición de máxima elevación 11.6 pies 3538 mm
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación 17.6 pies 5371 mm
Altura total máxima: cucharón levantado 23.9 pies 7276 mm
Eje trasero: desde la línea de centro al paragolpes 10.3 pies 3132 mm
Distancia entre ejes 12.5 pies 3810 mm
Longitud total máxima 38 pies 11591 mm
Línea central del eje delantero a la punta del cucharón 15.3 pies 4649 mm
Nota
  • Todas las dimensiones son aproximadas.
  • Las especificaciones se han calculado con un cucharón para roca de 6,1 m³ (8,0 yd³).
  • Todas las dimensiones son aproximadas.
  • Las especificaciones se han calculado con un cucharón para roca de 6,1 m³ (8,0 yd³).
Distancia al suelo desde la parte superior de la estructura ROPS 13.5 pies 4100 mm
Distancia al suelo desde la parte superior del tubo de escape vertical 13.3 pies 4060 mm
Distancia al suelo desde la parte superior del capó 10.7 pies 3270 mm
Distancia al suelo desde el centro del eje trasero 3.2 pies 978 mm
Espacio libre de suelo a depósito de combustible 2.3 pies 691 mm
Distancia al suelo desde el enganche inferior 1.5 pies 459 mm
Alcance con elevación máxima 8 pies 2437 mm
Espacio libre en posición de máxima elevación 10.7 pies 3259 mm
Altura del bulón de giro con máxima elevación 15 pies 4566 mm
Altura total máxima: cucharón levantado 20.9 pies 6359 mm
Línea central del eje trasero al paragolpes 10.3 pies 3132 mm
Distancia entre ejes 12.5 pies 3810 mm
Longitud total máxima 35 pies 10671 mm
Línea central del eje delantero a la punta del cucharón 12.2 pies 3729 mm
Distancia al suelo desde la parte superior de la estructura ROPS 13.5 pies 4100 mm
Distancia al suelo desde la parte superior del tubo de escape vertical 13.3 pies 4060 mm
Distancia al suelo desde la parte superior del capó 10.7 pies 3270 mm
Distancia al suelo desde el centro del eje trasero 3.2 pies 978 mm
Espacio libre de suelo a depósito de combustible 2.3 pies 691 mm
Distancia al suelo desde el enganche inferior 1.5 pies 459 mm
Altura del bulón de giro con máxima elevación 15 pies 4566 mm
Línea central del eje trasero al paragolpes 10.3 pies 3132 mm
Distancia entre ejes 12.5 pies 3810 mm
Longitud total máxima 35.4 pies 10776 mm
Línea central del eje delantero a la punta del cucharón 12.6 pies 3834 mm

986 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador, sencillo de 145 amperios
  • Baterías, secas
  • Convertidor, 10/15 A, de 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminación (luces halógenas, luces de trabajo, luces de acceso e iluminación de la plataforma de servicio)
  • Sistema de arranque y carga, 24 V
  • Conector de arranque de emergencia del motor de arranque

CABINA DEL OPERADOR

  • Pantalla de información gráfica, muestra información sobre el funcionamiento en tiempo real, realiza calibraciones y personaliza los ajustes del operador
  • Aire acondicionado
  • Sistema de cámara de visión trasera
  • Cabina, presurizada e insonorizada, estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS/FOPS) integrada, preinstalación de radio (entretenimiento) con antena, altavoces y convertidor (12 voltios, 5 amperios) y toma de corriente
  • Controles, función de elevación e inclinación
  • Calentador, sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Instrumentos, indicadores:
    – Temperatura del refrigerante
    – Nivel de combustible
    – Nivel de DEF
    – Temperatura del aceite hidráulico
    – Temperatura del aceite del tren de potencia
  • Luz, cabina, techo
  • Soportes para fiambrera y bebidas
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Asiento, Cat Comfort (tela), suspensión neumática, ajustable en seis posiciones
  • Recordatorio del cinturón de seguridad
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Sistema de control STIC
  • Cristal UV
  • Indicador de marcha
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero)
    – Limpiaparabrisas trasero y delantero intermitentes
  • Luces, direccionales

TREN DE POTENCIA

  • Preinstalación para Cat Production Measurement
  • Frenos, refrigerados por aceite, discos múltiples, servicio/secundarios
  • Pantallas de drenaje de la caja
  • Protección del cárter
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Motor, C15 MEUI diésel, turboalimentado/postenfriado
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Antefiltro de turbina, admisión de aire del motor
  • Ayuda al arranque, éter, automática
  • Convertidor de par, neutralizador
  • Transmisión, servotransmisión planetaria, control electrónico 4F/3R
  • Interruptor manual y cebado de combustible automático

OTROS

  • Posicionador/desconexión de elevación de cucharón automática
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda y accionamiento hidráulico
  • Acoplamientos de juntas tóricas Cat
  • Puertas de servicio con cerradura
  • Sistemas de vaciado ecológico para motor, radiador, depósito hidráulico
  • Depósito de combustible, 535 l (141 gal)
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Mangueras, Cat XT™
  • Sistema hidráulico, de dirección y de cribado/filtración de frenos
  • Módulo de emisiones limpias Cat
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Refrigerante de larga duración en una concentración al 50 % ya preparada con protección anticongelación hasta –34 °C (–29 °F)
  • Acceso trasero a la cabina y a la plataforma de servicio
  • Dirección con detección de carga
  • Conexiones de pie
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo

986 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TREN DE POTENCIA

  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de cambio de aceite del motor, alta velocidad, Wiggins
  • Calentador del bloque de motor, 120 V o 240 V
  • Sistema de refrigeración para climas cálidos: software
  • Cat Production Measurement

OTROS ACCESORIOS

  • Guardabarros delanteros y traseros
  • Sistema de repostaje rápido de combustible (Shaw-Aero)
  • Arranque para climas fríos (dos baterías adicionales)

OTRAS CONFIGURACIONES OPCIONALES

  • Manipuladora de áridos
  • Manipulador de bloques

CABINA DEL OPERADOR

  • Antefiltro eléctrico de cabina
  • Cat Detect Vision
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio por satélite Sirius con Bluetooth
  • LED estroboscópico
  • Preinstalación para radio CB
  • Parasol de las ventanillas abatible
  • Retrovisores montados en los pasamanos

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Detección trasera de objetos para palas de ruedas

    Detección trasera de objetos para palas de ruedas es un sistema de dos piezas que ofrece una mejor percepción de los ángulos muertos. El radar proporciona alertas visuales y sonoras cuando los objetos entran en una zona de proximidad de seguridad, a la vez que una cámara permite al operador ver qué hay detrás de la máquina al dar marcha atrás.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Detección trasera de objetos para palas de ruedas es un sistema de dos piezas que ofrece una mejor percepción de los ángulos muertos. El radar proporciona alertas visuales y sonoras cuando los objetos entran en una zona de proximidad de seguridad, a la vez que una cámara permite al operador ver qué hay detrás de la máquina al dar marcha atrás.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Galería multimedia

986

986

986

986

986

986

986

986
986
986
986
986
986
986

Compare 986 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS