988 XE

Palas de ruedas grandes 988 XE

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia del motor - ISO 14396:2002
580 hp
432 kW
Peso de funcionamiento
116362 lb
52781 kg
Capacidad del cucharón
4.7-13 m3 (6.2-17 yd3)
4.7-13 m3 (6.2-17 yd3)

Información general

MUEVA MÁS MATERIAL DE UN MODO EFICAZ Y CON UN COSTE MÁS BAJO

Mueva más material en menos tiempo a un bajo coste por tonelada con la pala de ruedas Cat® 988 XE. La 988 XE de propulsión eléctrica es más rápida y eficiente que el 988 powershift en aplicaciones que exigen altas prestaciones y producción. Obtenga un rápido retorno de su inversión con una gran eficiencia general del combustible y una durabilidad diseñada para múltiples ciclos de vida.

Ventajas

MENOS CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Las mejoras en cuanto a los tiempos de ciclo en las aplicaciones de carga y transporte, junto con una mayor estabilidad y una capacidad de maniobra más rápida con un contrapeso opcional generan una mayor productividad

MENOS MANTENIMIENTO DEL TREN DE POTENCIA

Reduzca el mantenimiento de su tren de potencia en un 50 % con intervalos de servicio de 2000 horas y sin reconstrucción de componentes hasta las 17 500 horas

CICLOS DE EXCAVACIÓN MÁS EFICIENTES

Diseñada para un manejo más sencillo con un solo pedal con funciones de frenado dinámico y asistencia al operador, para una formación más rápida de los nuevos operadores





 

Especificaciones del producto para 988 XE

Potencia del motor - ISO 14396:2002 580 hp 432 kW
Modelo de motor Cat® C18™ Cat® C18™
Régimen nominal 1.700 rev/min 1.700 rev/min
Velocidad de potencia máxima 1.500 rev/min 1.500 rev/min
Potencia neta: SAE J1349:2011 538 hp 401 kW
Potencia bruta: SAE J1995:2014 588 hp 436 kW
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1105 pulg³ 18.1 l
Reserva de par motor 58% 58%
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Japón 2014 Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Japón 2014
Peso de funcionamiento 116362 lb 52781 kg
Capacidad del cucharón 4.7-13 m3 (6.2-17 yd3) 4.7-13 m3 (6.2-17 yd3)
Tipo de transmisión Transmisión eléctrica de reluctancia conmutada Cat Transmisión eléctrica de reluctancia conmutada Cat
1.ª marcha de avance (virtual) 4.3 milla/h 7 km/h
2.ª marcha de avance (virtual) 7 milla/h 11.3 km/h
3.ª marcha de avance (virtual) 13.8 milla/h 22.2 km/h
4.ª marcha de avance (virtual) 20 milla/h 32.1 km/h
1.ª marcha de retroceso (virtual) 4.3 milla/h 7 km/h
2.ª marcha de retroceso (virtual) 7 milla/h 11.3 km/h
3.ª marcha de retroceso (virtual) 17.5 milla/h 28.2 km/h
Sistema de elevación/inclinación: circuito Control de caudal positivo EH, caudal compartido Control de caudal positivo EH, caudal compartido
Sistema de elevación/inclinación: bomba Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable
Máximo caudal a 1.400-1.600 rev/min 153 gal/min 580 l/min
Ajuste de la válvula de seguridad: elevación/inclinación 4757 psi 32800 kPa
Cilindro de elevación: calibre 8.7 pulg 210 mm
Cilindro de elevación: carrera 41.3 pulg 1050 mm
Cilindro de inclinación: calibre 8.7 pulg 269 mm
Cilindro de inclinación: carrera 27 pulg 685 mm
Recogida del cucharón 4.5 s 4.5 s
Elevación 8 s 8 s
Descarga 2.2 s 2.2 s
Bajada, flotación hacia abajo 3.5 s 3.5 s
Tiempo de ciclo hidráulico total 18.2 s 18.2 s
Sistema de dirección: circuito Piloto, detección de carga Piloto, detección de carga
Sistema de dirección: bomba Pistón, caudal variable Pistón, caudal variable
Máximo caudal a 1.400-1.600 rev/min 71.3 gal/min 270 l/min
Presión de desactivación de dirección 4351 psi 30000 kPa
Ángulo de dirección total 86° 86°
Tiempos de ciclo de dirección: vacío alto 3.4 s 3.4 s
Tiempos de ciclo de dirección: vacío bajo 5.6 s 5.6 s
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,574 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,574 toneladas métricas de CO2.
Delantero Fijo Fijo
Trasero Muñón Muñón
Ángulo de oscilación 13° 13°
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS/FOPS cumple las normas ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 Nivel II ROPS/FOPS cumple las normas ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 Nivel II
Depósito de combustible 147 gal (EE. UU.) 555 l
Sistema de refrigeración: camisa de agua 30 gal (EE. UU.) 112 l
Sistemas de refrigeración: tren de potencia 8 gal (EE. UU.) 30 l
Cárter del motor 16 gal (EE. UU.) 60 l
Depósito de líquido de escape diésel 8.7 gal (EE. UU.) 33 l
Transmisión 16 gal (EE. UU.) 60 l
Diferencial, mandos finales: delantero 49 gal (EE. UU.) 186 l
Diferencial/mandos finales: trasero 49 gal (EE. UU.) 186 l
Sistema hidráulico: implemento/dirección 126 gal (EE. UU.) 475 l
Nota Todos los motores diésel extraviales Tier 4 Final/Stage V deben utilizar: – La máquina tiene la flexibilidad de funcionar con combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD con 15 ppm de azufre o menos). – Los motores Cat son compatibles con los siguientes combustibles renovables, alternativos y biodiésel* que reducen los gases de efecto invernadero: hasta biodiésel B20 (FAME) ** Combustibles renovables hasta 100 % HVO y GTL * Consulte las directrices para una aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más detalles. – Se requiere Cat DEO-ULS™ o aceites que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. – Utilice solo DEF que cumpla los estándares ISO 22241-1. Todos los motores diésel extraviales Tier 4 Final/Stage V deben utilizar: – La máquina tiene la flexibilidad de funcionar con combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD con 15 ppm de azufre o menos). – Los motores Cat son compatibles con los siguientes combustibles renovables, alternativos y biodiésel* que reducen los gases de efecto invernadero: hasta biodiésel B20 (FAME) ** Combustibles renovables hasta 100 % HVO y GTL * Consulte las directrices para una aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más detalles. – Se requiere Cat DEO-ULS™ o aceites que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. – Utilice solo DEF que cumpla los estándares ISO 22241-1.
Distancia al suelo desde la parte superior de la estructura ROPS 13.8 pies 4202 mm
Distancia al suelo desde la parte superior del tubo de escape vertical 14.8 pies 4498 mm
Distancia al suelo desde la parte superior del capó 10.9 pies 3334 mm
Distancia al suelo desde el paragolpes 3.1 pies 933 mm
Eje trasero: desde la línea de centro al paragolpes 10.5 pies 3187 mm
Línea central del eje delantero a la punta del cucharón 14 pies 14 mm
Distancia entre ejes 14.9 pies 4550 mm
Longitud total máxima 39.3 pies 11991 mm
Distancia al suelo desde el enganche inferior 1.9 pies 568 mm
Distancia al suelo desde el centro de los ejes 3.2 pies 978 mm
Espacio libre en posición de máxima elevación 11.9 pies 3641 mm
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación 18 pies 5479 mm
Altura total máxima: cucharón levantado 24.5 pies 7455 mm
Alcance: elevación máxima 6.5 pies 1981 mm
Nota Las especificaciones se han calculado con un cucharón de roca de 6,9 m3 (9,0 yd3) y neumáticos Michelin XLDD2 con línea central de 978 mm (3,2 pies) de altura de eje trasero. Las especificaciones se han calculado con un cucharón de roca de 6,9 m3 (9,0 yd3) y neumáticos Michelin XLDD2 con línea central de 978 mm (3,2 pies) de altura de eje trasero.
Distancia al suelo desde la parte superior de la estructura ROPS 13.8 pies 4202 mm
Distancia al suelo desde la parte superior del tubo de escape vertical 14.8 pies 4498 mm
Distancia al suelo desde la parte superior del capó 10.9 pies 3334 mm
Distancia al suelo desde el paragolpes 3.1 pies 933 mm
Eje trasero: desde la línea de centro al paragolpes 10.5 pies 3187 mm
Línea central del eje delantero a la punta del cucharón 15.3 pies 4661 mm
Distancia entre ejes 14.9 pies 4550 mm
Longitud total máxima 40.7 pies 12398 mm
Distancia al suelo desde el enganche inferior 1.9 pies 568 mm
Distancia al suelo desde el centro de los ejes 3.2 pies 978 mm
Espacio libre en posición de máxima elevación 13.3 pies 4043 mm
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación 19.3 pies 5881 mm
Altura total máxima: cucharón levantado 25.8 pies 7849 mm
Alcance: elevación máxima 6.8 pies 2062 mm
Nota Las especificaciones se han calculado con un cucharón de roca de 6,9 m3 (9,0 yd3) y neumáticos Michelin XLDD2 con línea central de 978 mm (3,2 pies) de altura de eje trasero. Las especificaciones se han calculado con un cucharón de roca de 6,9 m3 (9,0 yd3) y neumáticos Michelin XLDD2 con línea central de 978 mm (3,2 pies) de altura de eje trasero.
Distancia al suelo desde la parte superior de la estructura ROPS 13.8 pies 4221 mm
Distancia al suelo desde la parte superior del tubo de escape vertical 13.8 pies 4214 mm
Distancia al suelo desde la parte superior del capó 10.9 pies 3334 mm
Distancia al suelo desde el paragolpes 3.1 pies 933 mm
Eje trasero: desde la línea de centro al paragolpes 10.5 pies 3187 mm
Línea central del eje delantero a la punta de la horquilla 16.5 pies 5023 mm
Distancia entre ejes 14.9 pies 4550 mm
Longitud total máxima 41.9 pies 12761 mm
Distancia al suelo desde el enganche inferior 1.9 pies 568 mm
Distancia al suelo desde el centro del eje delantero 3.2 pies 978 mm
Altura de la horquilla con brazos nivelados 8.1 pies 2474 mm
Apertura de la abrazadera superior de la horquilla 13.1 pies 4006 mm
Altura de la horquilla en la posición de máxima elevación 17.2 pies 5242 mm
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 16.1 pies 4918 mm
Ángulo de descarga en la posición máxima de elevación -39.4 ° -39.4 °
Nota (1) El nivel de presión acústica en el interior de la cabina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6396:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de presión acústica en el interior de la cabina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6396:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Nota (3) El nivel de potencia acústica de la máquina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6395:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de potencia acústica de la máquina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6395:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Nota (2) Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
Reciclabilidad 96% 96%
Capacidades de los cucharones 4.7-13 m3 (6.2-17 yd3) 4.7-13 m3 (6.2-17 yd3)

988 XE Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador, sencillo de 150 amperios
  • Baterías, secas
  • Convertidor, 10/15 A, de 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminación (LED, luces de trabajo, luces de acceso e iluminación de la plataforma de servicio)
  • Sistema de arranque y carga, 24 V
  • Conector de arranque auxiliar
  • Bloqueo del motor de arranque en el parachoques
  • Bloqueo de la transmisión en el parachoques
  • Luz de voltaje peligroso

CABINA DEL OPERADOR

  • Pantalla de información gráfica, muestra información sobre el funcionamiento en tiempo real, realiza calibraciones y personaliza los ajustes del operador
  • Aire acondicionado
  • Cat Vision, sistema de cámara de visión trasera
  • Cabina, presurizada e insonorizada, estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS/FOPS) integrada, preinstalación de radio (entretenimiento) con antena, altavoces y convertidor (12 voltios, 5 amperios) y toma de corriente
  • Controles, función de elevación e inclinación
  • Calentador, sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Instrumentos, indicadores
    – Temperatura del refrigerante
    – Horómetro del motor
    – Temperatura del aceite hidráulico
    – Temperatura del aceite del tren de potencia
  • Luz, cabina, techo
  • Soportes para fiambrera y bebidas
  • Preinstalación para radio CB
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Sistema de control de tracción
  • Asiento, Deluxe
  • Recordatorio del cinturón de seguridad
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Sistema de control STIC
  • Cristal UV
  • Indicador de marcha virtual
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS, Vital Information Management System) con pantalla de información gráfica: puerto de datos externo, perfiles del operador configurables, contador de ciclos, sistema de control de carga útil integrado
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero)
    – Limpiaparabrisas trasero y delantero intermitentes
  • Luces, direccionales

TREN DE POTENCIA

  • Frenos, refrigerados por aceite, discos múltiples, servicio/secundarios
  • Pantallas de drenaje de la caja
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Motor, C18 MEUI diésel, turboalimentado/postenfriado
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Antefiltro de turbina, admisión de aire del motor
  • Radiador, Radiador modular de aluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Ayuda al arranque, éter, automática
  • Bloqueo del acelerador, electrónico
  • Interruptor manual y cebado de combustible automático
  • Preinstalación para Cat Production Measurement
  • Mando de bomba y generador eléctrico de reluctancia conmutada (SR) Cat
  • Motor de transmisión de reluctancia conmutada (SR) Cat
  • Sistema electrónico integrado Cat
  • Controles de retardo automáticos

EQUIPOS ADICIONALES

  • Posicionador/desconexión de elevación de cucharón automática
  • El precio de la máquina básica incluye un descuento para llantas
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda y accionamiento hidráulico
  • Acoplamientos de juntas tóricas Cat
  • Puertas de servicio con cerradura
  • Sistemas de vaciado ecológico para motor, radiador, depósito hidráulico
  • Depósito de combustible, 555 l (147 gal)
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Mangueras, Cat XT™
  • Sistema hidráulico, de dirección y de cribado/filtración de frenos
  • Módulo de emisiones limpias Cat
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Refrigerante de larga duración en una concentración al 50 % con protección anticongelación hasta –34 °C (–29 °F)
  • Acceso trasero a la cabina y a la plataforma de servicio
  • Dirección con detección de carga
  • Conexiones de pie
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo

988 XE Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TREN DE POTENCIA

  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de cambio de aceite del motor, alta velocidad, Wiggins
  • Calentador del bloque de motor, 120 V o 240 V
  • Sistema de refrigeración para climas cálidos: software
  • Cat Production Measurement
  • Protección del cárter
  • Freno motor, accesorio habilitado por software (SEA)

CABINA DEL OPERADOR

  • Antefiltro de cabina
  • Cat Detect, sistema de detección de objetos
  • Cat Production Measurement
  • Radio, AM/FM/CD/MP3 Bluetooth® with SiriusXM por satélite
  • LED estroboscópico
  • Parasol de las ventanillas abatible
  • Retrovisores montados en los pasamanos

EQUIPOS ADICIONALES

  • Guardabarros delanteros y traseros
  • Sistema de repostaje rápido de combustible (Shaw-Aero)
  • Paquete de clima frío: motor de arranque adicional y 2 baterías, calefactor del bloque motor de 120 V o 240 V, conductos de combustible calefactados
  • Luces del compartimento del motor
  • Sistema de lubricación automático con apagado automático
  • Iluminación LED de alto rendimiento
  • Calzos para rueda
  • Orientación para el operador
  • Sistema de control de presión de los neumáticos
  • Excavación automática, prevención de resbalamiento de los neumáticos, ajuste automático de los neumáticos y prevención de calado de levantamiento
  • Contrapeso adicional

Otras configuraciones opcionales

  • Manipuladora de áridos
  • Carga y transporte
  • Aserradero

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Detección trasera de objetos para palas de ruedas

    Detección trasera de objetos para palas de ruedas es un sistema de dos piezas que ofrece una mejor percepción de los ángulos muertos. El radar proporciona alertas visuales y sonoras cuando los objetos entran en una zona de proximidad de seguridad, a la vez que una cámara permite al operador ver qué hay detrás de la máquina al dar marcha atrás.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Detección trasera de objetos para palas de ruedas es un sistema de dos piezas que ofrece una mejor percepción de los ángulos muertos. El radar proporciona alertas visuales y sonoras cuando los objetos entran en una zona de proximidad de seguridad, a la vez que una cámara permite al operador ver qué hay detrás de la máquina al dar marcha atrás.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Galería multimedia

Pala de Ruedas Grande 988 XE

Pala de Ruedas Grande 988 XE

Pala de Ruedas Grande 988 XE

Pala de Ruedas Grande 988 XE

Pala de Ruedas Grande 988 XE

Pala de Ruedas Grande para Aserraderos 988 XE

Pala de Ruedas Grande 988 XE
Pala de Ruedas Grande 988 XE
Pala de Ruedas Grande 988 XE
Pala de Ruedas Grande 988 XE
Pala de Ruedas Grande 988 XE
Pala de Ruedas Grande para Aserraderos 988 XE

360 View
360 View
360 View
360 View

Compare 988 XE con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS