Toma en estudio

Barredoras angulables BA25 hidráulico, 24 V, polipropileno/alambre

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura total
106 pulg
2700 mm
Anchura de barrido
98.4 pulg
2500 mm
Diámetro de escobilla
27.6 pulg
700 mm

Información general

Se utilizan para despejar aparcamientos, plantas industriales, aserraderos, pistas de aterrizaje y despegue, calles, carreteras y caminos.

Especificaciones del producto para BA25 hidráulico, 24 V, polipropileno/alambre

Anchura total 106 pulg 2700 mm
Anchura de barrido 98.4 pulg 2500 mm
Diámetro de escobilla 27.6 pulg 700 mm
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar Caudal estándar
Altura 51.2 pulg 1300 mm
Longitud 60.4 pulg 1535 mm
Peso 970 lb 440 kg
Caudal hidráulico óptimo 40-150 l/min (11-40 gpm) 40-150 l/min (11-40 gpm)
Presión hidráulica óptima 150-260 bar (2176-3771 lb/pulg²) 150-260 bar (2176-3771 lb/pulg²)
Cilindrada del motor 11.9 pulg³/rev 195 cm³/rev
Velocidad de la escobilla con caudal máximo 385 RPM 385 RPM
Ancho de barrido: en ángulo (±30 grados) 86.6 pulg 2200 mm
Anchura total: en ángulo (±30 grados) 94.5 pulg 2400 mm
Método de transmisión Transmisión directa Transmisión directa
Tipo de interfaz Requiere grupo de gancho Requiere grupo de gancho
Voltaje 24 V 24 V
Tipo de voltaje 24 V 24 V

Compare BA25 hidráulico, 24 V, polipropileno/alambre con otros productos considerados habitualmente.