988 GC

Palas de ruedas grandes 988 GC

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C15
Cat® C15
Régimen nominal
2000
2000
Velocidad de potencia máxima
1600
1600

Información general

MUEVA MÁS MATERIAL DE UN MODO EFICAZ Y CON UN COSTE MÁS BAJO

La Pala de Ruedas Cat® 988 GC le ayuda a mover más material a un menor coste por hora, lo que le permite rentabilizar su inversión con mayor rapidez. Con esta máquina, podrá ahorrar una gran cantidad de combustible y reducirá sus costes de propiedad y operación hasta un 10 % en comparación con el modelo 988K.

Ventajas

ÓPTIMA COMBINACIÓN DE LA PALA CON UN CAMIÓN DE 50 TONELADAS

Aumente aún más su producción con una combinación de pala y camión optimizada para maximizar el volumen de material transportado con el menor coste de operación por tonelada

HASTA UN 10% DE AHORRO EN COSTES DE PROPIEDAD Y OPERACIÓN

Diseñada para reducir sus costes de reparación y mantenimiento con puntos de servicio agrupados y acceso al cuadro de servicio eléctrico a nivel del suelo

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO SENCILLOS

Mayor eficiencia, productividad y comodidad gracias a los controles del operador mejorados

HASTA UN 5% MENOS EMISIONES DE CO2

La Pala de Ruedas 988 GC emite hasta un 5 % menos CO2 que el modelo 988K anterior.

Especificaciones del producto para 988 GC

Modelo de motor Cat® C15 Cat® C15
Régimen nominal 2000 2000
Velocidad de potencia máxima 1600 1600
Potencia del motor - ISO 14396:2002 449 hp 335 kW
Potencia bruta: SAE J1995:2014 456 hp 340 kW
Potencia neta: SAE J1349:2011 373 hp 278 kW
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Japón 2014 Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Japón 2014
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Carrera 6.75 pulg 171.5 mm
Cilindrada 927 pulg³ 15.2 l
Par máximo a 1200 rev/min: SAE J1995 1778 pie·lbf 2411 N·m
Reserva de par motor 16% 16%
Peso de funcionamiento 116858 lb 53006 kg
Carga útil nominal: canteras 12.5 ton (EE. UU.) 11.3 t
Capacidad del cucharón 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3) 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3)
Camión Cat complementario: elevación alta 772/773/775 772/773/775
Tipo de transmisión Servotransmisión planetaria Cat Servotransmisión planetaria Cat
1.ª marcha de avance 5 milla/h 7.3 km/h
2.ª marcha de avance 8 milla/h 12.2 km/h
1.ª marcha atrás 5 milla/h 7.6 km/h
2.ª marcha atrás 8 milla/h 13.6 km/h
Transmisión directa - 1.ª marcha de avance Bloqueo desactivado Bloqueo desactivado
Transmisión directa - 2.ª marcha de avance 8 milla/h 12.7 km/h
Transmisión directa - 3.ª marcha de avance 14 milla/h 22 km/h
Transmisión directa - Hacia delante 4 24 milla/h 39 km/h
Transmisión directa - 1.ª marcha atrás Bloqueo desactivado Bloqueo desactivado
Transmisión directa - 2.ª marcha atrás 9 milla/h 14.1 km/h
Transmisión directa - 3.ª marcha atrás 16 milla/h 25 km/h
Transmisión directa - 4.ª marcha atrás 25.4 milla/h 40.8 km/h
Sistema de elevación/inclinación: circuito EH: detección de carga EH: detección de carga
Sistema de elevación/inclinación 2 pistones de desplazamiento variable de 145 cc 2 pistones de desplazamiento variable de 145 cc
Máximo caudal a 2165 rev/min 159 gal/min 600 l/min
Ajuste de la válvula de seguridad: elevación/inclinación 4598 psi 31700 kPa
Cilindros, doble acción: elevación, calibre y carrera 190 mm x 1216 mm (7,5 pulg x 48 pulg) 190 mm x 1216 mm (7,5 pulg x 48 pulg)
Cilindros, doble acción: inclinación, calibre y carrera 170 mm x 722 mm (6,7 pulg x 28,4 pulg) 170 mm x 722 mm (6,7 pulg x 28,4 pulg)
Sistema piloto Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable
Cilindro de inclinación: carrera 27 pulg 685 mm
Recogida del cucharón 3.8 s 3.8 s
Elevación 7.5 s 7.5 s
Descarga 3 s 3 s
Bajada, flotación hacia abajo 4.6 s 4.6 s
Tiempo de ciclo hidráulico total: cucharón vacío 18.9 s 18.9 s
Sistema de dirección: circuito Piloto, detección de carga Piloto, detección de carga
Sistema de dirección: bomba Pistón, caudal variable Pistón, caudal variable
Caudal máximo 52 gal (EE. UU.) 200 l/min
Ajuste de la válvula de seguridad, dirección 4000 psi 27600 kPa
Ángulo de dirección total 70° 70°
Tiempos de ciclo de dirección: vacío alto 3 s 3 s
Tiempos de ciclo de dirección: vacío bajo 5.2 s 5.2 s
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,574 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,574 toneladas métricas de CO2.
Delantero Fijo Fijo
Trasero Muñón Muñón
Ángulo de oscilación +/-12.5° +/-12.5°
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS/FOPS cumple las normas ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 Nivel II ROPS/FOPS cumple las normas ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 Nivel II
Depósito de combustible 141 gal (EE. UU.) 535 l
Sistema de refrigeración 27 gal (EE. UU.) 101 l
Cárter del motor 9 gal (EE. UU.) 34 l
Depósito de líquido de escape diésel 5.5 gal (EE. UU.) 21 l
Transmisión 20 gal (EE. UU.) 75 l
Diferencial, mandos finales: delantero 49 gal (EE. UU.) 186 l
Diferencial/mandos finales: trasero 45 gal (EE. UU.) 170 l
Nota Los motores diésel Cat que cumplen los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Japón 2014 deben utilizar ULSD (combustible diésel de muy bajo contenido en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y combustibles GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las «Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar» (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. ** Para utilizar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. Los motores diésel Cat que cumplen los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Japón 2014 deben utilizar ULSD (combustible diésel de muy bajo contenido en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y combustibles GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las «Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar» (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. ** Para utilizar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat.
Nivel de ruido interior (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota (1) El nivel de presión acústica en el interior de la cabina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6396:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de presión acústica en el interior de la cabina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6396:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Nota (2) Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
Nota (3) El nivel de potencia acústica de la máquina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6395:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de potencia acústica de la máquina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6395:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Distancia al suelo desde la parte superior de la estructura ROPS 13.5 pies 4100 mm
Distancia al suelo desde la parte superior del tubo de escape vertical 13.3 pies 4060 mm
Distancia al suelo desde la parte superior del capó 10.7 pies 3270 mm
Eje trasero: desde la línea de centro al paragolpes 10.3 pies 3132 mm
Línea central del eje delantero a la punta del cucharón 15.7 pies 4773 mm
Distancia entre ejes 12.5 pies 3810 mm
Longitud total máxima 39.5 pies 12042 mm
Distancia al suelo desde el enganche inferior 1.5 pies 459 mm
Espacio libre en posición de máxima elevación 12 pies 3732 mm
Altura del bulón del cucharón: máxima elevación 18.7 pies 5755 mm
Altura total máxima: cucharón levantado 25 pies 7582 mm
Alcance: elevación máxima 7.7 pies 2342 mm
Nota Las especificaciones se han calculado con un cucharón para roca de 6,9 m3 (9,0 yd3) equipado con neumáticos Michelin XLDD1 35/65 R33. Las especificaciones se han calculado con un cucharón para roca de 6,9 m3 (9,0 yd3) equipado con neumáticos Michelin XLDD1 35/65 R33.
Capacidades de los cucharones 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3) 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3)
Reciclabilidad 96% 96%

988 GC Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador, sencillo de 145 amperios
  • Baterías, secas
  • Convertidor, 10/15 A, de 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminación (LED, luces de trabajo, luces de acceso e iluminación de la plataforma de servicio)
  • Sistema de arranque y carga, 24 V
  • Conector de arranque de emergencia del motor de arranque
  • Bloqueo de la transmisión en el parachoques
  • Luz de voltaje peligroso

CABINA DEL OPERADOR

  • Pantalla de información gráfica, muestra información sobre el funcionamiento en tiempo real, realiza calibraciones y personaliza los ajustes del operador
  • Aire acondicionado
  • Cat Vision, sistema de cámara de visión trasera
  • Cabina, presurizada e insonorizada, estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS/FOPS) integrada, preinstalación de radio (entretenimiento) con antena, altavoces y convertidor (12 voltios, 5 amperios) y toma de corriente
  • Controles, función de elevación e inclinación
  • Calentador, sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Instrumentos, indicadores
    – Temperatura del refrigerante
    – Horómetro del motor
    – Temperatura del aceite hidráulico
    – Temperatura del aceite del tren de potencia
  • Luz, cabina, techo
  • Soportes para fiambrera y bebidas
  • Preinstalación para radio CB
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Asiento, Cat Comfort (tela), suspensión neumática, ajustable en seis posiciones
  • Recordatorio del cinturón de seguridad
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Sistema de control STIC
  • Cristal UV
  • Indicador de marcha virtual
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero)
    – Limpiaparabrisas trasero y delantero intermitentes
  • Luces, direccionales

TREN DE POTENCIA

  • Frenos, refrigerados por aceite, discos múltiples, servicio/secundarios
  • Pantallas de drenaje de la caja
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Motor, C15 MEUI diésel, turboalimentado/postenfriado
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Antefiltro de turbina, admisión de aire del motor
  • Ayuda al arranque, éter, automática
  • Bloqueo del acelerador, electrónico
  • Interruptor manual y cebado de combustible automático
  • Preinstalación para Cat Production Measurement
  • Generador Cat SR/mando de la bomba
  • Motor de Transmisión Cat SR
  • Sistema electrónico integrado Cat
  • Controles de retardo automáticos

EQUIPOS ADICIONALES

  • Posicionador/desconexión de elevación de cucharón automática
  • El precio de la máquina básica incluye un descuento para llantas
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda y accionamiento hidráulico
  • Acoplamientos de juntas tóricas Cat
  • Puertas de servicio con cerradura
  • Sistemas de vaciado ecológico para motor, radiador, depósito hidráulico
  • Depósito de combustible, 535 l (141 gal)
  • Mangueras, Cat XT™
  • Sistema hidráulico, de dirección y de cribado/filtración de frenos
  • Módulo de emisiones limpias Cat
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Refrigerante de larga duración en una concentración al 50 % con protección anticongelación hasta –34 °C (–29 °F)
  • Acceso trasero a la cabina y a la plataforma de servicio
  • Dirección con detección de carga
  • Conexiones de pie
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo

988 GC Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TREN DE POTENCIA

  • Sistema de refrigeración para climas cálidos: software
  • Cat Production Measurement opcional
  • Freno del motor opcional
  • Protección del cárter

CABINA DEL OPERADOR

  • Antefiltro de cabina
  • Cat Detect, sistema de detección de objetos
  • Radio AM/FM

EQUIPOS ADICIONALES

  • Guardabarros delanteros y traseros
  • Arranque para climas fríos
  • Sistema de lubricación automática

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Detección trasera de objetos para palas de ruedas

    Detección trasera de objetos para palas de ruedas es un sistema de dos piezas que ofrece una mejor percepción de los ángulos muertos. El radar proporciona alertas visuales y sonoras cuando los objetos entran en una zona de proximidad de seguridad, a la vez que una cámara permite al operador ver qué hay detrás de la máquina al dar marcha atrás.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Detección trasera de objetos para palas de ruedas es un sistema de dos piezas que ofrece una mejor percepción de los ángulos muertos. El radar proporciona alertas visuales y sonoras cuando los objetos entran en una zona de proximidad de seguridad, a la vez que una cámara permite al operador ver qué hay detrás de la máquina al dar marcha atrás.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube de fácil manejo que recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Los datos procesables sobre el rendimiento se transmiten a la plataforma web, para que los usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento y lugar a través de un móvil, una tableta o un dispositivo de sobremesa, tanto desde los lugares de trabajo como fuera de ellos.

Explorar tecnología

Galería multimedia

Pala de Ruedas Grande 988 GC

Pala de Ruedas Grande 988 GC

Pala de Ruedas Grande 988 GC

Pala de Ruedas Grande 988 GC

Pala de Ruedas Grande 988 GC

Pala de Ruedas Grande 988 GC

Pala de Ruedas Grande 988 GC
Pala de Ruedas Grande 988 GC
Pala de Ruedas Grande 988 GC
Pala de Ruedas Grande 988 GC
Pala de Ruedas Grande 988 GC
Pala de Ruedas Grande 988 GC

Compare 988 GC con otros productos considerados habitualmente.