Motor
Modelo de motor | Cat® 3516E Cat® 3516E |
Emisiones | Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE o equivalente a Tier 1 de la EPA de EE. UU. Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE o equivalente a Tier 1 de la EPA de EE. UU. |
Potencia del motor - ISO 14396:2002 | 1847 hp 1377 kW |
Potencia bruta: SAE J1995:2014 | 1870 hp 1394 kW |
Potencia neta: SAE J1349 - Ambiente estándar | 1739 hp 1297 kW |
Potencia neta: SAE J1349 - Climas cálidos | 1696 hp 1265 kW |
Calibre | 6.7 pulg 170 mm |
Carrera | 8.5 pulg 215 mm |
Cilindrada | 4766 pulg³ 78.1 l |
Par máximo a 1200 rev/min: SAE J1995 | 8549 lb/pie 11591 N·m |
Reserva de par motor | 39% 39% |
Nota (1) | Las clasificaciones de potencia del motor se aplican cuando se prueba en las condiciones de referencia de las normas especificadas. Las clasificaciones de potencia del motor se aplican cuando se prueba en las condiciones de referencia de las normas especificadas. |
Nota (2) | La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y silenciador. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y silenciador. |
Nota (3) | La potencia bruta anunciada es la potencia con el ventilador a máxima velocidad. La potencia bruta anunciada es la potencia con el ventilador a máxima velocidad. |