962

Palas de ruedas medianas 962

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Par motor a 2100 rev/min ISO 14396:2002
269 hp
201 kW
Peso de funcionamiento
44469 lb
20171 kg
Par motor a 2100 rev/min ISO 14396:2002
273 hp (métrico)
273 hp (métrico)

Información general

Funcionamiento sencillo, excelente rendimiento

La pala de ruedas Cat 962 ofrece un óptimo rendimiento con unas tecnologías de fácil manejo que ayudan a aumentar la eficiencia del operador y proporcionan altos factores de llenado del cucharón, lo que se traduce en una productividad altamente eficiente. Los largos intervalos de mantenimiento ayudan a reducir el tiempo de inactividad. Esta máquina está diseñada para cumplir el estándar de emisiones sin funcionamiento interrumpido. Su rendimiento mejorado, fiabilidad, durabilidad y versatilidad ofrecen como resultado una máquina diseñada para satisfacer sus necesidades.

Ventajas

Productividad excelente

El bloqueo automático del diferencial delantero*, la actualización de las ayudas de trabajo a bordo** y una amplia variedad de opciones de configuración contribuyen a optimizar las prestaciones de la máquina.

* Si procede
** Comparación entre los modelos 962 (14B) y 962 (14A)

Funcionamiento eficiente

Ahorre tiempo y dinero con los largos intervalos de mantenimiento, los recordatorios de mantenimiento en cabina, el sistema de control de la presión de los neumáticos y la capacidad ampliada de servicios remotos.

Seguridad integrada

La espaciosa distribución de la cabina con parabrisas desde el suelo hasta el techo, el reposapiés izquierdo para mayor estabilidad y el kit de cinturones de seguridad de 4 puntos con retractores le ayudan a trabajar con mayor seguridad. El sistema opcional de advertencia de colisión con inhibición de movimiento y detección de personas ayuda a mejorar la seguridad del personal sobre el terreno.

Especificaciones del producto para 962

Par motor a 2100 rev/min ISO 14396:2002 269 hp 201 kW
Par motor a 2100 rev/min ISO 14396:2002 273 hp (métrico) 273 hp (métrico)
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potencia bruta: 2100 rev/min SAE J1995:2014 273 kW 203 hp
Potencia bruta: 2100 rev/min SAE J1995:2014 277 hp (métrico) 277 hp (métrico)
Potencia neta a 2100 rev/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 255 hp (métrico) 255 hp (métrico)
Par motor a 1400 rev/min ISO 14396:2002 918 lbf-pie 1245 N·m
Par bruto a 1400 rev/min SAE J1995:2014 926 lbf-pie 1256 hp
Par neto a 1400 rev/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 867 lbf-pie 1176 N·m
Cilindrada 427 pulg³ 7.01 l
Emisiones Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014. Cumple las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y de Japón 2014.
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y sistema de postratamiento. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y sistema de postratamiento.
Nota (2) ¹Los motores Cat son compatibles con combustible diesel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta: • 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* • Diésel 100 % renovable, combustible HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido) Consulte las directrices para una aplicación satisfactoria. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores Cat son compatibles con combustible diesel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta: • 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* • Diésel 100 % renovable, combustible HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido) Consulte las directrices para una aplicación satisfactoria. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Peso de funcionamiento 44469 lb 20171 kg
Nota El peso se basa en la configuración de una máquina con varillaje de barra en Z con elevación en paralelo, neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros, Product Link, ejes trasero abierto / diferencial manual delantero, protección del tren de potencia, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,3 yd³) con cuchilla empernable. El peso se basa en la configuración de una máquina con varillaje de barra en Z con elevación en paralelo, neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros, Product Link, ejes trasero abierto / diferencial manual delantero, protección del tren de potencia, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,3 yd³) con cuchilla empernable.
1.ª marcha de avance 4.3 milla/h 6.9 km/h
2.ª marcha de avance 7.5 milla/h 12 km/h
3.ª marcha de avance 12 milla/h 19.3 km/h
4.ª marcha de avance 16 milla/h 25.7 km/h
5.ª marcha de avance 24.5 milla/h 39.5 km/h
1.ª marcha atrás 4.3 milla/h 6.9 km/h
2.ª marcha atrás 7.5 milla/h 12 km/h
3.ª marcha atrás 16 milla/h 25.7 km/h
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 787 mm (31 pulg) de radio de giro. Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 787 mm (31 pulg) de radio de giro.
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008² 104 dB(A) 104 dB(A)
Nota (1) ¹Nivel de presión acústica en los oídos del operador - Incluidos los países que adoptan las Directivas de la UE y el Reino Unido. ¹Nivel de presión acústica en los oídos del operador - Incluidos los países que adoptan las Directivas de la UE y el Reino Unido.
Nota (2) ²Nivel de potencia acústica exterior: Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea y Reglamento sobre ruido del Reino Unido 2001 n.º 1701. ²Nivel de potencia acústica exterior: Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea y Reglamento sobre ruido del Reino Unido 2001 n.º 1701.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, equivalente a 2,288 toneladas métricas (2,522 toneladas) de CO₂. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, equivalente a 2,288 toneladas métricas (2,522 toneladas) de CO₂.
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 40°: con desviación de neumáticos 25869 lb 11734 kg
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 40°: sin desviación de neumáticos 27529 lb 12487 kg
Fuerza de arranque 42489 lbf 189 kN
Nota (1) Para la configuración de la máquina que se indica en el apartado "Peso". Para la configuración de la máquina que se indica en el apartado "Peso".
Nota (2) Cumple totalmente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas. Cumple totalmente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.
Depósito de combustible 68.6 gal (EE. UU.) 259.5 l
Depósito de DEF 4 gal (EE. UU.) 15 l
Sistema de refrigeración 14.3 gal (EE. UU.) 54 l
Cárter 5.5 gal (EE. UU.) 21 l
Transmisión 11.4 gal (EE. UU.) 43 l
Diferencial, mandos finales: delantero 11.4 gal (EE. UU.) 43 l
Diferencial/mandos finales: trasero 11.4 gal (EE. UU.) 43 l
Depósito hidráulico 25.6 gal (EE. UU.) 97 l
Sistema de implementos: caudal máximo de la bomba a 2,340 rev/min 85 gal/min 322 l/min
Sistema de implementos: presión de funcionamiento máxima 4250 psi 29300 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico - Total 9.4 s 9.4 s
Altura: parte superior del capó 8.75 pies 2692 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.25 pies 3453 mm
Altura libre sobre el suelo 1.08 pies 351 mm
Distancia entre ejes 10.92 pies 3350 mm
Longitud total (sin cucharón) 23.83 pies 7263 mm
Altura del bulón de giro en la altura de transporte 2.17 pies 674 mm
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 13.83 pies 4223 mm
Espacio libre de los brazos de elevación en la posición de máxima elevación 11.33 pies 3459 mm
Ángulo de recogida del cucharón: posición de máxima elevación 55 ° 55 °
Ángulo de recogida del cucharón: altura de transporte 51 ° 51 °
Anchura sobre los neumáticos (con carga) 9.33 pies 2825 mm
Distancia entre ruedas del mismo eje 7 pies 2140 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,3 yd³) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,3 yd³) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
Altura: parte superior del capó 8.75 pies 2692 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.25 pies 3453 mm
Altura libre sobre el suelo 1.08 pies 351 mm
Distancia entre ejes 10.92 pies 3350 mm
Longitud total (sin cucharón) 25.17 pies 7657 mm
Altura del bulón de giro en la altura de transporte 2.5 pies 776 mm
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 14.75 pies 4511 mm
Espacio libre de los brazos de elevación en la posición de máxima elevación 11.83 pies 3612 mm
Ángulo de recogida del cucharón: posición de máxima elevación 56 ° 56 °
Ángulo de recogida del cucharón: altura de transporte 48 ° 48 °
Anchura sobre los neumáticos (con carga) 9.33 pies 2825 mm
Distancia entre ruedas del mismo eje 7 pies 2140 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,3 yd³) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,3 yd³) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3.

962 Equipos estándar

Nota

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina insonorizada y presurizada
  • Controles de implemento electrohidráulicos, freno de estacionamiento
  • Volante de dirección HMU
  • Cinturón de seguridad, monitorizado
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Pantalla táctil
  • Teclado, botones programables
  • Aire acondicionado, calefacción, sistema antiescarcha (temperatura automática, ventilador)
  • Parasol delantero y trasero retráctil

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Báscula Cat Payload
  • Autodig con Auto Set Tires
  • ID de operador y seguridad de la máquina
  • Application Profiles
  • Job Aids
  • Controls Help y eOMM
  • Características principales Información
  • Widget de visualización de transporte de cucharón
  • Remote Flash

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat C7.1
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Separador de combustible-agua y filtro de combustible secundario
  • Motor, antefiltro de aire
  • Ejes, diferenciales abiertos/abiertos (de serie según la región)
  • Ejes, bloqueo diferencial delantero automático (LHD)
  • Servotransmisión por contraeje automática
  • Convertidor de par con bloqueo
  • Frenos de servicio, hidráulicos, disco bañado en aceite completamente estanco, indicadores de desgaste
  • Freno de estacionamiento, calibrador de ejes delanteros, accionamiento por resorte y desconexión por presión
  • Neutralizador del pedal de freno con función de deceleración

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema de implemento, detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
  • Sistema de dirección, detección de carga con bomba de pistones de caudal variable especializada
  • Válvulas de toma de muestras de aceite, mangueras Cat XT™

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema de arranque y carga, 24 V
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Luces: halógenas, 4 luces de trabajo, 2 luces de carretera delanteras con intermitentes, 2 luces de visión trasera

SISTEMA DE CONTROL

  • Tablero delantero con indicadores analógicos, pantalla LCD y luces de advertencia
  • Monitor táctil principal (Cat Payload, pantallas de cuadrantes, ajustes y mensajes de la máquina)
  • Recordatorios de mantenimiento

VARILLAJE

  • Elevación en paralelo, barra en Z
  • Desconexiones: elevación e inclinación

SEGURIDAD

  • Visibilidad: espejos, cámara de visión trasera
  • Plataforma de limpieza de ventanillas delanteras

962 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Puerta, sistema de apertura a distancia (de serie según la región)
  • Reposapiés
  • Dirección, palanca tipo joystick (LHD)
  • Palanca tipo joystick de implemento (2V, 3V solo)
  • Radio de entretenimiento
  • Preinstalación para radio CB
  • Asiento, ante/tela, suspensión neumática, calefacción
  • Asiento, cuero/tela, suspensión neumática, calefacción/refrigeración
  • Espejos retrovisores, con calefacción
  • Ventana, delantera, laminada
  • Ventanillas delanteras de servicio pesado
  • Protección completa de ventana de cabina

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Cat Advanced Payload
  • Impresora Cat Payload con E-ticket
  • Cat Payload for Trade (Disponible en Europa, Turquía, Australia y Nueva Zelanda. Las certificaciones de los países varían. Póngase en contacto con su distribuidor Cat local para obtener más información).
  • Control remoto

TREN DE POTENCIA

  • Turbina, antefiltro de aire
  • Radiador, para entornos con alto nivel de residuos
  • Ventilador de refrigeración, reversible
  • Ejes, bloqueo diferencial delantero automático (HMU)
  • Ejes, bloqueos automáticos delantero y trasero de diferencial
  • Ejes, sistemas de vaciado ecológico, preinstalación de AOC, juntas para temperatura extrema
  • Ejes, radiador de aceite
  • Control de amortiguación, acumuladores dobles (de serie según la región)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • 3.ª y 4.ª función auxiliar con control de amortiguación
  • Control de acoplamiento rápido

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Arranque en frío, 120 V o 240 V
  • Luces: LED

VARILLAJE

  • Elevación alta

SISTEMA DE CONTROL

  • Control de presión de los neumáticos

EQUIPOS ADICIONALES

  • Sistema de lubricación automática Cat
  • Guardabarros, para circulación por carretera o extensiones
  • Protecciones: tren de potencia, cárter, cristal de ventana, cilindros, traseras
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Sistema de cambio rápido de aceite
  • Acceso a la cabina por la parte trasera
  • Caja de herramientas

SEGURIDAD

  • Sistema de radar trasero Cat Detect
  • Pantalla de visión trasera especializada
  • Sistema de visión multivista (360º)
  • Retractor de cinturón de seguridad de 4 puntos
  • Luces estroboscópicas reversibles
  • Baliza de control del cinturón de seguridad
  • Sistema de dirección secundario, eléctrico (de serie según la región)
  • Calzos para rueda
  • Baliza de advertencia

CONFIGURACIONES ESPECIALES

  • Sistema de advertencia de colisión con inhibición de movimiento y detección de personas
  • Contrapeso auxiliar
  • Residuos e industrial
  • Aplicaciones forestales
  • Resistencia a la corrosión

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología

Compare 962 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Pala de ruedas mediana 962

Pala de ruedas mediana 962

Pala de ruedas mediana 962

Pala de ruedas mediana 962

Pala de ruedas mediana 962

Pala de ruedas mediana 962

Pala de ruedas mediana 962

Pala de ruedas mediana 962
Pala de ruedas mediana 962
Pala de ruedas mediana 962
Pala de ruedas mediana 962
Pala de ruedas mediana 962
Pala de ruedas mediana 962
Pala de ruedas mediana 962