972 XE

Palas de ruedas medianas 972 XE

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Par motor - 1600 rev/min ISO 14396:2002
339 hp
253 kW
Peso de funcionamiento
54858 lb
24890 kg
Par motor - 1600 rev/min ISO 14396:2002
344 hp (métrico)
344 hp (métrico)

Información general

Rendimiento avanzado para la máxima eficiencia

La pala de ruedas Cat® 972 XE ofrece una eficiencia del combustible excelente y un rendimiento superior mediante tecnologías estándar fáciles de usar que aumentan la productividad del operador a la vez que mantienen bajos los costes de mantenimiento. Esta máquina está diseñada para cumplir el estándar de emisiones sin funcionamiento interrumpido. Su rendimiento mejorado, fiabilidad, durabilidad y versatilidad ofrecen como resultado una máquina diseñada para satisfacer sus necesidades.

Ventajas

Productividad eficiente

Transmisión variable continua Cat La transmisión ofrece un control avanzado de la tracción y una selección mejorada de la gama de velocidades.* Esta máquina consume menos combustible para aumentar la eficiencia.** La perfecta integración del sistema de la transmisión, el sistema del motor, el sistema hidráulico y el sistema de refrigeración aumenta considerablemente el rendimiento y la eficiencia del combustible.

* 972 XE (14B) en comparación con la 972 XE (14A)
** 982 XE (14B) en comparación con la 972 (14A)

Operación asistida

Ahorre tiempo y dinero con los largos intervalos de mantenimiento, los recordatorios de mantenimiento en cabina, el sistema de control de la presión de los neumáticos y la capacidad ampliada de servicios remotos.

Seguridad integrada

La espaciosa distribución de la cabina con parabrisas desde el suelo hasta el techo, el reposapiés izquierdo para mayor estabilidad y el kit de cinturones de seguridad de 4 puntos con retractores le ayudan a trabajar con mayor seguridad. El sistema opcional de advertencia de colisión con inhibición de movimiento y detección de personas ayuda a mejorar la seguridad del personal sobre el terreno.

Especificaciones del producto para 972 XE

Par motor - 1600 rev/min ISO 14396:2002 339 hp 253 kW
Par motor - 1600 rev/min ISO 14396:2002 344 hp (métrico) 344 hp (métrico)
Modelo de motor Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Potencia bruta - 1600 rev/min SAE J1995:2014 343 hp 256 kW
Potencia bruta - 1600 rev/min SAE J1995:2014 348 hp (métrico) 348 hp (métrico)
Potencia neta - 1600 rev/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 316 hp 236 kW
Potencia neta - 1600 rev/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 321 hp (métrico) 321 hp (métrico)
Par motor - 1200 rev/min ISO 14396:2002 1375 lbf-pie 1864 N·m
Par bruto a 1200 rev/min – SAE J1995:2014 1388 lbf-pie 1882 kW
Par neto - 1200 rev/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1287 lbf-pie 1745 N·m
Cilindrada 567.5 pulg³ 9.3 l
Emisiones Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de Corea, Stage V de la UE y Japón 2014. Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de Corea, Stage V de la UE y Japón 2014.
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y sistema de postratamiento. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y sistema de postratamiento.
Nota (2) ¹Los motores Cat son compatibles con combustible diesel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta: • 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* • Diésel 100 % renovable, combustible HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido) Consulte las directrices para una aplicación satisfactoria. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. *Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores Cat son compatibles con combustible diesel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta: • 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* • Diésel 100 % renovable, combustible HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido) Consulte las directrices para una aplicación satisfactoria. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. *Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Par motor a 1.200 rev/min – ISO 14396:2002 1375 lb/pie 1864 N·m
Par bruto a 1.200 rev/min – SAE J1995:2014 1388 lb/pie 1882 N·m
Cilindrada 9,3 l 9,3 l
Nota (3) Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: • 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* • Diésel 100 % renovable, combustible HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido) Consulte las directrices para una aplicación satisfactoria. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: • 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* • Diésel 100 % renovable, combustible HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido) Consulte las directrices para una aplicación satisfactoria. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel.
Peso de funcionamiento 54858 lb 24890 kg
Nota El peso se basa en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJT L3, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros, Product Link™, ejes trasero abierto / diferencial manual delantero, protección del tren de potencia, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 4,8 m³ (6,25 yd³) con cuchilla empernable. El peso se basa en la configuración de una máquina con neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJT L3, todos los fluidos, operador, contrapeso estándar, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros, Product Link™, ejes trasero abierto / diferencial manual delantero, protección del tren de potencia, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 4,8 m³ (6,25 yd³) con cuchilla empernable.
1.ª marcha de avance 4.3 milla/h 6.9 km/h
2.ª marcha de avance 8 milla/h 12.9 km/h
3.ª marcha de avance 14.1 milla/h 22.7 km/h
4.ª marcha de avance 24.5 milla/h 39.5 km/h
1.ª marcha atrás 4.3 milla/h 6.9 km/h
2.ª marcha atrás 8 milla/h 12.9 km/h
3.ª marcha atrás 17.9 milla/h 28.7 km/h
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 849 mm (33 pulg) de radio de giro. Velocidad de desplazamiento máxima en un vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con 849 mm (33 pulg) de radio de giro.
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008 67 dB(A) 67 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008¹ 67 dB(A) 67 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008² 105 dB(A) 105 dB(A)
Nota (1) ¹Nivel de presión acústica en los oídos del operador - Incluidos los países que adoptan las Directivas de la UE y el Reino Unido. ¹Nivel de presión acústica en los oídos del operador - Incluidos los países que adoptan las Directivas de la UE y el Reino Unido.
Nota (2) ²Nivel de potencia acústica exterior: Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea y Reglamento sobre ruido del Reino Unido 2001 n.º 1701. ²Nivel de potencia acústica exterior: Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea y Reglamento sobre ruido del Reino Unido 2001 n.º 1701.
Con velocidad del ventilador de refrigeración al valor máximo. Nota Distancia de 15 m (49,2 pies) en avance y en segunda marcha. Distancia de 15 m (49,2 pies) en avance y en segunda marcha.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,6 kg de refrigerante, equivalente a 2,288 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,6 kg de refrigerante, equivalente a 2,288 toneladas métricas de CO2.
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 37° 35919 lb 16297 kg
Carga límite de equilibrio estático con la máquina girada 37°: sin desviación de neumáticos 38582 lb 17505 kg
Fuerza de arranque 44072 lbf 196 kN
Nota (1) Para la configuración de la máquina que se indica en el apartado "Peso". Para la configuración de la máquina que se indica en el apartado "Peso".
Nota (2) Cumple totalmente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas. Cumple totalmente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1:2007, que exige una desviación inferior al 2 % entre los valores de los cálculos y las pruebas.
Depósito de combustible 80.1 gal (EE. UU.) 303 l
Depósito de DEF 6.9 gal (EE. UU.) 26 l
Sistema de refrigeración 17.4 gal (EE. UU.) 66 l
Cárter 6.1 gal (EE. UU.) 23 l
Transmisión 16.6 gal (EE. UU.) 63 l
Diferencial, mandos finales: delantero 15.1 gal (EE. UU.) 57 l
Diferencial/mandos finales: trasero 15.1 gal (EE. UU.) 57 l
Depósito hidráulico 30.1 gal (EE. UU.) 114 l
Sistema de implementos: caudal máximo de la bomba a 1,400rev/min 92 gal/min 348 l/min
Sistema de implementos: presión de funcionamiento máxima 4496 psi 31000 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico - Total 10.1 s 10.1 s
Tiempo de ciclo hidráulico - Total 10,7 segundos 10,7 segundos
Altura: parte superior del capó 9.33 pies 2846 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.83 pies 3589 mm
Altura libre sobre el suelo 1.33 pies 420 mm
Distancia entre ejes 11.67 pies 3550 mm
Longitud total (sin cucharón) 25.42 pies 7731 mm
Altura del bulón de giro en la altura de transporte 2.27 pies 682 mm
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 14.58 pies 4464 mm
Espacio libre de los brazos de elevación en la posición de máxima elevación 12.58 pies 3842 mm
Ángulo de recogida del cucharón: posición de máxima elevación 56 ° 56 °
Ángulo de recogida del cucharón: altura de transporte 49 ° 49 °
Anchura sobre los neumáticos (con carga) 9.92 pies 3011 mm
Distancia entre ruedas del mismo eje 7.25 pies 2230 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 4,8 m™ (6,25 yd™) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 4,8 m™ (6,25 yd™) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Altura: parte superior del capó 9.33 pies 2846 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.83 pies 3589 mm
Altura libre sobre el suelo 1.33 pies 420 mm
Distancia entre ejes 11.67 pies 3550 mm
Longitud total (sin cucharón) 26.5 pies 8069 mm
Altura del bulón de giro en la altura de transporte 2.5 pies 780 mm
Altura del bulón de giro en la posición de máxima elevación 15.67 pies 4800 mm
Espacio libre de los brazos de elevación en la posición de máxima elevación 13.67 pies 4179 mm
Ángulo de recogida del cucharón: posición de máxima elevación 71 ° 71 °
Ángulo de recogida del cucharón: altura de transporte 49 ° 49 °
Anchura sobre los neumáticos (con carga) 9.92 pies 3011 mm
Distancia entre ruedas del mismo eje 7.25 pies 2230 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 4,8 m™ (6,25 yd™) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con un cucharón de uso general de 4,8 m™ (6,25 yd™) con cuchilla empernable y neumáticos radiales Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Ángulo de recogida del cucharón sobre el suelo 37 grados 37 grados
Ángulo de recogida del cucharón: altura de transporte 49 grados 49 grados
Ángulo de recogida del cucharón: posición de máxima elevación 71 grados 71 grados
Ángulo de recogida del cucharón: altura de transporte 49 grados 49 grados
Ángulo de recogida del cucharón sobre el suelo 39grados 39grados
Ángulo de recogida del cucharón: posición de máxima elevación 56grados 56grados

972 XE Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina insonorizada y presurizada
  • Puerta, sistema de apertura remoto
  • Controles de implemento electrohidráulicos, freno de estacionamiento
  • Dirección, palanca tipo joystick
  • Cinturón de seguridad, monitorizado
  • Asiento, ante/tela, suspensión neumática
  • Pantalla táctil
  • Teclado, botones programables
  • Espejos retrovisores, con calefacción
  • Aire acondicionado, calefacción, sistema antiescarcha (temperatura automática, ventilador)
  • Parasol delantero retráctil
  • Parasol trasero retráctil
  • Ventana, delantera, laminada

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Báscula Cat Payload
  • Autodig con Auto Set Tires
  • ID de operador y seguridad de la máquina
  • Application Profiles
  • Job Aids
  • Controls Help y eOMM (no disponible en todos los idiomas)
  • Características principales Información
  • Widget de visualización de transporte de cucharón
  • Remote Flash

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat C9.3B
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Separador de combustible-agua y filtro de combustible secundario
  • Motor, antefiltro de aire
  • Ejes, bloqueo diferencial delantero automático
  • Ejes, vaciado ecológico
  • Transmisión variable continua
  • Control de tracción
  • Modo de bloqueo del acelerador
  • Posición fija y retención de velocidad en pendientes
  • Frenos de servicio, hidráulicos, disco bañado en aceite completamente estanco, indicadores de desgaste
  • Freno de estacionamiento, calibrador de ejes delanteros, accionamiento por resorte y desconexión por presión

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema de implemento, detección de carga con bomba de pistones de caudal variable
  • Sistema de dirección, detección de carga con bomba de pistones de caudal variable especializada
  • Control de amortiguación, acumuladores dobles
  • Válvulas de toma de muestras de aceite, mangueras Cat XT™

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema de arranque y carga, 24 V
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Luces: halógenas, 4 luces de trabajo, 2 luces de carretera delanteras con intermitentes, 2 luces de visión trasera
  • Luces: de carretera con intermitentes

SISTEMA DE CONTROL

  • Tablero delantero con indicadores analógicos, pantalla LCD y luces de advertencia
  • Monitor táctil principal (Cat Payload, pantallas de cuadrantes, ajustes y mensajes de la máquina)
  • Recordatorios de mantenimiento

VARILLAJE

  • Elevación estándar, barra en Z
  • Desconexiones: elevación e inclinación

SEGURIDAD

  • Visibilidad: espejos, cámara de visión trasera
  • Plataforma de limpieza de ventanillas delanteras

972 XE Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Reposapiés
  • Palanca tipo joystick de implemento (2V, 3V solo)
  • Radio de entretenimiento (FM, AM, USB, BT)
  • Radio de entretenimiento (DAB+)
  • Preinstalación para radio CB
  • Asiento, cuero/tela, suspensión neumática, calefacción/refrigeración
  • Ventanillas delanteras de servicio pesado
  • Protección completa de ventana de cabina

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS

  • Cat Advanced Payload
  • Impresora Cat Payload con E-ticket
  • Cat Payload for Trade (disponible en Europa, Turquía, Australia y Nueva Zelanda. Las certificaciones de los países varían. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información).
  • Control remoto

TREN DE POTENCIA

  • Turbina, antefiltro de aire
  • Radiador, para entornos con alto nivel de residuos
  • Ventilador de refrigeración, reversible
  • Ejes, bloqueos de diferencial automáticos delantero y trasero
  • Ejes, preinstalación de AOC, juntas para temperatura extrema
  • Ejes, radiador de aceite

SISTEMA HIDRÁULICO

  • 3.ª y 4.ª función auxiliar con control de amortiguación
  • Control de acoplamiento rápido

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Arranque en frío, 120 V o 240 V
  • Luces: LED

SISTEMA DE CONTROL

  • Control de presión de los neumáticos

VARILLAJE

  • Elevación alta, barra en Z

EQUIPOS ADICIONALES

  • Sistema de lubricación automática Cat
  • Guardabarros para circulación por carretera
  • Protecciones: tren de potencia, cárter, cabina, cilindros, traseras
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Sistema de cambio rápido de aceite
  • Caja de herramientas

SEGURIDAD

  • Sistema de radar trasero Cat Detect
  • Pantalla de visión trasera especializada
  • Sistema de visión multivista (360º)
  • Retractor de cinturón de seguridad de 4 puntos
  • Luces estroboscópicas de marcha atrás (no compatibles con configuraciones de circulación por carretera)
  • Baliza de control del cinturón de seguridad
  • Sistema de dirección secundario (de serie, cuando sean obligatorias)
  • Calzos para rueda
  • Baliza de advertencia
  • Sistema de advertencia de colisión con inhibición de movimiento y detección de personas

CONFIGURACIONES ESPECIALES

  • Manipuladora de áridos
  • Residuos e industrial
  • Resistencia a la corrosión

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología

Compare 972 XE con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

972 XE

972 XE

972 XE

972 XE

972 XE

972 XE

972 XE
972 XE
972 XE
972 XE
972 XE
972 XE