906

Palas de Ruedas Compactas 906

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia bruta máxima
74.7 hp
55.7 kW
Peso de funcionamiento
12628 lb
5730 kg
Capacidades de los cucharones
0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)
0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)

Información general

Configurada para el éxito

Las palas de ruedas Cat® constituyen un referente en cuanto a productividad, eficiencia del combustible y comodidad para el operador. La Pala de Ruedas Compacta Cat 906 está equipada con un Motor C2.8 de par elevado que funciona conjuntamente con un tren de potencia Hystat inteligente para ofrecer una óptima eficiencia del combustible. Los diferenciales de bloqueo de "cambio en movimiento" y la transmisión hidrostática ofrecen un funcionamiento potente y uniforme a la vez que aumentan la eficiencia de los ciclos de la máquina.

Ventajas

60% más cobertura del limpiaparabrisas

cabina nueva con controles montados en el asiento y pantalla integrada

40 km/h (25 mph)

con transmisión de "cambio en movimiento"

Personalizada

para configuraciones específicas en función de la aplicación, incluidas opciones de fábrica y de postventa

Especificaciones del producto para 906

Potencia bruta máxima 74.7 hp 55.7 kW
Modelo de motor Cat C2.8* Cat C2.8*
Velocidad máxima del motor 2550rev/min 2550rev/min
Potencia bruta máxima: velocidad nominal del motor 2400 r/min 2400 r/min
Potencia bruta máxima: SAE J1995 74.7 hp 55.7 kW
Potencia bruta máxima: ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Potencia bruta máxima: ISO 14396 (sistema métrico) 75.3 mhp 75.3 mhp
Potencia neta nominal: velocidad nominal del motor 2400 r/min 2400 r/min
Potencia nominal neta: SAE J1349 72.7 hp 54.2 kW
Potencia nominal neta: ISO 9249 72.1 hp 53.8 kW
Potencia neta nominal: 2.400 rev/min, ISO 9249 (sistema métrico) 73.1 mhp 73.1 mhp
Par bruto máximo: SAE J1995 222 lb/pie 300 N·m
Par bruto máximo: ISO 14396 221 lb/pie 300 N·m
Par neto máximo: SAE J1349 218 lb/pie 296 N·m
Par neto máximo: ISO 9249 217 lb/pie 295 N·m
Cilindrada 171 pulg³ 2.8 l
Calibre 3.54 pulg 90 mm
Carrera 4.33 pulg 110 mm
Nota *Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. *Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Nota (1) Par neto y bruto máximo medido a 1.600 rev/min. Par neto y bruto máximo medido a 1.600 rev/min.
Nota (2) La clasificación de potencia neta se prueba en las condiciones concretas del estándar especificado. La clasificación de potencia neta se prueba en las condiciones concretas del estándar especificado.
Nota (3) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante.
Peso de funcionamiento 12628 lb 5730 kg
Capacidades de los cucharones 0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³) 0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)
Capacidades del cucharón: uso general 0,80-1,35 m³ (1,0-1,7 yd³) 0,80-1,35 m³ (1,0-1,7 yd³)
Capacidades del cucharón: material liviano 1,25-1,55 m³ (1,6-2,0 yd³) 1,25-1,55 m³ (1,6-2,0 yd³)
Usos múltiples 0,75-1,1 m³ (1,0-1,4 yd³) 0,75-1,1 m³ (1,0-1,4 yd³)
Nota Todas las capacidades son válidas en todos los modelos. El cucharón debe elegirse atendiendo a la densidad del material y a la aplicación para garantizar la estabilidad de la máquina con arreglo a las cargas límite de equilibrio correspondientes a cada modelo y configuración. Todas las capacidades son válidas en todos los modelos. El cucharón debe elegirse atendiendo a la densidad del material y a la aplicación para garantizar la estabilidad de la máquina con arreglo a las cargas límite de equilibrio correspondientes a cada modelo y configuración.
Nota (1) Las capacidades del cucharón indicadas incluyen BOCE, conforme con ISO 7546. Las capacidades del cucharón indicadas incluyen BOCE, conforme con ISO 7546.
Depósito de combustible 18.5 Gal 70 l
Sistema de refrigeración 3.2 Gal 12 l
Cárter del motor 2.3 Gal 8.8 l
Ejes: diferencial central frontal 2.3 Gal 8.8 l
Ejes: diferencial central trasero 2.3 Gal 8.8 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 17.8 Gal 67.5 l
Depósito hidráulico 11.8 Gal 44.6 l
Transmisión 0.6 Gal 2.4 l
Nota No se requiere fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) con este tamaño de motor. No se requiere fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) con este tamaño de motor.
Delantero Diferencial de bloqueo fijo (estándar) Diferencial de bloqueo fijo (estándar)
Trasero Diferencial de bloqueo fijo (estándar) Diferencial de bloqueo fijo (estándar)
Nota Oscilación de ±11 grados a través del enganche entre los bastidores delantero y trasero. Oscilación de ±11 grados a través del enganche entre los bastidores delantero y trasero.
Ángulo de articulación de dirección: a cada lado 39 ° 39 °
Caudal máximo: bomba de dirección 12.3 gal/min 46.7 l/min
Presión de trabajo máxima: bomba de dirección 3336 psi 23000 kPa
Tiempos de ciclo de dirección: del tope izquierdo al tope derecho, a velocidad en vacío alta 3 s 3 s
Número de giros del volante de dirección: del tope izquierdo al tope derecho o viceversa 3,25 giros o 4,00 giros 3,25 giros o 4,00 giros
Avance y retroceso: gama de velocidad, corrimiento# 6 milla/h 10 km/h
Avance y retroceso: gama de velocidad 1* 6 milla/h 10 km/h
Avance y retroceso: gama de velocidad 2**, velocidad alta 10.5 milla/h 17 km/h
Avance y retroceso: gama de velocidad 2**, estándar 12 milla/h 19 km/h
Avance y retroceso: gama de velocidad 3*** 25 milla/h 40 km/h
Nota #Se muestra el valor predeterminado de fábrica; se puede ajustar en cualquier velocidad hasta 19 km/h (12 mph). #Se muestra el valor predeterminado de fábrica; se puede ajustar en cualquier velocidad hasta 19 km/h (12 mph).
Nota (1) *Función de corrimiento no disponible en esta marcha ni en ninguna otra marcha superior. *Función de corrimiento no disponible en esta marcha ni en ninguna otra marcha superior.
Nota (2) **Velocidad máxima en función del modelo y la configuración (transmisión estándar frente a transmisión de alta velocidad). **Velocidad máxima en función del modelo y la configuración (transmisión estándar frente a transmisión de alta velocidad).
Nota (3) ***Retroceso a 30 km/h (19 mph). ***Retroceso a 30 km/h (19 mph).
Tamaño de neumáticos: estándar *405/70 R18 SPT9 *405/70 R18 SPT9
Tamaño de neumáticos: opcional 405/70 R18 Powerloads 405/70 R18 Powerloads
Tamaño de neumáticos: opcional (1) 340/80 R18 XMCL/Bibload 340/80 R18 XMCL/Bibload
Tamaño de neumáticos: opcional (2) 340/80 R18 TRI 2 340/80 R18 TRI 2
Tamaño de neumáticos: opcional (3) 40X14-20 TL, SM/TR 40X14-20 TL, SM/TR
Tamaño de neumáticos: opcional 4 340/80 R18 Duraforce 340/80 R18 Duraforce
Nota *Este neumático se ha utilizado para todos los datos de dimensiones, estabilidad y rendimiento. *Este neumático se ha utilizado para todos los datos de dimensiones, estabilidad y rendimiento.
Nota (1) Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información. Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información.
Nota (2) En algunas aplicaciones, la capacidad de producción de la cargadora podría ser superior a la capacidad de los neumáticos, en toneladas-km por hora. En algunas aplicaciones, la capacidad de producción de la cargadora podría ser superior a la capacidad de los neumáticos, en toneladas-km por hora.
Nota (3) Caterpillar recomienda que antes de elegir los neumáticos consulte a su proveedor habitual para que analice todas las condiciones de trabajo de la máquina. Caterpillar recomienda que antes de elegir los neumáticos consulte a su proveedor habitual para que analice todas las condiciones de trabajo de la máquina.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Nota (1) Techo y cabina, estructuras de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structures) disponibles en todo el mundo. Techo no disponible en la UE. Techo y cabina, estructuras de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structures) disponibles en todo el mundo. Techo no disponible en la UE.
Nota (3) *Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. *Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas.
Nota (4) El nivel de potencia acústica etiquetado para las configuraciones con el marcado CE medido según el procedimiento de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE es de 101 dB(A). Low Sound de 99 dB(A): opción disponible. El nivel de potencia acústica etiquetado para las configuraciones con el marcado CE medido según el procedimiento de prueba y las condiciones que se especifican en la directiva 2000/14/CE es de 101 dB(A). Low Sound de 99 dB(A): opción disponible.
Nota (2) El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador según ISO 6396:2008*, cuando se instala y mantiene correctamente, es de 71 dB(A). El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador según ISO 6396:2008*, cuando se instala y mantiene correctamente, es de 71 dB(A).
Descarga principal: primera auxiliar (tercer corte) 3408 psi 23500 kPa
Descarga principal: primera auxiliar (tercer corte), caudal estándar 21 gal/min 80 l/min
Descarga principal: primera auxiliar (tercer corte), caudal alto 32 gal/min 120 l/min
Descarga principal: segunda auxiliar (cuarto corte) 3408 psi 23500 kPa
Descarga principal: segunda auxiliar (cuarto corte), caudal 12 gal/min 45 l/min
Tiempo de ciclo hidráulico: recogida 2.2 s 2.2 s
Tiempo de ciclo hidráulico: levantamiento 5 s 5 s
Tiempo de ciclo hidráulico - Descarga 1.6 s 1.6 s
Tiempo de ciclo hidráulico: flotación hacia abajo 2.8 s 2.8 s
Nota *Ajustable del 20 % al 100 % del caudal máximo a través de la pantalla. *Ajustable del 20 % al 100 % del caudal máximo a través de la pantalla.
Altura: del suelo a la cabina** 8.08 pies 2468 mm
Altura: del suelo a la baliza** 8.67 pies 2651 mm
Altura: del suelo al eje central** 1.5 pies 480 mm
Altura: altura libre sobre el suelo** 0.92 pies 300 mm
Longitud: total* 17.58 pies 5369 mm
Longitud: del eje trasero al paragolpes 4.5 pies 1391 mm
Longitud: del enganche al eje delantero 3.5 pies 1085 mm
Longitud: distancia entre ejes 7.08 pies 2170 mm
Espacio libre: cucharón a 45°* 8.17 pies 2499 mm
Espacio libre: altura de carga** 9.5 pies 2900 mm
Espacio libre: cucharón horizontal** 9.92 pies 3038 mm
Altura: bulón del cucharón** 10.58 pies 3244 mm
Altura: total** 13.5 pies 4115 mm
Alcance: cucharón a 45°* 2.33 pies 725 mm
Altura de transporte: bulón del cucharón 1 pies 311 mm
Profundidad de excavación** 0.25 pies 77 mm
Anchura: cucharón 6.17 pies 1890 mm
Anchura: centro de la rodadura 4.58 pies 1420 mm
Radio de giro: en el cucharón 14.42 pies 4406 mm
Anchura: entre neumáticos 6 pies 1840 mm
Radio de giro: fuera de los neumáticos 13.08 pies 4007 mm
Radio de giro: dentro de los neumáticos 6.92 pies 2128 mm
Ángulo de recogida en la posición de máxima elevación 56° 56°
Ángulo de descarga en la posición de máxima elevación 45° 45°
Ángulo de recogida en posición de transporte 51° 51°
Ángulo de salida: grados 30° 30°
Ángulo de articulación: grados 39° 39°
Peso de funcionamiento: cucharón ^ 12628 lb 5730 kg
Carga límite de equilibrio: máquina recta, ISO 14397-1 † 9756 lb 4427 kg
Carga límite de equilibrio: máquina completamente girada, ISO 14397-1 † 8157 lb 3701 kg
Peso de funcionamiento: portahorquillas y puntas ^^ 12236 lb 5552 kg
Carga límite de equilibrio: máquina recta† 7745 lb 3514 kg
80% de punta: terreno firme y nivelado, EN474-3 †† 5209 lb 2364 kg
Nota (1) *Varía en función del cucharón *Varía en función del cucharón
Nota (2) **Varía en función de los neumáticos **Varía en función de los neumáticos
Nota (3) ^Acoplamiento con bulón de bloqueo horizontal (HPL-V) o acoplamiento con bulón vertical (SSL), cucharón de uso general de 0,95 m3 (1,2 yd3). ^Acoplamiento con bulón de bloqueo horizontal (HPL-V) o acoplamiento con bulón vertical (SSL), cucharón de uso general de 0,95 m3 (1,2 yd3).
Nota (4) ^^Acoplamiento con bulón de bloqueo horizontal (HPL-V) o acoplamiento con bulón vertical (SSL), portahorquillas de clase II, puntas de 1.220 mm (4 pies) (centro de carga de 500 mm [20 pulg]). ^^Acoplamiento con bulón de bloqueo horizontal (HPL-V) o acoplamiento con bulón vertical (SSL), portahorquillas de clase II, puntas de 1.220 mm (4 pies) (centro de carga de 500 mm [20 pulg]).
Nota 5: †Cumple plenamente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1 (2007) (centro de carga de horquilla de 500 mm [20 pulg]), que exige una verificación del 2 % entre los cálculos y las pruebas. †Cumple plenamente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1 (2007) (centro de carga de horquilla de 500 mm [20 pulg]), que exige una verificación del 2 % entre los cálculos y las pruebas.
Nota (6) ††Cumple plenamente EN474-3 y SAE J1197. ††Cumple plenamente EN474-3 y SAE J1197.
Nota (7) #El peso, la carga límite de equilibrio y las cargas nominales de HPL-A están dentro del 1 % del HPL-V. #El peso, la carga límite de equilibrio y las cargas nominales de HPL-A están dentro del 1 % del HPL-V.
Nota (8) Las dimensiones indicadas corresponden a una máquina configurada con cabina estándar, calentador, 20 km/h (12 mph), protección estándar, operador de 80 kg (176 lb), todos los fluidos, neumáticos SPT9EM 405/70 R18 y cucharón de uso general de 0,95 m3 (1,2 yd3) con cuchilla empernable o un portahorquillas de clase II y puntas (la variabilidad en cuanto al proveedor de neumáticos puede afectar a las dimensiones en un 2 %). Las dimensiones indicadas corresponden a una máquina configurada con cabina estándar, calentador, 20 km/h (12 mph), protección estándar, operador de 80 kg (176 lb), todos los fluidos, neumáticos SPT9EM 405/70 R18 y cucharón de uso general de 0,95 m3 (1,2 yd3) con cuchilla empernable o un portahorquillas de clase II y puntas (la variabilidad en cuanto al proveedor de neumáticos puede afectar a las dimensiones en un 2 %).
Altura: desde el suelo hasta la cabina 8.08 pies 2468 mm
Altura: del suelo a la baliza** 8.67 pies 2651 mm
Altura: del suelo al eje central** 1.5 pies 480 mm
Altura: altura libre sobre el suelo 0.92 pies 300 mm
Longitud: total con cucharón 18.08 pies 5527 mm
Longitud: del eje trasero al paragolpes 4.5 pies 1391 mm
Longitud: del enganche al eje delantero 3.5 pies 1085 mm
Longitud: distancia entre ejes 7.08 pies 2170 mm
Espacio libre: cucharón a 45° 7.75 pies 2385 mm
Espacio libre: altura de carga** 9.5 pies 2900 mm
Espacio libre: cucharón horizontal 9.92 pies 3030 mm
Altura: bulón del cucharón 10.58 pies 3244 mm
Altura: total** 13.75 pies 4205 mm
Alcance: cucharón a 45° 2.67 pies 822 mm
Altura de transporte: bulón del cucharón 1.08 pies 335 mm
Profundidad de excavación 0.275 pies 85 mm
Anchura: cucharón 6.17 pies 1890 mm
Anchura: centro de la rodadura 4.58 pies 1420 mm
Radio de giro: en el cucharón 14.67 pies 4481 mm
Anchura: entre neumáticos 6 pies 1840 mm
Radio de giro: fuera de los neumáticos 13.08 pies 4007 mm
Radio de giro: rueda interior 6.92 pies 2128 mm
Ángulo de recogida en la posición de máxima elevación 50° 50°
Ángulo de descarga en la posición de máxima elevación 45° 45°
Ángulo de recogida en posición de transporte 46° 46°
Ángulo de salida: grados 30° 30°
Ángulo de articulación: grados 39° 39°
Peso de funcionamiento: cucharón ^ 12859 lb 5835 kg
Carga límite de equilibrio: máquina recta, ISO14397-1† 8610 lb 3907 kg
Carga límite de equilibrio: máquina completamente girada, ISO14397-1† 7158 lb 3248 kg
Peso de funcionamiento: portahorquillas y puntas ^^ 12430 lb 5640 kg
Carga límite de equilibrio: máquina recta† 7357 lb 3338 kg
80% de punta: terreno firme y nivelado, EN474-3 †† 4968 lb 2254 kg
Nota (1) *Varía en función del cucharón *Varía en función del cucharón
Nota (2) **Varía en función de los neumáticos **Varía en función de los neumáticos
Nota (3) ^Acoplamiento con bulón de bloqueo horizontal (HPL-V) o acoplamiento con bulón vertical (SSL), cucharón de uso general de 0,95 m3 (1,2 yd3). ^Acoplamiento con bulón de bloqueo horizontal (HPL-V) o acoplamiento con bulón vertical (SSL), cucharón de uso general de 0,95 m3 (1,2 yd3).
Nota (4) ^^Acoplamiento con bulón de bloqueo horizontal (HPL-V) o acoplamiento con bulón vertical (SSL), portahorquillas de clase II, puntas de 1.220 mm (4 pies) (centro de carga de 500 mm [20 pulg]). ^^Acoplamiento con bulón de bloqueo horizontal (HPL-V) o acoplamiento con bulón vertical (SSL), portahorquillas de clase II, puntas de 1.220 mm (4 pies) (centro de carga de 500 mm [20 pulg]).
Nota 5: †Cumple plenamente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1 (2007) (centro de carga de horquilla de 500 mm [20 pulg]), que exige una verificación del 2 % entre los cálculos y las pruebas. †Cumple plenamente las secciones 1 a 6 de la norma ISO 14397-1 (2007) (centro de carga de horquilla de 500 mm [20 pulg]), que exige una verificación del 2 % entre los cálculos y las pruebas.
Nota (6) ††Cumple plenamente EN474-3 y SAE J1197. ††Cumple plenamente EN474-3 y SAE J1197.
Nota (7) #El peso, la carga límite de equilibrio y las cargas nominales de HPL-A están dentro del 1 % del HPL-V. #El peso, la carga límite de equilibrio y las cargas nominales de HPL-A están dentro del 1 % del HPL-V.
Nota (8) Las dimensiones indicadas corresponden a una máquina configurada con cabina estándar, calentador, 20 km/h (12 mph), protección estándar, operador de 80 kg (176 lb), todos los fluidos, neumáticos SPT9EM 405/70 R18 y cucharón de uso general de 0,95 m3 (1,2 yd3) con cuchilla empernable o un portahorquillas de clase II y puntas (la variabilidad en cuanto al proveedor de neumáticos puede afectar a las dimensiones en un 2 %). Las dimensiones indicadas corresponden a una máquina configurada con cabina estándar, calentador, 20 km/h (12 mph), protección estándar, operador de 80 kg (176 lb), todos los fluidos, neumáticos SPT9EM 405/70 R18 y cucharón de uso general de 0,95 m3 (1,2 yd3) con cuchilla empernable o un portahorquillas de clase II y puntas (la variabilidad en cuanto al proveedor de neumáticos puede afectar a las dimensiones en un 2 %).

Compare 906 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología