- La opción Cat Payload for Trade para Cat Advanced Payload le permite integrar los datos de la báscula directamente en sus procesos empresariales. Está homologado por la Organización Internacional de Metrología Legal, pero conserva todas las funciones de la versión estándar de Cat Advanced Payload. Disponible en Europa, Turquía, Australia y Nueva Zelanda.*
- Tecnologías Cat incluidas de serie para controlar, gestionar y mejorar las operaciones realizadas en el lugar de trabajo.
– Cat Payload** con Assist proporciona un pesaje preciso de las cargas útiles del cucharón. Los datos se muestran en tiempo real para mejorar la productividad y la precisión de la carga con basculación manual.
– VisionLink® proporciona información práctica sobre todos los activos, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante de los equipos.*** En los paneles personalizables, se ofrecen datos tales como las horas de funcionamiento, el kilometraje recorrido, la ubicación con mapas, el tiempo de funcionamiento en vacío, el estado de los activos, el funcionamiento de los activos y el consumo de combustible. Tome decisiones informadas que ayuden a reducir los costes, simplificar el mantenimiento y mejorar la seguridad en el lugar de trabajo.
– El sistema Autodig permite al operador automatizar completamente la carga del cucharón para mejorar los factores de llenado y el tiempo de carga.
– La función Auto Set Tires favorece el uso de una técnica de carga adecuada, lo cual reduce considerablemente el patinaje y desgaste de los neumáticos.
- Cat Advanced Payload**** con Assist opcional:
– La función Tip Off Assist automatiza la carga del cucharón final para ajustarse al objetivo de la unidad de acarreo.
– Funciones mejoradas de gestión de listas, integración de lugares de trabajo y báscula ampliada para ayudar a gestionar y mejorar la productividad y la rentabilidad de las operaciones.
– e-Ticket permite al operador generar un ticket de pesaje y enviarlo sin esfuerzo de forma inalámbrica a cualquier dirección de correo electrónico.
- VisionLink Productivity opcional recopila y resume la información telemática de las máquinas y los datos sobre los lugares de trabajo que proporcionan todos sus equipos. Mejore la eficacia, la productividad y la utilización de las máquinas y reduzca los costes por unidad.
* Las certificaciones de los países varían. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información
** No se autoriza su comercialización
*** La disponibilidad del campo de datos puede variar según el fabricante del equipo.
**** Legal para comercialización certificada en determinadas regiones
- Configuraciones específicas según la aplicación ofrecidas directamente de fábrica para obtener un mayor rendimiento y durabilidad en las aplicaciones más exigentes:
– Los modelos para aplicaciones industriales y de manipulación de residuos ofrecen las protecciones y los refuerzos necesarios para trabajar en estaciones de transferencia, depósitos de reciclaje, desguaces y obras de demolición.
– El modelo para acerías está diseñado para hacer frente al exigente entorno de trabajo de las acerías y las aplicaciones de manipulación de escombros, ya que ofrece un mayor nivel de seguridad.