Toma en estudio

Barredoras para servicios auxiliares BU115

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura total
71.3 pulg
1810 mm
Anchura de barrido
59.1 pulg
1500 mm
Diámetro de escobilla
26.2 pulg
665 mm

Información general

Las Barredoras para Servicios Auxiliares Cat® barren y recogen residuos ligeros sobre superficies lisas al desplazarse hacia delante o hacia atrás.

Especificaciones del producto para BU115

Anchura total 71.3 pulg 1810 mm
Anchura de barrido 59.1 pulg 1500 mm
Diámetro de escobilla 26.2 pulg 665 mm
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar sin electricidad Caudal estándar sin electricidad
Altura 31.2 pulg 793 mm
Longitud 60.2 pulg 1530 mm
Peso 948 lb 430 kg
Presión hidráulica óptima 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi)
Cilindrada del motor 24.1 pulg³/rev 395 cm³/rev
Velocidad de la escobilla con caudal máximo 210 RPM 210 RPM
Método de transmisión Transmisión directa Transmisión directa

Compare BU115 con otros productos considerados habitualmente.