Toma en estudio

Soplador de nieve SR321

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura de admisión
76.5 pulg
1942 mm
Anchura total
85.9 pulg
2181 mm
Peso
1016.3 lb
518 kg

Información general

Diseñado para eliminar la nieve de las calles, aparcamientos, carreteras y aceras.

Especificaciones del producto para SR321

Anchura de admisión 76.5 pulg 1942 mm
Anchura total 85.9 pulg 2181 mm
Peso 1016.3 lb 518 kg
Altura total 72.6 pulg 1843 mm
Carcasa estandarizada 37.4 pulg 951 mm
Sistema hidráulico requerido XPS de alto caudal XPS de alto caudal
Caudal hidráulico óptimo 125 L/min (33 gpm) 125 L/min (33 gpm)
Presión hidráulica óptima 280 bar (4.061,1 psi) 280 bar (4.061,1 psi)
Altura de corte 34.1 pulg 867 mm
Distancia máxima de cojinete a muñón 40 pies 12.2 m
Diámetro del ahoyador 18 pulg 457 mm
Diámetro del ventilador del impulsor 25 pulg 635 mm
Anchura del ventilador del impulsor 8.7 pulg 222 mm
Rotación del conducto de vertido 270 grados 270 grados

Compare SR321 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

360 View