Toma en estudio
NUEVO

Rastrillos para raíces 2334 mm (92 pulg)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
92 pulg
2334 mm
Peso
1122.2 lb
509 kg
Altura total
36.2 pulg
920 mm

Información general

Para la eliminación de raíces, el almacenamiento de restos de árboles y la preparación del suelo.

Especificaciones del producto para 2334 mm (92 pulg)

Anchura 92 pulg 2334 mm
Peso 1122.2 lb 509 kg
Altura total 36.2 pulg 920 mm
Carcasa estandarizada 33.6 pulg 853 mm
Separación de las puntas 8.3 pulg 212 mm
Grosor de punta 0.5 pulg 12 mm
Número de puntas 11 11
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas
Anchura de abrazadera superior 63.7 pulg 1618 mm
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar sin electricidad Caudal estándar sin electricidad
Apertura máxima de la abrazadera 51.1 pulg 1297 mm
Apertura mínima de la abrazadera 13.2 pulg 335 mm

Compare 2334 mm (92 pulg) con otros productos considerados habitualmente.