Toma en estudio

Sierras SW360, 100 mm (4 pulg)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Profundidad máxima de corte
23.6 pulg
600 mm
Anchura de la sierra
3.9 pulg
100 mm
Peso
2943.2 lb
1335 kg

Información general

Idóneas para el corte de parches de asfalto, cortes de unión de ampliación de carreteras y excavación de zanjas para servicios públicos.

Especificaciones del producto para SW360, 100 mm (4 pulg)

Profundidad máxima de corte 23.6 pulg 600 mm
Anchura de la sierra 3.9 pulg 100 mm
Peso 2943.2 lb 1335 kg
Anchura total 65.2 pulg 1655 mm
Altura total 69.5 pulg 1765 mm
Longitud 95.2 pulg 2417 mm
Sistema hidráulico requerido XPS de alto caudal XPS de alto caudal
Caudal hidráulico óptimo 98-125 l/min (26-33 gpm) 98-125 l/min (26-33 gpm)
Presión hidráulica óptima 230-280 bar (3300-4000 psi) 230-280 bar (3300-4000 psi)
Cilindrada del motor 102.9 pulg³/rev 1686 cm³/rev
Par de rueda con presión máxima 5538.4 lb/pie 7509 N·m
Velocidad de rueda con caudal máximo 74 rev/min 74 rev/min
Velocidad de punta con caudal máximo 1181.1 pie/min 360 m/min
Brocas cónicas - Por rueda 80 80
Tipo de punta estándar Hormigón Hormigón
Tipo de broca opcional Todos los usos Todos los usos
Recorrido de desplazamiento lateral 21.7 pulg 550 mm
Trench Cleaning Device
Método de transmisión Transmisión directa Transmisión directa
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare SW360, 100 mm (4 pulg) con otros productos considerados habitualmente.