Toma en estudio

Sierras SW345, 80 mm (3 pulg)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Profundidad máxima de corte
17.7 pulg
450 mm
Anchura de la sierra
3.1 pulg
80 mm
Peso
2482.4 lb
1126 kg

Información general

Idóneas para el corte de parches de asfalto, cortes de unión de ampliación de carreteras y excavación de zanjas para servicios públicos.

Especificaciones del producto para SW345, 80 mm (3 pulg)

Profundidad máxima de corte 17.7 pulg 450 mm
Anchura de la sierra 3.1 pulg 80 mm
Peso 2482.4 lb 1126 kg
Anchura total 65.2 pulg 1655 mm
Altura total 57.3 pulg 1455 mm
Longitud 85.2 pulg 2165 mm
Sistema hidráulico requerido XPS de alto caudal XPS de alto caudal
Caudal hidráulico óptimo 98-125 l/min (26-33 gpm) 98-125 l/min (26-33 gpm)
Presión hidráulica óptima 230-280 bar (3300-4000 psi) 230-280 bar (3300-4000 psi)
Cilindrada del motor 85.7 pulg³/rev 1404 cm³/rev
Par de rueda con presión máxima 4605.3 lb/pie 6244 N·m
Velocidad de rueda con caudal máximo 89 rev/min 89 rev/min
Velocidad de punta con caudal máximo 1145 pie/min 349 m/min
Brocas cónicas - Por rueda 64 64
Tipo de punta estándar Hormigón Hormigón
Tipo de broca opcional Todos los usos Todos los usos
Recorrido de desplazamiento lateral 21.7 pulg 550 mm
Trench Cleaning Device No No
Método de transmisión Transmisión directa Transmisión directa
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare SW345, 80 mm (3 pulg) con otros productos considerados habitualmente.