Toma en estudio

Rastrillos Power Box PR121 angulación manual

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del rodillo
84 pulg
2134 mm
Anchura total
93 pulg
2362 mm
Ángulo máximo: derecha o izquierda
20 grados
20 grados

Información general

Diseñado para la limpieza y preparación del suelo en aplicaciones de acabado de paisajismo.

Especificaciones del producto para PR121 angulación manual

Anchura del rodillo 84 pulg 2134 mm
Anchura total 93 pulg 2362 mm
Ángulo máximo: derecha o izquierda 20 grados 20 grados
Anchura del rastrillo en ángulo máximo 79 pulg 2007 mm
Carcasa estandarizada 60.6 pulg 1540 mm
Altura total 33.3 pulg 847 mm
Peso 1025.1 lb 465 kg
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar sin electricidad Caudal estándar sin electricidad
Caudal hidráulico óptimo 49-87 L/min (13-23 gpm) 49-87 L/min (13-23 gpm)
Presión hidráulica óptima 170-241 bar (2.500-3.500 psi) 170-241 bar (2.500-3.500 psi)

Compare PR121 angulación manual con otros productos considerados habitualmente.