Toma en estudio

Barredoras para servicios auxiliares BU121

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura total
95.3 pulg
2420 mm
Anchura de barrido
82.7 pulg
2100 mm
Diámetro de escobilla
26.2 pulg
665 mm

Información general

Las Barredoras para Servicios Auxiliares Cat® barren y recogen residuos ligeros sobre superficies lisas al desplazarse hacia delante o hacia atrás.

Especificaciones del producto para BU121

Anchura total 95.3 pulg 2420 mm
Anchura de barrido 82.7 pulg 2100 mm
Diámetro de escobilla 26.2 pulg 665 mm
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar sin electricidad Caudal estándar sin electricidad
Altura 31.2 pulg 793 mm
Longitud 60.2 pulg 1530 mm
Peso 1188.3 lb 539 kg
Presión hidráulica óptima 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi)
Cilindrada del motor 24.1 pulg³/rev 395 cm³/rev
Velocidad de la escobilla con caudal máximo 210 RPM 210 RPM
Método de transmisión Transmisión directa Transmisión directa

Compare BU121 con otros productos considerados habitualmente.