Toma en estudio

Rastrillos Power Box PR118 angulación manual

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del rodillo
72 pulg
1829 mm
Anchura total
81 pulg
2057 mm
Ángulo máximo: derecha o izquierda
20 grados
20 grados

Información general

Diseñado para la limpieza y preparación del suelo en aplicaciones de acabado de paisajismo.

Especificaciones del producto para PR118 angulación manual

Anchura del rodillo 72 pulg 1829 mm
Anchura total 81 pulg 2057 mm
Ángulo máximo: derecha o izquierda 20 grados 20 grados
Anchura del rastrillo en ángulo máximo 68 pulg 1727 mm
Carcasa estandarizada 60.6 pulg 1540 mm
Altura total 33.3 pulg 847 mm
Peso 899.5 lb 408 kg
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar sin electricidad Caudal estándar sin electricidad
Caudal hidráulico óptimo 49-87 L/min (13-23 gpm) 49-87 L/min (13-23 gpm)
Presión hidráulica óptima 170-241 bar (2.500-3.500 psi) 170-241 bar (2.500-3.500 psi)

Compare PR118 angulación manual con otros productos considerados habitualmente.