Toma en estudio

Cucharones de usos múltiples 0,8 m3 (1,0 yd3), Acoplamiento ISO, Dientes empernables

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
74.4 pulg
1890 mm
Peso
1270.7 lb
576.4 kg
Altura
37.1 pulg
943 mm

Información general

El diseño de la boca ofrece un óptimo rendimiento en una gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones del producto para 0,8 m3 (1,0 yd3), Acoplamiento ISO, Dientes empernables

Anchura 74.4 pulg 1890 mm
Peso 1270.7 lb 576.4 kg
Altura 37.1 pulg 943 mm
Longitud 38.3 pulg 973 mm
Capacidad 1 yd³ 0.8 m³
Apertura de la mandíbula 21.7 pulg 551 mm
Ángulo de la boca 66 grados 66 grados
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento con bulón horizontal Acoplamiento con bulón horizontal

Compare 0,8 m3 (1,0 yd3), Acoplamiento ISO, Dientes empernables con otros productos considerados habitualmente.
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
Cucharón de usos múltiples Cat® para palas de ruedas compactas en acción

Cucharón de usos múltiples Cat® para palas de ruedas compactas en acción