Atelieraufnahme

Universalkehrbesen BU115

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
71.3 "
1810 mm
Arbeitsbreite
59.1 "
1500 mm
Bürstendurchmesser
26.2 "
665 mm

Übersicht

Cat®-Universalkehrbesen lösen und sammeln leichte Verschmutzungen von glatten Flächen bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.

Produktspezifikationen für BU115

Gesamtbreite 71.3 " 1810 mm
Arbeitsbreite 59.1 " 1500 mm
Bürstendurchmesser 26.2 " 665 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss ohne Elektrik Standarddurchfluss ohne Elektrik
Höhe 31.2 " 793 mm
Länge 60.2 " 1530 mm
Gewicht 954.6 lb 433 kg
Optimaler Hydraulikdruck 145–241 bar (2100–3500 psi) 145–241 bar (2100–3500 psi)
Motorschluckvolumen 24.1 in³/Umdrehung 395 cm³/Umdrehung
Besengeschwindigkeit bei max. Fördermenge 210 U/min 210 U/min
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb

Vergleichen Sie BU115 mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  BU115

Weitere Angebote anzeigen