Stüdyo Çekimi

CW Ataşman Değiştiricileri CW10 Manuel 4 Tonluk Mini Ekskavatörler

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
132.3 lb
60 kg
Toplam Genişlik
15 inç
382 mm
Makine Sınıfı
4 Tonluk Mini Ekskavatörler
4 Tonluk Mini Ekskavatörler

Görüntüleme

CW Ataşman değiştiriciler, ataşman değiştirmeyi kolaylaştırır ve ekskavatörden daha fazla yararlanılmasını sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CW10 Manuel 4 Tonluk Mini Ekskavatörler

Ağırlık 132.3 lb 60 kg
Toplam Genişlik 15 inç 382 mm
Makine Sınıfı 4 Tonluk Mini Ekskavatörler 4 Tonluk Mini Ekskavatörler
Toplam Yükseklik 12.6 inç 320 mm
Toplam Uzunluk 19.3 inç 490 mm
Pim Çapı 1.6 inç 40 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Gerekli Hidrolik Gerekli Değil Gerekli Değil

CW10 Manuel 4 Tonluk Mini Ekskavatörler ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
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
Cat® CW-05 Ataşman Değiştiriciye Genel Bakış

Cat® CW-05 Ataşman Değiştiriciye Genel Bakış