Stüdyo Çekimi

CW Ataşman Değiştiricileri CW05 Hidrolik 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
57.3 lb
26 kg
Toplam Genişlik
9.3 inç
235 mm
Makine Sınıfı
3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler
3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler

Görüntüleme

CW Ataşman değiştiriciler, ataşman değiştirmeyi kolaylaştırır ve ekskavatörden daha fazla yararlanılmasını sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CW05 Hidrolik 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler

Ağırlık 57.3 lb 26 kg
Toplam Genişlik 9.3 inç 235 mm
Makine Sınıfı 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler
Toplam Yükseklik 9.4 inç 239 mm
Toplam Uzunluk 17.3 inç 439 mm
Pim Çapı 1.2 inç 30 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Gerekli Hidrolik Özel Fabrika Çıkışlı Özel Fabrika Çıkışlı

CW05 Hidrolik 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
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
Cat® CW-05 Ataşman Değiştiriciye Genel Bakış

Cat® CW-05 Ataşman Değiştiriciye Genel Bakış