M322

Hjulgrävmaskiner M322

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motoreffekt – ISO 14396
174 hp
129 K/W
Maximal arbetsvikt
52911 lb
24000 kg
Framåt/bakåt – 2:a växeln
18.6 km/h
30 km/h

Översikt

SMARTA LÖSNINGAR OCH ENKELT UNDERHÅLL FÖR EN EFFEKTIVARE ARBETSPLATS

Den hjulburna grävmaskinen M322 från Cat® gör arbetet lättare. Den är designad för att tackla alla möjliga typer av utmaningar – till en lägre kostnad. Cat M322 är en kostnadseffektiv lösning som gör det enklare för föraren att få jobbet gjort. Den ger dig även tillgång till mångsidigheten, precisionen och effektiviteten som de integrerade lösningarna i Cat Grade och Payload-tekniken. Allt det här i kombination med förenklat underhåll gör M322 till ett självklart val på arbetsplatsen.

Fördelar

BÄTTRE PRESTANDA FÖRBÄTTRADE PRESTANDA

Cat® C7.1-motorn och kraftfull hydraulik ger dig tillräckligt med kraft för att flytta material snabbt och med precision.

UPP TILL 5% LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER

Med förlängda och mer samordnade underhållsintervall får du mer gjort till en lägre kostnad jämfört med föregående modell.

UPP TILL 45% ARBETA EFFEKTIVARE

Arbeta snabbare med förbättrad rotation och lägre förbrukning av DEF och bränsle. Tillvalen Grade, Payload och E-gräns ger ytterligare mångsidighet, precision och effektivitet.

Produktspecifikation för M322

Motoreffekt – ISO 14396 174 hp 129 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 176 hp (metrisk) 176 hp (metrisk)
Motormodell C 7.1 C 7.1
Nettoeffekt – ISO 9249 171 hp 128 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 174 hp (metrisk) 174 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slagvolym 427.8 in² 7 l
Slaglängd 5.3 tum 135 millimeter
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, CEM-avgasefterbehandling, generator och kylfläkt med ett motorvarvantal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, CEM-avgasefterbehandling, generator och kylfläkt med ett motorvarvantal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**: upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta din Cat-återförsäljare eller "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för detaljer. * Motorer utan efterbehandlingsanordningar kan använda högre blandningar, upp till 100 % biodiesel (för användning av blandningar högre än 20 % biodiesel, kontakta din Cat-återförsäljare).** Växthusgasutsläpp från avgasrör från bränslen med lägre koldioxidintensitet är i stort sett desamma som traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**: upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta din Cat-återförsäljare eller "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för detaljer. * Motorer utan efterbehandlingsanordningar kan använda högre blandningar, upp till 100 % biodiesel (för användning av blandningar högre än 20 % biodiesel, kontakta din Cat-återförsäljare).** Växthusgasutsläpp från avgasrör från bränslen med lägre koldioxidintensitet är i stort sett desamma som traditionella bränslen.
Huvudsystem – maximalt flöde – redskap 95 gal/min 360 l/min
Maximalt tryck – Redskapskrets – Tunga lyft 5366 psi 37000 kPa
Redskapstryck – Redskapskrets – Framdrivningskrets 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – Redskapskrets – Normal 5076 psi 35000 kPa
Svängmoment 44250 lb/ft 60 kN·m
Maximalt svängmoment 44753 lb/ft 60 kgf
Maximal arbetsvikt 52911 lb 24000 kg
Minimal arbetsvikt 44750 lb 20300 kg
Bränsletank 124.2 gal (US) 470 l
Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 7.9 gal (US) 30 l
KYLSYSTEM 10.6 gal (US) 40 l
Motorolja 3.4 gal (US) 13 l
Hydraultank 52.8 gal (US) 200 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 71.3 gal (US) 270 l
Framåt/bakåt – 2:a växeln 18.6 km/h 30 km/h
Framåt/bakåt – 1:a växeln 5.6 km/h 9 km/h
Kryphastighet – 1:a växeln 3.4 km/h 5.5 km/h
Kryphastighet – 2:a växeln 9.3 km/h 15 km/h
Dragkraft 28551 lbf 127 kN
Maximal backtagningsförmåga 70% 70%
Maximal backtagningsförmåga (25 000 kg/55 115 lb) 70 % 70 %
Bom VA 5,4 m (17 fot 10 tum) VA 5,4 m (17 fot 10 tum)
Sticka 2,9 m (9 fot 2 tum) 2,9 m (9 fot 2 tum)
Transporthöjd med skydd mot fallande föremål 11 ft 3350 millimeter
Stödpunkt 11.3 ft 3430 millimeter
Transportlängd 31.1 ft 9485 millimeter
Bakre svängradie 9.2 ft 2800 millimeter
Frigång under motvikt 4.3 ft 1330 millimeter
Markfrigång 1.25 ft 320 millimeter
Hjulbas 9 ft 2750 millimeter
Bomtyp VA 5,4 m (17 fot 10 tum) VA 5,4 m (17 fot 10 tum)
Sticka 2,9 m (9 fot 2 tum) 2,9 m (9 fot 2 tum)
Skopa GD 1,2 m³ (1,7 yd³) GD 1,2 m³ (1,7 yd³)
Maximal lasthöjd 24.7 ft 7520 millimeter
Skärhöjd 35.8 ft 10900 millimeter
Maximalt grävdjup 21.8 ft 6650 millimeter
Räckvidd vid marknivå 33.4 ft 10190 millimeter
Vertikalt grävdjup 17.3 ft 5290 millimeter
Skopkrafter (ISO) 33946 lbf 151 kN
Stickkrafter (ISO) 23605 lbf 105 kN
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot) 21.6 ft 6560 millimeter
Obs! Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg köldmedium som har en CO2-ekvivalent på 1,43 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg köldmedium som har en CO2-ekvivalent på 1,43 ton.

M322 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

HYTT

  • ROPS, avancerad ljuddämpning
  • Premium-hytt med automatiskt justerbar stol och luftventilation
  • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm

BOM OCH STICKOR

  • 5,4 m (17 fot 10 tum) variabel justerbar bom

CAT-TEKNIK

  • VisionLink
  • Fjärrstyrd blinksignal
  • Felsökning på distans

ELSYSTEM

  • Lysdiodsbelysning på chassi (vänster/höger) och motvikt
  • Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning
  • Strålkastare och belysning fram och bak
  • Underhållsfria batterier
  • Central elektrisk strömställare

MOTOR

  • Effektlägesväljare
  • En knapptryckning för låg tomgång med automatisk motorvarvtalsstyrning
  • Autoavstängning av motor vid tomgång
  • Kylkapacitet för hög omgivningstemperatur på upp till 52 °C (125 °F)
  • Kallstartskapacitet ned till −18° C (0° F)
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Elektriska kylfläktar på begäran

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Automatisk svängbroms
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Elektronisk huvudreglerventil
  • Bommens och stickans driftreduceringsventiler
  • Joystick med ett skjutreglage
  • Tunglyftsläge
  • Separat svängpump
  • Bommens och stickans driftreduceringsventiler

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Bakåt- och högerriktade kameror
  • Strömställare för motoravstängning på marknivå
  • Halkskyddsplåt och försänkta bultar på serviceplattformen

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning (S·O·S)
  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • 11.00-20 16 PR, dubbla däck
  • Automatiskt broms-/axellås
  • Kryphastighet
  • Allhjulsdrift

M322 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOM OCH STICKOR

  • 2,5 m (8'2") sticka
  • 2,9 m (9,6 tum) sticka

CAT-TEKNIK

  • Cat Grade-anslutning
  • Cat Grade med 2D
  • Cat Grade – förberedd för tillbehör (ARO)
  • Cat Grade med 3D – dubbel GNSS
  • Laserinfångare
  • Grade Assist
  • Cat Payload
  • Inbyggd Cat-tiltrotator (TRS)

ELSYSTEM

  • Elektrisk bränslepåfyllningspump

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Joystick med två skjutreglage
  • Sekundär krets med högt tryck (en-/tvåvägs högtrycksflöde)
  • Extra krets med medelhögt tryck (en-/tvåvägs medeltryckflöde)
  • Krets för redskapsfäste
  • SmartBoom
  • Lastarmsfjädring
  • Kan användas med en tiltrotator från Cat
  • Joystickstyrning
  • Backventiler för bom-/sticksänkning

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • 360° sikt
  • Cat-spårningsfunktion
  • Vidvinkelspeglar
  • Signalhorn
  • 2D E-gräns
  • Inspektionsbelysning

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Automatiskt smörjsystem for redskap och svängsystem

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • 3 500 kg (7 716 lb) motvikt
  • 4 700 kg (10 362 lb) motvikt

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat 2D E-gräns för grävmaskiner

    Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

Upptäck tekniken
  • Cat Grade för grävmaskiner (2D och 3D)

    Gräva en grund. Schakta ett dike för en vattenledning. Arbeta i en sluttning. De här jobben kräver den precision och hastighet som du får med Cat® Grade-teknik. Grade kombinerar avancerad vägledning med automatiserad maskinstyrning och hjälper förarna att nå målen med färre vändor.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Gräva en grund. Schakta ett dike för en vattenledning. Arbeta i en sluttning. De här jobben kräver den precision och hastighet som du får med Cat® Grade-teknik. Grade kombinerar avancerad vägledning med automatiserad maskinstyrning och hjälper förarna att nå målen med färre vändor.

Upptäck tekniken
  • Cat felsökning på distans

    Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat PL161 spårare för tillbehör

    Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken
  • Cat Payload för grävmaskiner

    Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför M322 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

M322 Hjulburen grävmaskin

M322 Hjulburen grävmaskin