Med Cat® 374 hydraulgrävmaskiner på band får du klassledande produktion med otrolig kraft.

Stora grävmaskiner 374 – Tier 4/steg V

Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249
484 hp
361 K/W
Arbetsvikt
162900 lb
73890 kg
Maximalt grävdjup
28.1 ft
8570 millimeter

Översikt

Otrolig kraft, slitstyrka och mångsidighet.

Oavsett hur krävande arbetet är – Cat® 374 Grävmaskin är konstruerad för att utföra det. De tre driftlägena – Power, Smart och Eco – hjälper förarna att sänka bränsleförbrukningen och optimera prestandan. 374-modellen är konstruerad för slitstyrka och har förstärka bandrullar, bommar, stickor samt övre och nedre ramar. Lättanvänd inbyggd teknik som Cat Payload, Cat Grade med 2D, Lift Assist, 2D E-gräns och identifiering av arbetsredskap hjälper till att öka effektiviteten och säkerheten på arbetsplatsen. Hyttalternativen Deluxe och Standard har ergonomiska bekvämligheter för föraren, som den framåtvända kontrollpanelen, nyckelfri knappstart och en stor pekskärm med snabbvalsknappar.

Fördelar

Smidig drift

Den hydrostatiska svängkretsen regenererar energi och reglerar oberoende cylinderoljeflödet för bevisade driftprestanda.

Spåra produktionen från ett enskilt skift i upp till 30 dagar

Den inbyggda Cat Payload-funktionen väger lasterna under körning för att hjälpa till att uppfylla cykelmålen och förhindra över- eller underlastning av fordon.

Optimal förarkomfort

Båda hyttalternativen – Deluxe och Premium – är utrustade med justerbara och optimalt formade säten för ergonomiskt stöd, automatisk klimatanläggning, USB-laddningsportar, Bluetooth®-teknik och gott om förvaring i hytten.*

*Alla funktioner är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta din lokala Cat-återförsäljare om du vill ha information om tillgängligheten.

Produktspecifikation för 374 – Tier 4/steg V

Nettoeffekt – ISO 9249 484 hp 361 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 491 hp (metrisk) 491 hp (metrisk)
Motormodell Cat C15 Cat C15
Motoreffekt - ISO 14396:2002 485 hp 362 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 492 hp (metrisk) 492 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 5.4 tum 137 millimeter
Slaglängd 6.7 tum 171 millimeter
Slagvolym 928 tum³ 15.2 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V och Japan 2014.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 1 700 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 1 700 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**: upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**: upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Huvudsystem – maximalt flöde – redskap 237 gal/min 896 l/min
Maximalt tryck – utrustning 5366 psi 37000 kPa
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge 5511 psi 38000 kPa
Maximalt tryck – körning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt svängmoment 220000 lbf ft 298 kN·m
Obs! (1) *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner. *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner.
Arbetsvikt 162900 lb 73890 kg
Obs! Underrede med variabel spårvidd, räckviddsbom, R4.67VB-sticka (15'4"), SD 3,3 m³ (4,32 yd³) skopa, 900 mm (35") slitstarka dubbla bandplattor och motvikt av avtagbar typ. Underrede med variabel spårvidd, räckviddsbom, R4.67VB-sticka (15'4"), SD 3,3 m³ (4,32 yd³) skopa, 900 mm (35") slitstarka dubbla bandplattor och motvikt av avtagbar typ.
Bränsletankens volym 243 gal (US) 920 l
KYLSYSTEM 19 gal (US) 71 l
Motorolja 16 gal (US) 62 l
Svängdrivning 5 gal (US) 20 l
Slutväxel – vardera 9 gal (US) 32 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 164 gal (US) 620 l
Hydraultank 86 gal (US) 326 l
DEF-tank 21 gal (US) 80 l
Bom 7,8 m (25 fot 7 tum) räckvidd 7,8 m (25 fot 7 tum) räckvidd
Sticka R3,6 m (11 fot 10 tum) R3,6 m (11 fot 10 tum)
Skopa SD 3,3 m³ (4,32 yd³) SD 3,3 m³ (4,32 yd³)
Transporthöjd – hyttens överkant 11.8 ft 3559 millimeter
Ledstång – höjd 13 ft 3982 millimeter
Transportlängd 44.9 ft 13652 millimeter
Bakre svängradie 13.8 ft 4171 millimeter
Frigång under motvikt 4.1 ft 1494 millimeter
Markfrigång 2.6 ft 782 millimeter
Bandlängd 19.3 ft 5873 millimeter
Cc-avstånd rullar 15.5 ft 4705 millimeter
Bandspårvidd 11.2 ft 3410 millimeter
Transportbredd 11.1 ft 3400 millimeter
Obs! Underredets bandspårvidd utökad med 650 mm (26 tum) bandplattor; transportbredd för indraget underrede med 650 mm (26") bandplattor och inga steg Underredets bandspårvidd utökad med 650 mm (26 tum) bandplattor; transportbredd för indraget underrede med 650 mm (26") bandplattor och inga steg
Maximalt grävdjup 28.1 ft 8570 millimeter
Bom 7,8 m (25 fot 7 tum) räckvidd 7,8 m (25 fot 7 tum) räckvidd
Sticka R3,6 m (11 fot 10 tum) R3,6 m (11 fot 10 tum)
Skopa SD 3,3 m³ (4,32 yd³) SD 3,3 m³ (4,32 yd³)
Maximal räckvidd vid marknivå 43.2 ft 13160 millimeter
Maximal skärhöjd 41.2 ft 12550 millimeter
Maximal lasthöjd 27.7 ft 8430 millimeter
Minimal lasthöjd 10.1 ft 3310 millimeter
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot) 27.8 ft 8440 millimeter
Maximalt vertikalt grävdjup 22.8 ft 6910 millimeter
Skopans grävkraft – ISO 80550 lbf ft 358 kN
Stickans grävkraft – ISO 66390 lbf ft 295 kN
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som har en CO2-ekvivalent på 1,43 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som har en CO2-ekvivalent på 1,43 ton.

374 – Tier 4/steg V Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

HYTT

  • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm
  • Uppvärmt säte med justerbar luftfjädring (endast Deluxe)
  • Uppvärmt och kylt säte med automatisk, justerbar fjädring (endast Premium)
  • Ljuddämpad ROPS-hytt med fäste av viskös typ
  • Automatisk luftkonditionering i två zoner
  • Snabbvalsratt och kortkommandon för monitorstyrning
  • Nyckelfri motorstyrning
  • Konsoler som kan höjdjusteras steglöst utan verktyg
  • Uppfällbar konsol på vänster sida
  • 51 mm (2") orange säkerhetsbälte
  • Radio med Bluetooth (plus USB, AUX-port och mikrofon)
  • 2 x 12 V DC-eluttag
  • Dokumentförvaring
  • Bakre överliggande förvaringsnät och nät för förvarings av matlåda
  • Mugg- och flaskhållare
  • Öppningsbar tvådelad vindruta
  • Övre radiell torkare med spolare
  • Parallell torkare med spolare (endast Premium)
  • Öppningsbart takfönster av polykarbonat (endast Premium)
  • LED-lampor i hytten
  • Välkomstljus i golvet
  • Nedrullningsbart solskydd fram
  • Neddragbart bakre solskydd (standard på Premium)
  • Bakruta, nödutgång
  • Tvättbar golvmatta
  • Förberedd för roterande varningsljus

CAT-TEKNIK

  • VisionLink®
  • Fjärruppdatering
  • Felsökning på distans
  • Förarcoachning
  • Kompatibelt med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica.
  • Möjlighet att montera 3D-system från Trimble, Topcon och Leica.
  • Cat® Grade med 2D
  • Cat® Assist (lutning, bom, skopa, svängning, lyft)
  • Cat® Payload (vägning under körning, semiautomatisk kalibrering, information och nyttolast/cykel, kapacitet för USB-rapportering)
  • Identifiering och spårning av redskap (kräver PL161 på arbetsredskapen och Bluetooth-mottagare på maskinen)

ELSYSTEM

  • Underhållsfria 1400 CCA-batterier (x2)
  • Central elektrisk strömställare
  • Chassibelysning
  • Ytterbelysning (integrerad i förvaringsbox)

MOTOR

  • Tre valbara lägen: Power, Smart och Eco
  • Automatisk motorvarvtalsreglering
  • Kan användas upp till 4 500 m (14 760 fot) över havet
  • Kylkapacitet vid hög omgivningstemperatur upp till 52°C (126°F)
  • −18°C (−0,4°F) kallstartskapacitet
  • Hydraulisk reversibel fläkt
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
  • Tre vertikala kylsystem sida vid sida
  • 95 A generator

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Återgenereringskrets för bom och sticka
  • Elektronisk huvudreglerventil
  • Sluten svängkrets
  • Automatisk funktion för tunga lyft
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Automatisk svängparkeringsbroms
  • Hydraulreturfilter med höga prestanda
  • Två körhastigheter
  • Kan användas med biohydraulolja

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Caterpillar One Key säkerhetssystem
  • Låsbar yttre verktygs-/förvaringsbox
  • Låsbar dörr och lås för bränsle- och hydraultank
  • Låsbar huvudströmbrytare
  • Serviceplattform med halkskyddsplåtar och nedsänkta bultar
  • Ledstång och handtag till höger (uppfyller ISO 2867:2011)
  • Spegelpaket för extra bra sikt
  • Signalhorn
  • Sekundär strömställare för motoravstängning på marknivå
  • Bakåt- och högerriktade kameror
  • Gångbord
  • Körlarm (endast Nordamerika)
  • E-gräns i 2D (e-tak, e-golv, e-svängning, e-vägg, e-hyttundvikande)
  • Automatiskt hammarstopp

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa
  • Förberedd för automatisk smörjning
  • Grupperade motorolje- och bränslefilter
  • Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)
  • Förberedd för QuickEvac-underhåll

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Underrede med variabel spårvidd
  • Svivelskydd
  • Fettsmort band
  • Standardmotvikt
  • HD bottenskydd
  • HD färdmotorskydd
  • HD färdmotorskydd

374 – Tier 4/steg V Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat®-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOMMAR OCH STICKOR

  • 7,0 m (23 fot) bom för massgrävning
  • 7,8m (25 fot 7 tum) räckviddsbom
  • 2,57 m (8 fot 5 tum) sticka för massgrävning
  • 2,84 m (9 fot 4 tum) räckviddssticka
  • 3,0 m (9 fot 10 tum) sticka för massgrävning
  • 3,6m (11 fot 10 tum) räckviddssticka
  • 4,15 m (15 fot 4 tum) räckviddssticka
  • 4,67 m (15 fot 4 tum) räckviddssticka
  • Skoplänkage, VB-serien med lyftögla, Cat® Grade
  • Skoplänkage, VB-serien utan lyftögla, Cat® Grade
  • Skoplänkage, WB-serien med lyftögla, Cat® Grade
  • Skoplänkage, WB-serien utan lyftögla, Cat® Grade

HYTT

  • Cat® stickstyrning
  • Extrarelä
  • Extra högupplöst LCD-pekskärm för Cat® Grade Advanced 2D och 3D
  • Nedrullningsbart solskydd bak (Deluxe)
  • Radiell nedre torkare
  • Joystick med horisontella skjutreglage
  • Elektrisk pedal på höger/vänster sida för redskapsstyrning
  • Bakre fönster med dubbla utgångar
  • Främre vindruta i laminerat glas (P5A-glas, EU-förordning om rivningsarbete)
  • Hytt-/förarskydd (ej kompatibelt med hyttbelysningsskydd, regnskydd)
  • Nätskydd hela fronten (ej kompatibel med hyttbelysningsskydd, regnskydd)
  • Närskydd frontens nedre halva
  • Regnskydd för främre vindruta plus hyttbelysningsskydd
  • Heltäckande vandaliseringsskydd

CAT-TEKNIK

  • VisionLink® Productivity
  • VisionLink® Productivity för kontorsrapportering
  • Cat® Grade-anslutning
  • Cat® Grade 2D – förberedd för tillbehör (ARO)
  • Cat® Grade med 3D (enkel eller dubbel GNSS)
  • Förberedd för Cat® Grade 3D
  • GNSS-antenn
  • Laserinfångare
  • Inbyggd Cat®-tiltrotator (TRS)
  • Förarcoachning
  • Advanced Payload (dagliga summor, anpassade listor, snart viktmål, e-biljettintegrering)

ELSYSTEM

  • LED-premiumbelysning på 1 800 lumen runt hela maskinen
  • LED-belysning för bom och hytt

MOTOR

  • Kallstartskapacitet för -32°C (-25°F)
  • Motorvärmare för kallstart

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Övervakning av hydraulisk effektivitet
  • Avancerade reglage
  • Extra krets för medeltryck
  • Krets för redskapsfäste

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Körlarm
  • Svänglarm
  • 360° sikt
  • Backventil för bomsänkning
  • Backventil för sticksänkning
  • Inspektionsbelysning
  • Uppfällbart gångbord
  • Bluetooth-nyckel
  • 76 mm (3") rullbälte

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Tredelade, segmentuppdelade bandstyrningsskydd
  • Tvådelade, segmentuppdelade bandstyrningsskydd
  • Motvikt med borttagningsenhet
  • 650mm (26tum) HD-bandplattor av tvåkamstyp
  • 750mm (30tum) HD-bandplattor av tvåkamstyp
  • 900mm (35tum) HD-bandplattor av tvåkamstyp

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Lift Assist för grävmaskiner

    Cat Lift Assist är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som snabbt räknar ut den faktiska lasten du lyfter och jämför den med den nominella last som grävmaskinen klarar. Audiovisuella varningar meddelar dig om du befinner dig inom ett säkert arbetsintervall eller om du måste vidta åtgärder för att undvika att välta.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Lift Assist är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som snabbt räknar ut den faktiska lasten du lyfter och jämför den med den nominella last som grävmaskinen klarar. Audiovisuella varningar meddelar dig om du befinner dig inom ett säkert arbetsintervall eller om du måste vidta åtgärder för att undvika att välta.

Upptäck tekniken
  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • Cat 2D E-gräns för grävmaskiner

    Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

  • Cat Detect – People Detection för grävmaskiner

    Även om maskinerna är framtagna för att maximera sikten för förarna kan det vara svårt att övervaka vad som händer runtomkring. Cat® Detect – People Detection för grävmaskiner är ett intelligent kamerasystem som kan uppmärksamma en förare när en person kommer in i maskinens varningsområde.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

Upptäck tekniken

Även om maskinerna är framtagna för att maximera sikten för förarna kan det vara svårt att övervaka vad som händer runtomkring. Cat® Detect – People Detection för grävmaskiner är ett intelligent kamerasystem som kan uppmärksamma en förare när en person kommer in i maskinens varningsområde.

Upptäck tekniken
  • Cat Grade för grävmaskiner (2D och 3D)

    Gräva en grund. Schakta ett dike för en vattenledning. Arbeta i en sluttning. De här jobben kräver den precision och hastighet som du får med Cat® Grade-teknik. Grade kombinerar avancerad vägledning med automatiserad maskinstyrning och hjälper förarna att nå målen med färre vändor.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Gräva en grund. Schakta ett dike för en vattenledning. Arbeta i en sluttning. De här jobben kräver den precision och hastighet som du får med Cat® Grade-teknik. Grade kombinerar avancerad vägledning med automatiserad maskinstyrning och hjälper förarna att nå målen med färre vändor.

Upptäck tekniken
  • Cat felsökning på distans

    Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat PL161 spårare för tillbehör

    Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
  • Cat Payload för grävmaskiner

    Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken
  • Förarcoachning för grävmaskiner

    Tack vare förarcoachning kan alla förare förbättra sin effektivitet och produktivitet, oavsett hur erfarna de är. Med hjälp av tips och data nära till hands kan förarna spåra och förbättra sin produktivitet genom hela arbetsdagen på arbetsplatsen.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Tack vare förarcoachning kan alla förare förbättra sin effektivitet och produktivitet, oavsett hur erfarna de är. Med hjälp av tips och data nära till hands kan förarna spåra och förbättra sin produktivitet genom hela arbetsdagen på arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför 374 – Tier 4/steg V med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Hydraulgrävmaskin 374

374 Hydraulgrävmaskin

Hydraulgrävmaskin 374

Hydraulgrävmaskin 374

Hydraulgrävmaskin 374

Hydraulgrävmaskin 374
374 Hydraulgrävmaskin
Hydraulgrävmaskin 374
Hydraulgrävmaskin 374
Hydraulgrävmaskin 374