320 GC – Tier 4/Steg V

Medelstora grävmaskiner 320 GC – Tier 4/Steg V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249
146 hp
109 K/W
Arbetsvikt
48500 lb
22000 kg
Maximalt grävdjup
22 ft
6720 millimeter

Översikt

Tillförlitlig. Bekväm. Produktiv.

Grävmaskinen Cat® 320 GC balanserar produktivitet med lättanvända tekniska funktioner, en bekväm hytt, minskad bränsleförbrukning med upp till 20 % samt längre underhållsintervall, vilket minskar underhållskostnaderna med upp till 25 %. Detta ger dig en hållbar grävmaskin med låg timkostnad för lätta till medeltunga tillämpningar.

Fördelar

Låg bränsleförbrukning

En precis kombination av lägre motorvarv och en stor hydraulpump levererar topprestanda trots lägre bränsleförbrukning.

Ökad tillförlitlig och effektivitet

Det avancerade elektrohydrauliska systemet ger den optimala balansen mellan effekt och effektivitet och ger dig samtidigt den kontroll du behöver för att kunna gräva exakt.

Lägre underhållskostnader

Med förlängda och mer samordnade underhållsintervall får du mer gjort till en lägre kostnad jämfört med föregående modell.

MINDRE KOLDIOXIDUTSLÄPP

320 GC släpper ut mindre koldioxid än den föregående modellen 320F ECO.

Produktspecifikation för 320 GC – Tier 4/Steg V

Nettoeffekt – ISO 9249 146 hp 109 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 148 hp (metrisk) 148 hp (metrisk)
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Motoreffekt - ISO 14396:2002 148 hp 110.1 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 150 hp (metrisk) 150 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 4 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 269 tum³ 4.4 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014 Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillar Make moving the excavator much easier with Cat Stick Steer. vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillar Make moving the excavator much easier with Cat Stick Steer. vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Huvudsystem – maximalt flöde 442 l/min (117 gal/min) 442 l/min (117 gal/min)
Maximalt tryck – utrustning 5075 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – körning 4974 psi 34300 kPa
Maximalt tryck – svängning 3625 psi 25000 kPa
Svänghastighet 11.6 rpm 11.6 rpm
Obs! (1) Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner. Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner.
Maximalt svängmoment 54900 lbf ft 74.4 kN·m
Arbetsvikt 48500 lb 22000 kg
Obs! Långt underrede, räckviddsbom, R 2,9 (9 fot 6 tum) sticka, allmän tillämpning (GD) 1,0 m³ (1,31 yd³), skopa 700 mm (28 tum), bandplattor av trekamstyp och motvikt på 4 200 kg (9 300 lb). Långt underrede, räckviddsbom, R 2,9 (9 fot 6 tum) sticka, allmän tillämpning (GD) 1,0 m³ (1,31 yd³), skopa 700 mm (28 tum), bandplattor av trekamstyp och motvikt på 4 200 kg (9 300 lb).
Bränsletankens volym 86.6 gal (US) 345 l
KYLSYSTEM 6.6 gal (US) 25 l
Motorolja 4 gal (US) 15 l
Svängdrivning 3.2 gal (US) 12 l
Slutväxel – vardera 1.1 gal (US) 4 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 61.8 gal (US) 234 l
Hydraultank 30.4 gal (US) 115 l
DEF-tank 10.3 gal (US) 39 l
Bom Räckvidd 5,7 m (18 fot 8 tum) Räckvidd 5,7 m (18 fot 8 tum)
Sticka Räckvidd 2,9 m (9 fot 6 tum) Räckvidd 2,9 m (9 fot 6 tum)
Skopa GD 1,0 m³ (1,31 yd³) GD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Transporthöjd – hyttens överkant 9.7 ft 2960 millimeter
Ledstång – höjd 9.8 ft 2950 millimeter
Transportlängd 31.3 ft 9530 millimeter
Bakre svängradie 9.3 ft 2830 millimeter
Frigång under motvikt 3.4 ft 1050 millimeter
Markfrigång 1.5 ft 470 millimeter
Bandlängd 14.7 ft 4450 millimeter
Cc-avstånd rullar 11.11 ft 3650 millimeter
Bandspårvidd 7.9 ft 2380 millimeter
Transportbredd 10.4 ft 3170 millimeter
Maximalt grävdjup 22 ft 6720 millimeter
Bom Räckvidd 5,7 m (18 fot 8 tum) Räckvidd 5,7 m (18 fot 8 tum)
Sticka Räckvidd 2,9 m (9 fot 6 tum) Räckvidd 2,9 m (9 fot 6 tum)
Skopa GD 1,0 m³ (1,31 yd³) GD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Maximal räckvidd vid marknivå 32.3 ft 9860 millimeter
Maximal skärhöjd 31 ft 9450 millimeter
Maximal lasthöjd 21.3 ft 6490 millimeter
Minimal lasthöjd 7.1 ft 2170 millimeter
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot) 21.6 ft 6550 millimeter
Maximalt vertikalt grävdjup 18.7 ft 5690 millimeter
Skopans grävkraft – ISO 28935 lbf 129 kN
Stickans grävkraft – ISO 22281 lbf 99 kN
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,85 kg (1,9 lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,216 ton (1,340 US-ton) Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,85 kg (1,9 lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,216 ton (1,340 US-ton)
Återvinningsbarhet 97% 97%

320 GC – Tier 4/Steg V Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat®-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOM OCH STICKOR

  • 5,7m (18 fot 8 tum) räckviddsbom

HYTT

  • Säte med luftfjädring (endast Europa)
  • Mekaniskt luftjädrat säte (endast Chile, Colombia och Turkiet)
  • Skyddsstruktur mot vältning (ROPS)
  • Högupplöst 203 mm (8 tum) LCD-pekskärm

CAT-TEKNIK

  • VisionLink®
  • Fjärruppdatering

ELSYSTEM

  • Två underhållsfria batterier på 1000 CCA
  • Central elektrisk strömställare
  • Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning
  • LED-chassibelysning, bomlampor, hyttbelysning

MOTOR

  • Cat C4.4-motor med enkel turbo
  • Två valbara effektlägen
  • Automatisk motorvarvtalsreglering
  • Autoavstängning av motor vid tomgång
  • Kylkapacitet vid hög omgivande temperatur upp till 52°C (125° F)
  • −32 °C (−25 °F) kallstartskapacitet
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
  • Reversibla elektriska kylfläktar

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Regenereringskretsar för bom och sticka
  • Backventiler för bom- och sticksänkning
  • Automatisk uppvärmning
  • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
  • Bommens och stickans driftreduceringsventil
  • Joystickar med skjutreglage
  • Redskapskontroll (två pumpar, en-/tvåvägshögtrycksflöde)

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Bakåt- och högerriktade kameror
  • Strömställare för motoravstängning på marknivå
  • Låsbar huvudströmbrytare
  • Ledstång och handtag på höger sida
  • Signalhorn

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)
  • Oljestickor på mark- och plattformsnivå
  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Långt underrede (standard i Nordamerika, Europa och Turkiet, tillval i Chile, ej tillgängligt i Colombia)
  • Medellångt underrede (standard i Colombia, tillval i Chile, ej tillgängligt i Nordamerika, Europa och Turkiet)
  • Förankringspunkter på basramen
  • 3 700 kg (8 160 lb) motvikt (endast Chile, Colombia och Turkiet)
  • 4 200 kg (9 300 lb) motvikt (endast Europa och Nordamerika)

320 GC – Tier 4/Steg V Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat®-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOM OCH STICKOR

  • 2,9 m (9 fot 6 tum) räckviddssticka
  • 2,5 m (8 fot 2 tum) räckviddssticka
  • 2,9 m (9 fot 6 tum) räckviddssticka

HYTT

  • Förarskydd (OPG)

CAT-TEKNIK

  • VisionLink Productivity

HYDRAULISKT SYSTEM

  • SmartBoom™ (endast Europa)

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Svänglarm
  • Inspektionsbelysning

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Påfyllningspump
  • Klar för QuickEvac™-underhåll

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp
  • 700 mm (28 tum) bandplattor av trekamstyp
  • 790 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp
  • 900 mm (35 tum) bandplattor av trekamstyp

ANDRA TILLVALSKONFIGURATIONER

  • Smal (endast Europa)

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför 320 GC – Tier 4/Steg V med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

320 GC medelstor hydraulgrävmaskin

320 GC medelstor hydraulgrävmaskin

320 GC medelstor hydraulgrävmaskin

320 GC medelstor hydraulgrävmaskin

320 GC medelstor hydraulgrävmaskin

320 GC medelstor hydraulgrävmaskin

320 GC medelstor hydraulgrävmaskin
320 GC medelstor hydraulgrävmaskin
320 GC medelstor hydraulgrävmaskin
320 GC medelstor hydraulgrävmaskin
320 GC medelstor hydraulgrävmaskin
320 GC medelstor hydraulgrävmaskin