Driftdata
Arbetsvikt – utan säkerhetsram | 2061 lb 935 kg |
Grävkraft – skopa | 2000 lb 8.9 kN |
Grävkraft – sticka | 1011 lb 4.5 kN |
Arbetsvikt – med säkerhetsram | 2170 lb 985 kg |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Minigrävmaskinen Cat 300.9D ger dig maximal effekt och maximala prestanda i ett kompakt format som du kan använda för att arbeta där det är ont om plats. Tack vare att den kommer igenom en smal dörröppning är det en utmärkt maskin för rivningsarbeten inomhus.
För arbete på begränsade ytor
De enkla reglagen underlättar användningen
Olika lösningar för många olika tillämpningar
Arbetsvikt – utan säkerhetsram | 2061 lb 935 kg |
Grävkraft – skopa | 2000 lb 8.9 kN |
Grävkraft – sticka | 1011 lb 4.5 kN |
Arbetsvikt – med säkerhetsram | 2170 lb 985 kg |
Nettoeffekt | 13 hp 9.6 K/W |
Motormodell | Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70 |
Slagvolym | 52 tum³ 854 cm³ |
Emissioner | Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V. |
Nominellt motorvarvtal | 2100 rpm 2100 rpm |
Max motoreffekt | 18 hp 13.7 K/W |
Bruttoeffekt – ISO 14396 | 18 hp 13.7 K/W |
Dieseltankvolym | 2.64 gal (US) 10 l |
Svänghjulseffekt ISO | 13 hp 9.6 K/W |
Batteri | 12 V, 20 A 12 V, 20 A |
Typ | 3-cylindrig dieselmotor, vattenkyld 3-cylindrig dieselmotor, vattenkyld |
Fabrikat/typ | Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70 |
Arbetsvikt – utan säkerhetsram | 2061 lb 935 kg |
Arbetsvikt – med säkerhetsram | 2170 lb 985 kg |
Arbetsvikt | 2061 lb 935 kg |
Grävdjup | 68 tum 1731 millimeter |
Underredets bredd – breddat | 2.83 ft 864 millimeter |
Bredd | 2.4 ft 730 millimeter |
Höjd – med ROPS-säkerhetsram nedfälld | 4.94 ft 1507 millimeter |
Maximal tömningshöjd | 6.68 ft 2035 millimeter |
Maximal lyfthöjd, schaktblad | 8 tum 197 millimeter |
Längd – underrede | 4 ft 1220 millimeter |
Maximalt vertikalt grävdjup | 4.43 ft 1349 millimeter |
Minimal svängradie, frontlänkage | 3.77 ft 1150 millimeter |
Bomsvängvinkel – vänster | 55 ° 55 ° |
Underredets bredd – indraget | 2.33 ft 711 millimeter |
Bomsvängvinkel – höger | 56 ° 56 ° |
Maximal räckvidd | 10.09 ft 3074 millimeter |
Maximal räckvidd – marknivå | 9.92 ft 3023 millimeter |
Transportlängd – sänkt arm | 9 ft 2746 millimeter |
Spårvidd | 7 tum 180 millimeter |
Bakre svängradie | 2.41 ft 736 millimeter |
Maximalt grävdjup, schaktblad | 7 tum 174 millimeter |
Maximal grävhöjd | 9.39 ft 2863 millimeter |
Höjd – med ROPS-säkerhetsram utfälld | 7.47 ft 2276 millimeter |
Pumpar | Två kugghjulspumpar Två kugghjulspumpar |
Utflödeskapacitet | 11,4 + 11,4 l/min (3 + 3 gal/min) 11,4 + 11,4 l/min (3 + 3 gal/min) |
Arbetstryck för arbete och körhydraulik | 2466 psi 170 balk |
Arbetstryck, pivå | 1015 psi 70 balk |
Hydraultankens kapacitet | 3.7 gal (US) 14 l |
Backtagningsförmåga | 30°/58% 30°/58% |
Körhastighet | 1.12 km/h 1.8 km/h |
Spårvidd | 7 tum 180 millimeter |
Markfrigång | 5 tum 127 millimeter |
Marktryck | 3.5 psi 0.25 kg/cm² |
Maskinens svänghastighet | 8 rpm 8 rpm |
Antal rullar – vardera sida | 2 2 |
Sticklängd – standard | 34.8 tum 890 millimeter |
Maskinöverhäng | 12.5 tum 318 millimeter |
Höjd | 8 tum 200 millimeter |
Grävdjup | 7 tum 174 millimeter |
Bredd | 28 tum 700 millimeter |
Lyfthöjd | 8 tum 197 millimeter |
Ljudeffektnivå (LWA) (till 2000/14/EG) | 93 dB(A) 93 dB(A) |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERCaterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
300.9D Hydraulisk minigrävmaskin
300.9D Hydraulisk minigrävmaskin
300.9D Hydraulisk minigrävmaskin
300.9D Hydraulisk minigrävmaskin
300.9D Hydraulisk minigrävmaskin
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.