352 Lång räckvidd

Grävmaskin med lång räckvidd 352 Lång räckvidd

352 LRE Hydraulic Excavator

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249
443 hp
330 K/W
Arbetsvikt
128100 lb
58100 kg
Maximalt grävdjup
42.8 ft
13040 millimeter

Översikt

Gjord för att matcha ditt jobb

Cat® 352 grävmaskin med lång räckvidd kombinerar förstklassig prestanda och användarvänlig teknik med kapacitet för brant lutning som når 19,6m (64fot) och ett grävdjup på 13,04m (43fot). Ett kraftigt, högt och brett underrede med variabel spårvidd och extra motvikt ger en stabil plattform för grävning med lång räckvidd. När ditt jobb kräver tyngre arbetsuppgifter på avstånd kan du kalla in Cats grävmaskiner med lång räckvidd. De är perfekta för användning på avstånd, inklusive allmänt grävarbete, muddring, dikesrensning, rensning av lakdammar.

Fördelar

Lägre underhållskostnader

Öka produktionstiden och minska kostnaderna med längre underhållsintervall.

Högre bränsleeffektivitet

Få mer jobb gjort med avancerade motorstyrningar och elektrohydrauliska reglage.

Effektivitet på arbetsplatsen

Cat 352 erbjuder branschens högsta prestandanivå med standardteknik som Cat GRADE med 2D, PAYLOAD och E-gräns.

Lägre CO2-emissioner

352 LRE släpper ut mindre koldioxid än föregångaren 352F LRE.

Produktspecifikation för 352 Lång räckvidd

Nettoeffekt – ISO 9249 443 hp 330 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 449 hp (metrisk) 449 hp (metrisk)
Motormodell Cat C13B Cat C13B
Motoreffekt - ISO 14396:2002 445 hp 332 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 451 hp (metrisk) 451 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 5 tum 130 millimeter
Slaglängd 6 tum 157 millimeter
Slagvolym 763 tum³ 12.5 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 1 800 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 1 800 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillar Make moving the excavator much easier with Cat Stick Steer. vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillar Make moving the excavator much easier with Cat Stick Steer. vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Maximalt flöde – huvudsystem 206 gal/min 779 l/min
Maximalt tryck – utrustning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge 5511 psi 38000 kPa
Maximalt tryck – körning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 3771 psi 26000 kPa
Maximalt svängmoment 139000 lbf ft 189 kN·m
Arbetsvikt 128100 lb 58100 kg
Obs! Högt och brett underrede med variabel spårvidd, LRE-bom, LRE-sticka 8,5B (27 fot 9 tum), kraftig skopa på 1,00 m³ (1,31 yd³), bandplattor av trekamstyp på 900 mm (35 tum), motvikt på 12,0 ton (26 455 lb). Högt och brett underrede med variabel spårvidd, LRE-bom, LRE-sticka 8,5B (27 fot 9 tum), kraftig skopa på 1,00 m³ (1,31 yd³), bandplattor av trekamstyp på 900 mm (35 tum), motvikt på 12,0 ton (26 455 lb).
Bränsletankens volym 188.9 gal (US) 715 l
KYLSYSTEM 13.7 gal (US) 52 l
Motorolja – med filter 10.6 gal (US) 40 l
Svängdrivning 2.8 gal (US) 10.5 l
Slutväxel – vardera 2.5 gal (US) 9.5 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 145.3 gal (US) 550 l
Hydraultank 57.3 gal (US) 217 l
DEF-tank 21.1 gal (US) 80 l
Bom LRE-bom 11,5 m (37 fot 7 tum) LRE-bom 11,5 m (37 fot 7 tum)
Sticka LRE-sticka 8,5 m (27 fot 9 tum) LRE-sticka 8,5 m (27 fot 9 tum)
Skopa HD 1,00 m³ (1,31 yd³) HD 1,00 m³ (1,31 yd³)
Transporthöjd – hyttens överkant 11.1 ft 3390 millimeter
Ledstång – höjd 11.6 ft 3540 millimeter
Transportlängd 53.9 ft 16450 millimeter
Bakre svängradie 12.3 ft 3760 millimeter
Frigång under motvikt 4.7 ft 1445 millimeter
Markfrigång 2.3 ft 710 millimeter
Bandlängd 17.6 ft 5350 millimeter
Cc-avstånd rullar 14.2 ft 4340 millimeter
Bandspårvidd 10.5 ft 3220 millimeter
Transportbredd 13.5 ft 4120 millimeter
Maximalt grävdjup 42.8 ft 13040 millimeter
Bom LRE-bom 11,5m (37fot, 9tum) LRE-bom 11,5m (37fot, 9tum)
Sticka LRE-sticka 8,5m (27fot, 11tum) LRE-sticka 8,5m (27fot, 11tum)
Skopa HD 1,00 m³ (1,31 yd³) HD 1,00 m³ (1,31 yd³)
Maximal räckvidd vid marknivå 64.4 ft 19640 millimeter
Maximal skärhöjd 48.2 ft 14700 millimeter
Maximal lasthöjd 39.4 ft 12030 millimeter
Minimal lasthöjd 7.3 ft 2250 millimeter
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot) 42.5 ft 12970 millimeter
Skopans grävkraft – ISO 31700 lbf 141 kN
Stickans grävkraft – ISO 23380 lbf 104 kN
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som har en CO2-ekvivalent på 1,43 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som har en CO2-ekvivalent på 1,43 ton.

352 Lång räckvidd Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

Bom och sticka

  • 11,5m (37fot, 9tum) LRE-bom
  • 8,5m (27fot, 11tum) LRE-sticka

Hytt

  • Ljuddämpning
  • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm
  • Luftfjädrat säte med uppvärmning (endast Deluxe)
  • Säte med värme/kylning och automatisk, justerbar fjädring (endast Premium)
  • Uppfällbar konsol
  • Automatisk tvåzonsluftkonditionering
  • Snabbvalsratt och kortkommandon för monitorstyrning
  • Inbyggd radio med Bluetooth®

Cat-teknik

  • VisionLink®
  • Fjärruppdatering
  • Felsökning på distans
  • Cat Grade med 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • 2D E-gräns

Elsystem

  • Underhållsfria 1000 CCA-batterier
  • Central elektrisk strömställare
  • Lysdiodlampor

Motor

  • Tre valbara lägen: Power, Smart, Eco
  • Automatisk motorvarvtalsreglering
  • Kylkapacitet vid hög omgivningstemperatur upp till 52°C (126°F)
  • –18 °C (0 °F) kallstartfunktion
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare

Hydraulsystem

  • Återgenereringskrets för bom och sticka
  • Elektronisk huvudreglerventil
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Automatisk svängparkeringsbroms
  • Svängdämpningsventil
  • Två körhastigheter
  • Kan användas med biohydraulolja

Trygghet och säkerhet

  • Caterpillar One Key säkerhetssystem
  • Låsbar yttre verktygs-/förvaringsbox
  • Låsbar dörr för bränsle- och hydraultank
  • Låsbart bränsleavtappningsutrymme
  • Serviceplattform med halkskyddsplåt och nedsänkta bultar
  • Ledstång och handtag på höger sida
  • Signalhorn
  • Sekundär strömställare för motoravstängning på marknivå
  • Låsbar huvudströmbrytare

Service och underhåll

  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa
  • Grupperade motor- och bränslefilter
  • Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)

Underrede och ramverk

  • Underrede med variabel spårvidd
  • 12,0ton (26455lb) motvikt
  • Fettsmort band

352 Lång räckvidd Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

Hytt

  • Cat stickstyrning

Cat-teknik

  • VisionLink Productivity
  • Cat Grade-anslutning
  • Cat Grade 2D – förberedd för tillbehör (ARO)
  • Cat Grade med 3D – enkel GNSS
  • Cat Grade med 3D – dubbel GNSS

Motor

  • Motorvärmare för kallstart
  • Automatisk reverserande fläkt
  • Kallstartskapacitet för -32°C (-25°F)

Hydrauliskt system

  • SmartBoom™ (endast Europa)
  • Kombinerad tvåvägs extrakrets med direkt retur
  • Extra krets för medeltryck
  • Krets för Cat Pin Grabber-fäste och CW-fäste

Trygghet och säkerhet

  • Cat Command (fjärrstyrning)
  • Backventil för bomsänkning (standard i Europa)
  • Backventil för sticksänkning (standard i Europa)
  • Körlarm (standard i Nordamerika)
  • Svänglarm
  • 360° sikt

Service och underhåll

  • Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning (endast Europa)
  • Klar för QuickEvac™-underhåll

Underrede och ramverk

  • 900 mm (35 tum) bandplattor av trekamstyp
  • 750mm (30 tum) bandplattor av trekamstyp
  • 600mm (24tum) bandplattor av trekamstyp
  • 600mm (24tum) bandplattor av tvåkamstyp

Jämför 352 Lång räckvidd med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

352 grävmaskin med lång räckvidd

352 grävmaskin med lång räckvidd

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Grade för grävmaskiner (2D och 3D)

    Gräva en grund. Schakta ett dike för en vattenledning. Arbeta i en sluttning. De här jobben kräver den precision och hastighet som du får med Cat® Grade-teknik. Grade kombinerar avancerad vägledning med automatiserad maskinstyrning och hjälper förarna att nå målen med färre vändor.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Gräva en grund. Schakta ett dike för en vattenledning. Arbeta i en sluttning. De här jobben kräver den precision och hastighet som du får med Cat® Grade-teknik. Grade kombinerar avancerad vägledning med automatiserad maskinstyrning och hjälper förarna att nå målen med färre vändor.

Upptäck tekniken
  • Cat felsökning på distans

    Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat PL161 spårare för tillbehör

    Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
  • Cat Payload för grävmaskiner

    Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken
  • Förarcoachning för grävmaskiner

    Tack vare förarcoachning kan alla förare förbättra sin effektivitet och produktivitet, oavsett hur erfarna de är. Med hjälp av tips och data nära till hands kan förarna spåra och förbättra sin produktivitet genom hela arbetsdagen på arbetsplatsen.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Tack vare förarcoachning kan alla förare förbättra sin effektivitet och produktivitet, oavsett hur erfarna de är. Med hjälp av tips och data nära till hands kan förarna spåra och förbättra sin produktivitet genom hela arbetsdagen på arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken