Med Cat® 352 hydraulgrävmaskiner på band får du förstklassig kraft, prestanda, kontroll, grävning, dikesgrävning och hög lyftkapacitet till dina storskaliga projekt.

Stora grävmaskiner 352 – Tier 4/steg V

Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249
443 hp
330 K/W
Arbetsvikt
107800 lb
48900 kg
Maximalt grävdjup
26.11 ft
8210 millimeter

Översikt

Höjer standarden.

Cat® 352 ger den kraft och slitstyrka som krävs för omfattande arbeten. Förstklassiga prestanda och lättanvänd teknik som Cat Grade med 2D, Grade Assist och Payload är standardutrustning från fabrik och bidrar till ökad förareffektivitet. Motvikten på 9,8 mt (21605 lb) gör att grävmaskinen blir mer stabil och produktiv med stora arbetsredskap. Utökade och synkroniserade underhållsintervall och en låg bränsleförbrukning hjälper dig att sänka kostnaderna utan att tumma på produktionen.

Fördelar

Auto Dig Boost som standard

Har du problem med att skära genom hårda material? Auto Dig Boost ökar automatiskt effekten när du behöver det för bättre inträngningsförmåga, kortare cykeltider och tyngre laster.

Tryggt ägande

Utökade och synkroniserade underhållsintervall i kombination med en låg bränsleförbrukning hjälper dig att sänka kostnaderna utan att tumma på produktionstiden.

Beprövade prestanda

Den stabila C13B-motorn, tillförlitlig hydraulik, en motvikt på 9,8 mt (21605 lb) och kapacitet för stora redskap bidrar till både hög produktion och lönsamhet.

Produktspecifikation för 352 – Tier 4/steg V

Nettoeffekt – ISO 9249 443 hp 330 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 449 hp (metrisk) 449 hp (metrisk)
Motormodell Cat C13B Cat C13B
Motoreffekt - ISO 14396:2002 445 hp 332 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 451 hp (metrisk) 451 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 5 tum 130 millimeter
Slaglängd 6 tum 157 millimeter
Slagvolym 763 tum³ 12.5 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 000 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 000 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Huvudsystem – maximalt flöde 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min)
Maximalt tryck – utrustning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge 5511 psi 38000 kPa
Maximalt tryck – körning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 3771 psi 26000 kPa
Maximalt svängmoment 139000 lbf ft 189 kN·m
Obs! (1) *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner. *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner.
Arbetsvikt 107800 lb 48900 kg
Bränsletankens volym 188.9 gal (US) 715 l
KYLSYSTEM 13.7 gal (US) 52 l
Motorolja 10.6 gal (US) 40 l
Svängdrivning 2.8 gal (US) 10.5 l
Slutväxel – vardera 2.5 gal (US) 9.5 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 145.3 gal (US) 550 l
Hydraultank 57.3 gal (US) 217 l
DEF-tank 21.1 gal (US) 80 l
Bom Räckvidd 6,9 m (22 fot 8 tum) Räckvidd 6,9 m (22 fot 8 tum)
Sticka Räckvidd 3,9 m (12 fot 10 tum) Räckvidd 3,9 m (12 fot 10 tum)
Skopa HD 3,3 m³ (4,32 yd³) HD 3,3 m³ (4,32 yd³)
Transporthöjd – hyttens överkant 10.7 ft 3230 millimeter
Ledstång – höjd 11.1 ft 3370 millimeter
Transportlängd 39.1 ft 11900 millimeter
Bakre svängradie 12.4 ft 3760 millimeter
Frigång under motvikt 4.2 ft 1280 millimeter
Markfrigång 1.7 ft 475 millimeter
Bandlängd 17.7 ft 5370 millimeter
Cc-avstånd rullar 14.4 ft 4360 millimeter
Bandspårvidd 9 ft 2740 millimeter
Transportbredd 11.11 ft 3640 millimeter
Maximalt grävdjup 26.11 ft 8210 millimeter
Bom Räckvidd 6,9 m (22 fot 8 tum) Räckvidd 6,9 m (22 fot 8 tum)
Sticka Räckvidd 3,9 m (12 fot 10 tum) Räckvidd 3,9 m (12 fot 10 tum)
Skopa HD 3,3 m³ (4,32 yd³) HD 3,3 m³ (4,32 yd³)
Maximal räckvidd vid marknivå 39.9 ft 12150 millimeter
Maximal skärhöjd 35.2 ft 10730 millimeter
Maximal lasthöjd 24.4 ft 7420 millimeter
Minimal lasthöjd 7.3 ft 2200 millimeter
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot) 26.6 ft 8080 millimeter
Maximalt vertikalt grävdjup 19.3 ft 5860 millimeter
Skopans grävkraft – ISO 60000 lbf ft 267 kN
Stickans grävkraft – ISO 41100 lbf ft 183 kN
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton.

352 – Tier 4/steg V Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

HYTT

  • LCD-pekskärm med hög upplösning
  • Uppvärmt säte med justerbar luftfjädring (endast Deluxe)
  • Uppvärmt och kylt säte med automatisk, justerbar fjädring (endast Premium)

CAT-TEKNIK

  • VisionLink®
  • Fjärruppdatering
  • Felsökning på distans
  • Förarcoachning
  • Kompatibelt med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica.
  • Möjlighet att montera 3D-system från Trimble, Topcon och Leica.
  • Cat GRADE med 2D
  • Cat Assist (lutning, bom, skopa, svängning, lyft)
  • Cat Payload (vägning under körning, semiautomatisk kalibrering, information och nyttolast/cykel, kapacitet för USB-rapportering)
  • Identifiering och spårning av redskap (kräver PL161 på arbetsredskapen och Bluetooth-mottagare på maskinen)

ELSYSTEM

  • Underhållsfria 1000 CCA-batterier (x2)
  • Central elektrisk strömställare
  • Lysdiodlampor

MOTOR

  • Tre valbara lägen: Power, Smart och Eco
  • Automatisk motorvarvtalsreglering
  • Kan användas upp till 4 500 m (14 760 fot) över havet
  • Kylkapacitet för hög omgivningstemperatur upp till 52 °C (126 °F)
  • −18 °C (0 °F) kallstartskapacitet
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
  • Fjärravstängning

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Återgenereringskrets för bom och sticka
  • Elektronisk huvudreglerventil
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Automatisk svängparkeringsbroms
  • Hydraulreturfilter med höga prestanda
  • Två körhastigheter
  • Kan användas med biohydraulolja

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • E-gräns
  • Caterpillar One Key säkerhetssystem
  • Låsbar yttre verktygs-/förvaringsbox
  • Låsbar dörr och lås för bränsle- och hydraultank
  • Låsbart bränsleavtappningsutrymme
  • Serviceplattform med halkskyddsplåtar och nedsänkta bultar
  • Bakåtkamera och högriktad kamera är standard
  • Låsbar huvudströmbrytare
  • Inspektionsbelysning

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa
  • Grupperade motorolje- och bränslefilter
  • Portar för planerad oljeprovtagning (S.O.S, Scheduled Oil Sampling)

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Bogserögla på basramen

352 – Tier 4/steg V Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

BOMMAR OCH STICKOR

  • 7,4 m (24 fot 2 tum) lång räckviddsbom
  • 6,9 m (20 fot 3 tum) räckviddsbom
  • 6,55 m (21 fot 6 tum) massgrävningsbom
  • 4,3 m (14 fot 1 tum) Sticka med lång räckvidd
  • Räckvidd för sticka 3,9 m (12 fot 10 tum)
  • Räckvidd för sticka 3,35 m (11 fot 0 tum)
  • 3,0 m (9 fot 10 tum) sticka för massgrävning
  • Räckviddssticka 2,9 m (9 fot 6 tum)
  • Sticka för massgrävning 2,5 m (8 fot 2 tum)

HYTT

  • Cat stickstyrning
  • Extrarelä

CAT-TEKNIK

  • VisionLink Productivity
  • VisionLink Productivity för kontorsrapportering
  • Cat Grade-anslutning
  • Cat Grade 2D – förberedd för tillbehör (ARO)
  • Cat Grade med 3D (enkel eller dubbel GNSS)
  • Cat® Grade 3D Ready
  • GNSS-antenn
  • Laserinfångare
  • Inbyggd Cat-tiltrotator (TRS)
  • Förarcoachning
  • Advanced Payload (dagliga summor, anpassade listor, snart viktmål, e-biljettintegrering)
  • U-båtsklassad vattentät Cat Grade till 25 m

ELSYSTEM

  • Premiumpaket med omgivande belysning

MOTOR

  • Motorvärmare för kallstart
  • −32 °C (−25 °F) kallstartskapacitet
  • Värme för inloppsluft
  • Givare för motorolja

HYDRAULISKT SYSTEM

  • SmartBoom
  • Automatisk funktion för tunga lyft
  • Kombinerad tvåvägs extrakrets med direkt retur
  • Extra krets för medeltryck
  • Krets för redskapsfäste
  • Övervakning av hydraulisk effektivitet

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Cat® Command fjärrstyrning
  • 360° sikt
  • Förarskydd (OPG)

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Fast underrede
  • Underrede med variabel spårvidd
  • Högt och brett underrede endast på LRE
  • 600 mm (24 tum) bandplattor av tvåkamstyp
  • 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp
  • 750mm (30tum) bandplattor av trekamstyp
  • 900mm (35tum) bandplattor av trekamstyp

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Lift Assist för grävmaskiner

    Cat Lift Assist är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som snabbt räknar ut den faktiska lasten du lyfter och jämför den med den nominella last som grävmaskinen klarar. Audiovisuella varningar meddelar dig om du befinner dig inom ett säkert arbetsintervall eller om du måste vidta åtgärder för att undvika att välta.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Lift Assist är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som snabbt räknar ut den faktiska lasten du lyfter och jämför den med den nominella last som grävmaskinen klarar. Audiovisuella varningar meddelar dig om du befinner dig inom ett säkert arbetsintervall eller om du måste vidta åtgärder för att undvika att välta.

Upptäck tekniken
  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • Cat 2D E-gräns för grävmaskiner

    Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

  • Cat Detect – People Detection för grävmaskiner

    Även om maskinerna är framtagna för att maximera sikten för förarna kan det vara svårt att övervaka vad som händer runtomkring. Cat® Detect – People Detection för grävmaskiner är ett intelligent kamerasystem som kan uppmärksamma en förare när en person kommer in i maskinens varningsområde.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

Upptäck tekniken

Även om maskinerna är framtagna för att maximera sikten för förarna kan det vara svårt att övervaka vad som händer runtomkring. Cat® Detect – People Detection för grävmaskiner är ett intelligent kamerasystem som kan uppmärksamma en förare när en person kommer in i maskinens varningsområde.

Upptäck tekniken
  • Cat Grade för grävmaskiner (2D och 3D)

    Gräva en grund. Schakta ett dike för en vattenledning. Arbeta i en sluttning. De här jobben kräver den precision och hastighet som du får med Cat® Grade-teknik. Grade kombinerar avancerad vägledning med automatiserad maskinstyrning och hjälper förarna att nå målen med färre vändor.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Gräva en grund. Schakta ett dike för en vattenledning. Arbeta i en sluttning. De här jobben kräver den precision och hastighet som du får med Cat® Grade-teknik. Grade kombinerar avancerad vägledning med automatiserad maskinstyrning och hjälper förarna att nå målen med färre vändor.

Upptäck tekniken
  • Cat felsökning på distans

    Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat PL161 spårare för tillbehör

    Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
  • Cat Payload för grävmaskiner

    Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken
  • Förarcoachning för grävmaskiner

    Tack vare förarcoachning kan alla förare förbättra sin effektivitet och produktivitet, oavsett hur erfarna de är. Med hjälp av tips och data nära till hands kan förarna spåra och förbättra sin produktivitet genom hela arbetsdagen på arbetsplatsen.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Tack vare förarcoachning kan alla förare förbättra sin effektivitet och produktivitet, oavsett hur erfarna de är. Med hjälp av tips och data nära till hands kan förarna spåra och förbättra sin produktivitet genom hela arbetsdagen på arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför 352 – Tier 4/steg V med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

352

352