M317 Hjulgrävmaskin

Hjulgrävmaskiner M317

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motoreffekt – ISO 14396
148 hp
110 K/W
Maximal arbetsvikt
43980 lb
19950 kg
Maximal körhastighet
21.7 km/h
35 km/h

Översikt

Höga prestanda och mångsidighet i en kompakt maskin

Cat® M317 hjulburen grävmaskin har prestandafunktioner och mångsidighet som hjälper dig få mer arbete gjort, varje dag. Konstruktionen har en liten svängradie som gör det enkelt att arbeta i trånga utrymmen. M317 hjälper dig att spara tid och pengar tack vare dess lättanvända reglage, inbyggd tiltrotator, bekväm hytt och långa serviceintervall.

Fördelar

Höga prestanda

Arbeta snabbt med hjälp av den minskade främre- och bakre svängradien och Cat® Grade Assist-teknik som tillval, tillsammans med den mångsidighet som den inbyggda tiltrotatorn ger.

Förbättra komforten

Lätt att använda. Deluxe- och Premiumhyttalternativ med en ergonomisk reglagelayout och förbättrad sikt på höger sida* gör att du kan arbeta bekvämt under hela passet.

*Jämfört med M317 med motor med dubbel turbo.

Lätt att underhålla

Bränsle-, hydraulolje- och luftfilter med lång livslängd, allt dagligt underhåll från marknivå och centraliserade smörjpunkter med alternativet automatisk smörjning sänker dina totalkostnader.

Produktspecifikation för M317

Motoreffekt – ISO 14396 148 hp 110 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 150 hp (metrisk) 150 hp (metrisk)
Motormodell C4.4 C4.4
Nettoeffekt – ISO 9249 141 hp 105 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 143 hp (metrisk) 143 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slagvolym 268.5 tum³ 4.4 l
Slaglängd 127 millimeter 5 tum
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V. Uppfyller emissionsnormer enligt EU steg V.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, CEM-avgasefterbehandling, generator och kylfläkt som körs på medelhög hastighet. Nominellt motorvarvtal 2200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, CEM-avgasefterbehandling, generator och kylfläkt som körs på medelhög hastighet. Nominellt motorvarvtal 2200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta din Cat-återförsäljare eller "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för detaljer. * Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ** Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta din Cat-återförsäljare eller "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för detaljer. * Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ** Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Huvudsystem – maximalt flöde – redskap 67 gal/min 254 l/min
Maximalt tryck – Redskapskrets – Tunga lyft 5366 psi 37000 kPa
Redskapstryck – Redskapskrets – Framdrivningskrets 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – Redskapskrets – Normal 5076 psi 35000 kPa
Maximalt svängmoment 31080 lbf ft 42 kN·m
Svänghastighet 9.4 rpm 9.4 rpm
Maximal arbetsvikt 43980 lb 19950 kg
Minimal arbetsvikt 37920 lb 17200 kg
Bränsletank 76.6 gal (US) 290 l
Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.3 gal (US) 20 l
KYLSYSTEM 24 l 6.3 gal (US)
Hydraultank 32 gal (US) 121 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 74 gal (US) 280 l
Maximal körhastighet 21.7 km/h 35 km/h
Framåt/bakåt – 1:a växeln 6.2 km/h 10 km/h
Framåt/bakåt – 2:a växeln 21.7 km/h 35 km/h
Kryphastighet – 1:a växeln 3.4 km/h 5.5 km/h
Kryphastighet – 2:a växeln 9.3 km/h 15 km/h
Dragkraft 23380 lbf 104 kN
Bom VA 5,2 m VA 5,2 m
Sticka 2,5 m (8 fot 2 tum) 2,5 m (8 fot 2 tum)
Skopa GD 0,80 m³ (1,05 yd³) GD 0,80 m³ (1,05 yd³)
Transporthöjd – hyttens överkant 10.9 ft 3320 millimeter
Stödpunkt 11.5 ft 3520 millimeter
Transportlängd 28.6 ft 8720 millimeter
Bakre svängradie 6.1 ft 1850 millimeter
Frigång under motvikt 4.3 ft 1300 millimeter
Markfrigång 1.3 ft 405 millimeter
Underredets längd 16.6 ft 5050 millimeter
Hjulbas 8.9 ft 2700 millimeter
Bomtyp VA 5,2 m VA 5,2 m
Sticka 2,5 m (8 fot 2 tum) 2,5 m (8 fot 2 tum)
Skopa GD 0,80 m³ (1,05 yd³) GD 0,80 m³ (1,05 yd³)
Tipphöjd 25.5 ft 7770 millimeter
Maximal lasthöjd 25.5 ft 7770 millimeter
Skärhöjd 35.2 ft 10740 millimeter
Grävhöjd 18.9 ft 5770 millimeter
Maximalt grävdjup 18.9 ft 5750 millimeter
Räckvidd vid marknivå 30.2 ft 9210 millimeter
Vertikalt grävdjup 14.6 ft 4450 millimeter
Stickkrafter (ISO) 15737 lbf 70 kN
Skopkrafter (ISO) 26752 lbf 119 kN
Obs! Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg (2,2 lb) kylmedel som har en koldioxidekvivalent på 1,43 ton (1,576 US-ton). Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg (2,2 lb) kylmedel som har en koldioxidekvivalent på 1,43 ton (1,576 US-ton).

M317 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

BOM OCH STICKOR

  • 5,2 m (17 fot 1 tum) variabel justerbar bom

HYTT

  • ROPS, avancerad ljuddämpning (ISO 12117-2:2008)
  • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm

CAT-TEKNIK

  • Cat® Product Link™
  • Fjärruppdatering/-felsökning

ELSYSTEM

  • Lysdiodsbelysning på chassi (vänster/höger) och motvikt
  • Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning
  • Strålkastare och belysning fram och bak
  • Underhållsfria batterier
  • Central elektrisk strömställare

MOTOR

  • Cat C4.4 dieselmotor
  • Effektlägesväljare
  • En knapptryckning för låg tomgång med automatisk motorvarvtalsstyrning
  • Autoavstängning av motor vid tomgång
  • Kylkapacitet för hög omgivningstemperatur på upp till 52 °C (125 °F)
  • –18 °C (0 °F) kallstartfunktion
  • Slutna luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Behovsstyrd fläkt

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Automatisk svängbroms
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Elektronisk huvudreglerventil
  • Bommens och stickans driftreduceringsventiler
  • Tunglyftsläge
  • Krets för redskapsfäste för CW
  • Separat svängpump
  • Justerbart hydrauliskt tryck
  • Justerbart hydrauliskt tryck
  • Extra krets – högt tryck

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Bakåt- och högerriktade kameror
  • Vidvinkelspeglar
  • Strömställare för motoravstängning på marknivå
  • Halkskyddsplåt och försänkta bultar på serviceplattformen

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Kryphastighet
  • Elektroniskt sväng- och transportlås
  • Kraftiga axlar, avancerat skivbromssystem och färdmotor, justerbar bromskraft
  • Låsbar pendelframaxel med fjärrmonterad smörjpunkt
  • Automatiskt broms-/axellås
  • 4 300 kg (9 460 lb) motvikt
  • Allhjulsdrift

M317 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

BOM OCH STICKOR

  • 2,2 m sticka
  • 2,5 m (8'2") sticka

HYTT

  • Deluxe-hytt
  • Premium-hytt
  • Extrarelä

CAT-TEKNIK

  • Cat GRADE med 2D
  • Cat Grade med 3D
  • Cat Payload
  • 2D E-gräns
  • Laserinfångare
  • Cat Grade med Assist

ELSYSTEM

  • Elektrisk bränslepåfyllningspump

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Joystickar med ett skjutreglage
  • Joystickar med två skjutreglage
  • Sekundär krets med högt tryck (en-/tvåvägs högtrycksflöde)
  • Extra krets med medelhögt tryck (en-/tvåvägs flöde med medelhögt tryck)
  • SmartBoom™
  • Lastarmsfjädring
  • Kan användas med en tiltrotator från Cat
  • Joystickstyrning

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • 360° sikt
  • Cat-spårningsfunktion
  • Inspektionsbelysning
  • Körlarm

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Automatiskt smörjsystem for redskap och svängsystem

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • 10.00-20 16 PR, dubbla däck
  • 11.00-20 16 PR, dubbla däck
  • 315/70R 22.5, dubbla däck utan mellanrum
  • 445/70R 19.5, enkla däck

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat 2D E-gräns för grävmaskiner

    Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

Upptäck tekniken
  • Cat Payload för grävmaskiner

    Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken

Jämför M317 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

M317 Hjulgrävmaskin

M317 hjulburen grävmaskin lampor

Serviceplattform på M317 hjulburen grävmaskin med stansad platta för att förhindra halkning

M317 hjulburen grävmaskin med skopa

M317 hjulburen grävmaskin gräver

M317 Hjulgrävmaskin

M317 Hjulgrävmaskin
M317 hjulburen grävmaskin lampor
Serviceplattform på M317 hjulburen grävmaskin med stansad platta för att förhindra halkning
M317 hjulburen grävmaskin med skopa
M317 hjulburen grävmaskin gräver
M317 Hjulgrävmaskin