Cat® 350 är en pålitlig, effektiv och produktiv hydraulgrävmaskin på band för storskaliga projekt.

Stora grävmaskiner 350 – Tier 4/steg V

Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249
413 hp
308 K/W
Arbetsvikt
105100 lb
46000 kg
Maximalt grävdjup
26.11 ft
8210 millimeter

Översikt

Tillförlitlig. Effektiv Produktiv.

Cat® 350 är känd för sin förstklassiga produktivitet, sina låga ägande- och driftkostnader, och sin lättanvända Cat-teknik. Med en skopa med volym på så mycket som 3,2 m³ (4,2 yd³) och enastående grävkraft och svängmoment kan 350-modellen flytta tonvis med material. Hytten har stora fönster framtill, på sidorna och baktill vilket ger utmärkt sikt åt alla håll från förarsätet. Smala främre hyttstolpar ger ett vidare synfält framåt. 350-modellen ser till att du kan få mycket gjort med hög precision och i tid.

Tillgängligheten varierar beroende på region, kontakta Cat®-återförsäljaren för mer information.

Fördelar

Legendarisk kvalitet och tillförlitlighet

Förvänta dig ökad produktionstid med 350-modellens beprövade underrede, HD-bom, -sticka, och SD-skopa. Med dess starka grävkraft, svängmoment och stora skopvolym blir jobbet gjort.

Konstruerad för föraren

Grävmaskiner opererar ofta på tuffa och utmanande arbetsplatser. Hytten på 350-modellen skyddar dig från utmattning, påfrestningar, ljud och temperaturer som kommer med jobbet.  

Slutför arbeten med självförtroende

Aktivera det förarvänliga tillvalet förarcoachning som håller dig på topp genom att identifiera områden där du kan öka din kompetens och effektivitet, vilket ökar produktiviteten på arbetsplatsen.

Produktspecifikation för 350 – Tier 4/steg V

Nettoeffekt – ISO 9249 413 hp 308 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 419 hp (metrisk) 419 hp (metrisk)
Motormodell C9.3 B C9.3 B
Motoreffekt - ISO 14396:2002 414 hp 309 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 420 hp (metrisk) 420 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 5 tum 115 millimeter
Slaglängd 6 tum 149 millimeter
Slagvolym 568 tum³ 9.3 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 1 800 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 1 800 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Huvudsystem – maximalt flöde 206 gal/min 779 l/min
Maximalt tryck – utrustning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge 5511 psi 38000 kPa
Maximalt tryck – körning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 3727 psi 25700 kPa
Maximalt svängmoment 139275 lbf ft 189 kN·m
Obs! (1) *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner. *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner.
Arbetsvikt 105100 lb 46000 kg
Bränsletankens volym 179.6 gal (US) 680 l
KYLSYSTEM 12.7 gal (US) 48 l
Motorolja 8.5 gal (US) 32 l
Svängdrivning 4 gal (US) 15 l
Slutväxel – vardera 2.9 gal (US) 11 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 145.3 gal (US) 550 l
Hydraultank 57.3 gal (US) 217 l
DEF-tank 21.1 gal (US) 80 l
Bom Räckvidd 6,9 m (22 fot 8 tum) Räckvidd 6,9 m (22 fot 8 tum)
Sticka Räckvidd 3,9 m (12 fot 10 tum) Räckvidd 3,9 m (12 fot 10 tum)
Skopa GD 3,08 m³ (4,03 yd³) GD 3,08 m³ (4,03 yd³)
Transporthöjd – hyttens överkant 10.8 ft 3260 millimeter
Ledstång – höjd 11.2 ft 3400 millimeter
Transportlängd 39 ft 11800 millimeter
Bakre svängradie 12.4 ft 3760 millimeter
Frigång under motvikt 4.5 ft 1340 millimeter
Markfrigång 1.8 ft 520 millimeter
Bandlängd 17.9 ft 5400 millimeter
Cc-avstånd rullar 14.4 ft 4360 millimeter
Bandspårvidd 9 ft 2740 millimeter
Transportbredd – 600 mm (24 tum) bandplattor 10.11 ft 3340 millimeter
Maximalt grävdjup 26.11 ft 8210 millimeter
Bom Räckvidd 6,9 m (22 fot 8 tum) Räckvidd 6,9 m (22 fot 8 tum)
Sticka Räckvidd 3,9 m (12 fot 10 tum) Räckvidd 3,9 m (12 fot 10 tum)
Skopa GD 3,08 m³ (4,03 yd³) GD 3,08 m³ (4,03 yd³)
Maximal räckvidd vid marknivå 39.8 ft 12150 millimeter
Maximal skärhöjd 35.1 ft 10690 millimeter
Maximal lasthöjd 24.3 ft 7390 millimeter
Minimal lasthöjd 7.2 ft 2190 millimeter
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot) 26.6 ft 8080 millimeter
Maximalt vertikalt grävdjup 19.2 ft 5840 millimeter
Skopans grävkraft – ISO 60160 lbf ft 268 kN
Stickans grävkraft – ISO 41090 lbf ft 183 kN
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton.

350 – Tier 4/steg V Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

CAT-TEKNIK

  • VisionLink®
  • Fjärruppdatering
  • Felsökning på distans
  • Förarcoachning
  • Kompatibelt med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica.
  • Möjlighet att montera 3D-system från Trimble, Topcon och Leica.
  • Cat GRADE med 2D
  • Cat Assist (lutning, bom, skopa, svängning, lyft)
  • Cat Payload (vägning under körning, semiautomatisk kalibrering, information och nyttolast/cykel, kapacitet för USB-rapportering)
  • Identifiering och spårning av redskap (kräver PL161 på arbetsredskapen och Bluetooth-mottagare på maskinen)

ELSYSTEM

  • Underhållsfria 1000 CCA-batterier (x2)
  • Central elektrisk strömställare
  • LED-belysning på chassi och bom

MOTOR

  • Tre valbara lägen: Power, Smart, Eco
  • Automatisk motorvarvtalsreglering
  • Kylkapacitet för hög omgivningstemperatur upp till 52 °C (126 °F)
  • Hydraulisk reversibel fläkt (tillval i Europa)
  • −18 °C (0 °F) kallstartskapacitet
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Återgenereringskrets för bom och sticka
  • Elektronisk huvudreglerventil
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Auto Dig Boost
  • Automatisk funktion för tunga lyft
  • Automatisk svängparkeringsbroms
  • Hydraulreturfilter med höga prestanda
  • Kan användas med biohydraulolja
  • Två körhastigheter

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • E-gräns
  • Automatiskt hammarstopp
  • Caterpillar One Key säkerhetssystem
  • Låsbar yttre verktygs-/förvaringsbox
  • Låsbar dörr och lås för bränsle- och hydraultank
  • Låsbart bränsleavtappningsutrymme
  • Serviceplattform med halkskyddsplåtar och nedsänkta bultar
  • Ledstång och handtag på höger sida
  • Signalhorn
  • Sekundär strömställare för motoravstängning på marknivå
  • Backkamera
  • Låsbar huvudströmbrytare
  • Inspektionsbelysning

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa
  • Grupperade motorolje- och bränslefilter
  • Portar för planerad oljeprovtagning (S.O.S, Scheduled Oil Sampling)

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Bogserögla på basramen
  • 9 ton (19 842 lb) motvikt

DELUXE-HYTT

  • Högupplöst 203 mm (8 tum) LCD-pekskärm
  • Automatisk tvåzonsluftkonditionering
  • Snabbvalsratt och kortkommandon för monitorstyrning
  • Nyckelfri motorstyrning
  • Konsol som kan höjdjusteras
  • Uppfällbar konsol på vänster sida
  • Luftfjädrat säte med uppvärmning
  • Monitor med integrerad Bluetooth-radio och USB-/Aux-portar
  • 12V DC-eluttag
  • Dokumentförvaring
  • Förvaring i taket och baktill med nät
  • Mugghållare
  • Öppningsbar tvådelad vindruta
  • Bakruta, nödutgång
  • Radiell vindrutetorkare med spolare
  • Öppningsbart takfönster av polykarbonat
  • LED-lampor i hytten
  • Välkomstljus i golvet
  • Taksolskydd
  • Nedrullningsbart solskydd fram
  • Tvättbar golvmatta
  • Förberedd för roterande varningsljus

PREMIUMHYTT

  • Högupplöst 254mm (10 tum) LCD-pekskärm
  • Automatisk tvåzonsluftkonditionering
  • Snabbvalsratt och kortkommandon för monitorstyrning
  • Nyckelfri motorstyrning
  • Konsol som kan höjdjusteras
  • Uppfällbar konsol på vänster sida
  • Uppvärmd och ventilerad stol med luftfjädring
  • Monitor med integrerad Bluetooth-radio och USB-/Aux-portar
  • 12V DC-eluttag
  • Dokumentförvaring
  • Förvaring i taket och baktill med nät
  • Mugghållare
  • Öppningsbar tvådelad vindruta
  • Bakruta, nödutgång
  • Parallella vindrutetorkare
  • Öppningsbart takfönster av polykarbonat
  • LED-lampor i hytten
  • Välkomstljus i golvet
  • Taksolskydd
  • Nedrullningsbart solskydd fram
  • Tvättbar golvmatta
  • Förberedd för roterande varningsljus

350 – Tier 4/steg V Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

BOMMAR OCH STICKOR

  • 6,55 m (21 fot 6 tum) massgrävningsbom
  • 6,9 m (20 fot 8 tum) räckviddsbom
  • 2,5 m (8 fot 2 tum) sticka för massgrävning
  • 2,9 m (9 fot 6 tum) räckviddssticka
  • 3,0 m (9 fot 10 tum) sticka för massgrävning
  • 3,35 m (11 fot) räckviddssticka
  • Räckvidd för sticka 3,9 m (12 fot 10 tum)

CAT-TEKNIK

  • VisionLink Productivity
  • VisionLink Productivity för kontorsrapportering
  • Cat Grade-anslutning
  • Cat Grade 2D – förberedd för tillbehör (ARO)
  • Cat Grade med 3D (enkel eller dubbel GNSS)
  • Cat® Grade 3D Ready
  • GNSS-antenn
  • Laserinfångare
  • Inbyggd Cat-tiltrotator (TRS)
  • Förarcoachning
  • Advanced Payload (dagliga summor, anpassade listor, snart viktmål, e-biljettintegrering)

MOTOR

  • Motorvärmare för kallstart
  • −32 °C (−25 °F) kallstartskapacitet

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Kombinerad tvåvägs extrakrets
  • Övervakning av hydraulisk effektivitet

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Svänglarm

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • 600 mm (24 tum) bandplattor av tvåkamstyp
  • 750mm (30 tum) bandplattor av trekamstyp
  • 900 mm (35 tum) bandplattor av trekamstyp

DELUXE-HYTT

  • Högupplöst 254mm (10 tum) LCD-pekskärm
  • Nedrullningsbart solskydd bak
  • Cat stickstyrning
  • Extrarelä

PREMIUMHYTT

  • Främre vindruta i ett stycke
  • Cat stickstyrning
  • Extrarelä

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Lift Assist för grävmaskiner

    Cat Lift Assist är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som snabbt räknar ut den faktiska lasten du lyfter och jämför den med den nominella last som grävmaskinen klarar. Audiovisuella varningar meddelar dig om du befinner dig inom ett säkert arbetsintervall eller om du måste vidta åtgärder för att undvika att välta.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Lift Assist är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som snabbt räknar ut den faktiska lasten du lyfter och jämför den med den nominella last som grävmaskinen klarar. Audiovisuella varningar meddelar dig om du befinner dig inom ett säkert arbetsintervall eller om du måste vidta åtgärder för att undvika att välta.

Upptäck tekniken
  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • Cat 2D E-gräns för grävmaskiner

    Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

  • Cat Detect – People Detection för grävmaskiner

    Även om maskinerna är framtagna för att maximera sikten för förarna kan det vara svårt att övervaka vad som händer runtomkring. Cat® Detect – People Detection för grävmaskiner är ett intelligent kamerasystem som kan uppmärksamma en förare när en person kommer in i maskinens varningsområde.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

Upptäck tekniken

Även om maskinerna är framtagna för att maximera sikten för förarna kan det vara svårt att övervaka vad som händer runtomkring. Cat® Detect – People Detection för grävmaskiner är ett intelligent kamerasystem som kan uppmärksamma en förare när en person kommer in i maskinens varningsområde.

Upptäck tekniken
  • Cat Grade för grävmaskiner (2D och 3D)

    Gräva en grund. Schakta ett dike för en vattenledning. Arbeta i en sluttning. De här jobben kräver den precision och hastighet som du får med Cat® Grade-teknik. Grade kombinerar avancerad vägledning med automatiserad maskinstyrning och hjälper förarna att nå målen med färre vändor.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Gräva en grund. Schakta ett dike för en vattenledning. Arbeta i en sluttning. De här jobben kräver den precision och hastighet som du får med Cat® Grade-teknik. Grade kombinerar avancerad vägledning med automatiserad maskinstyrning och hjälper förarna att nå målen med färre vändor.

Upptäck tekniken
  • Cat felsökning på distans

    Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat PL161 spårare för tillbehör

    Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
  • Cat Payload för grävmaskiner

    Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken
  • Förarcoachning för grävmaskiner

    Tack vare förarcoachning kan alla förare förbättra sin effektivitet och produktivitet, oavsett hur erfarna de är. Med hjälp av tips och data nära till hands kan förarna spåra och förbättra sin produktivitet genom hela arbetsdagen på arbetsplatsen.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Tack vare förarcoachning kan alla förare förbättra sin effektivitet och produktivitet, oavsett hur erfarna de är. Med hjälp av tips och data nära till hands kan förarna spåra och förbättra sin produktivitet genom hela arbetsdagen på arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför 350 – Tier 4/steg V med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Hydraulgrävmaskin 350

Hydraulgrävmaskin 350

Hydraulgrävmaskin 350

Hydraulgrävmaskin 350

Hydraulgrävmaskin 350
Hydraulgrävmaskin 350
Hydraulgrävmaskin 350
Hydraulgrävmaskin 350