Studiobilder

Hammare H95s

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – med redskap
1382.3 lb
627 kg
Energiklass
1500.2 ft·lbf
2034 J
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 7–10 ton, 415–450 grävlastare (ingen sidoförskjutning)
Minigrävmaskiner på 7–10 ton, 415–450 grävlastare (ingen sidoförskjutning)

Översikt

Används för demolerings- och anläggningsarbeten.

Produktspecifikation för H95s

Arbetsvikt – med redskap 1382.3 lb 627 kg
Energiklass 1500.2 ft·lbf 2034 J
Maskinklass Minigrävmaskiner på 7–10 ton, 415–450 grävlastare (ingen sidoförskjutning) Minigrävmaskiner på 7–10 ton, 415–450 grävlastare (ingen sidoförskjutning)
Verktygsaxelns diameter 3.4 tum 87.5 millimeter
Slagfrekvens 700–1 260 bpm 700–1 260 bpm
Min. arbetstryck 1450.4 psi 10000 kPa
Minimal bärvikt 15399.3 lb 6985 kg
Optimalt hydraulflöde 70–150 l/min (18–40 gallon/min) 70–150 l/min (18–40 gallon/min)
Total bredd 20.2 tum 512 millimeter
Total längd 20.5 tum 520 millimeter
Total höjd 65.6 tum 1666 millimeter
Höjd – utan redskap 49.2 tum 1250 millimeter
Ljudnivå 124 dB 124 dB
Monteringskonsolstorlek Extra stora Extra stora

Jämför H95s med produkter som ofta jämförs.