Mått
Grävdjup | 68 tum 1731 millimeter |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Innovativa Cat 300.9D VPS med minigrävmaskin HPU300 ger dig mångsidighet i kompakt storlek och valmöjlighet mellan diesel- eller elkraft. Tack vare att den kommer igenom en smal dörröppning är det en utmärkt maskin för rivningsarbeten inomhus.
För arbete på begränsade ytor
De enkla reglagen underlättar användningen
Olika lösningar för många olika tillämpningar
Grävdjup | 68 tum 1731 millimeter |
Tipphöjd – maximal | 80 tum 2035 millimeter |
Räckvidd vid marknivå | 119 tum 3027 millimeter |
Stickkraft | 1012 lbf 4.5 kN |
Skopkraft | 2000 lbf 8.9 kN |
Nettoeffekt | 13 hp 9.7 K/W |
Motormodell | Yanmar 3TNV70 Yanmar 3TNV70 |
Emissioner | Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V. |
Bruttoeffekt | 13 hp 9.7 K/W |
Motortyp | Vätskekyld, 3 cylindrar, diesel Vätskekyld, 3 cylindrar, diesel |
Bränsletankens volym | 2.6 gal (US) 10 l |
Arbetsvikt | 2399 lb 1088 kg |
Längd × bredd × höjd | 2 476 × 700 × 1 507 mm (108 × 28 × 59 tum) 2 476 × 700 × 1 507 mm (108 × 28 × 59 tum) |
Arbetsvikt | 2399 lb 1088 kg |
Transportvikt | 2178 lb 988 kg |
Arbetstryck – svängväxel | 1015 psi 70 balk |
Arbetstryck – frontlänkage och förflyttning | 2466 psi 170 balk |
Rotationshastighet | 8 rpm 8 rpm |
Pumptyp | Växel Växel |
Pumpflöde | 6 gal/min 22 l/min |
Hydraultankens kapacitet | 3.7 gal (US) 14 l |
Längd × bredd × höjd | 930 × 720 × 1 000 mm (36,5 × 28,3 × 39,5 tum) 930 × 720 × 1 000 mm (36,5 × 28,3 × 39,5 tum) |
Arbetsvikt | 423 lb 192 kg |
Lyfthöjd | 8 tum 197 millimeter |
Grävdjup | 7 tum 174 millimeter |
Bredd | 28 tum 700 millimeter |
Höjd | 8 tum 200 millimeter |
Flödesmängd | 5.3 gal/min 20 l/min |
Hydrauloljetankens rymd | 2.4 gal (US) 9 l |
Slanglängd | 32.8 ft 10 m |
Arbetstryck | 2756 psi 190 balk |
Prestanda | 10 hp 7.5 K/W |
Ingångsström | 16 A 16 A |
Motortyp | 3-fas elmotor 3-fas elmotor |
Performance – Nordamerika | 12 hp 9 K/W |
Performance – Europa | 10 hp 7.5 K/W |
Körhastighet | 1.1 km/h 1.8 km/h |
Spårvidd | 7.1 tum 180 millimeter |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERCaterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.