M318

Hjulgrävmaskiner M318

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motoreffekt – ISO 14396
174 hp
129 K/W
Maximal arbetsvikt
43980 lb
19950 kg
Maximal körhastighet
21.7 km/h
35 km/h

Översikt

Oslagbara prestanda och mångsidighet

Hjulgrävmaskinen Cat® M318 levererar topprestanda med 14 procent högre svängvridmoment och oöverträffad mångsidighet med full tiltrotatorintegrering och avancerad hydraulik. Spara tid och pengar med upp till 10 procent på underhållskostnader, längre serviceintervall och 100 procent dagligt underhåll från marknivå. M318 ger dig den effekt du behöver för att kunna arbeta längre utan att betala mer.

Fördelar

Ökade prestanda

Arbeta snabbare med upp till 14% högre svängmoment, lägre bränsleförbrukning och större mångsidighet med integrering av tiltrotator.

Upp till 10% Lägre underhållskostnader

Längre, synkroniserade serviceintervall, 100 % av det dagliga underhållet från marknivå och centraliserade smörjpunkter med alternativet automatisk smörjning sänker dina totalkostnader.

Förbättrad komfort

Omgjorda alternativ för Deluxe- och Premium-hytterna innebär ergonomisk reglageplaceringen och förbättrad sikt.

Upp till 10% Lägre CO2-emissioner

M318 ger upphov till upp till 10 % lägre CO2-emissioner jämfört med föregångaren M318F.

Produktspecifikation för M318

Motoreffekt – ISO 14396 174 hp 129 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 176 hp (metrisk) 176 hp (metrisk)
Motormodell C4.4 C4.4
Nettoeffekt – ISO 9249 171 hp 128 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 174 hp (metrisk) 174 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 4 tum 105 millimeter
Slagvolym 285.5 tum³ 4.4 l
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, CEM-avgasefterbehandling, generator och kylfläkt med ett motorvarvantal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, CEM-avgasefterbehandling, generator och kylfläkt med ett motorvarvantal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**: upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. * Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ** Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**: upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. * Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ** Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Huvudsystem – maximalt flöde – redskap 67 gal/min 254 l/min
Maximalt tryck – utrustning 5366 psi 37000 kPa
Maximalt tryck – svängning 5149 gal/min 35500 kPa
Maximalt tryck – körning 5076 gal/min 35000 kPa
Maximal arbetsvikt 43980 lb 19950 kg
Minimal arbetsvikt 38580 lb 17500 kg
Obs! (1) Arbetsvikt inklusive full bränsletank, förare och skopa 610 kg (1 340 lb) och dubbla luftfyllda däck. Vikten varierar beroende på konfiguration. Arbetsvikt inklusive full bränsletank, förare och skopa 610 kg (1 340 lb) och dubbla luftfyllda däck. Vikten varierar beroende på konfiguration.
Obs! (2) Typiska konfigurationer innefattar 2 500 mm (8 fot 2tum) medellång sticka och 3 700 kg (8 157 lb) motvikt. Typiska konfigurationer innefattar 2 500 mm (8 fot 2tum) medellång sticka och 3 700 kg (8 157 lb) motvikt.
KYLSYSTEM 8.5 gal (US) 32 l
Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.3 gal (US) 20 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 68.7 gal (US) 260 l
Hydraultank 31.7 gal (US) 120 l
Slutväxel 0.7 gal (US) 2.5 l
Bränsletank 92.5 gal (US) 350 l
Motorolja 2.9 gal (US) 11 l
Bom 5205 mm (17 fot 1 tum) 5205 mm (17 fot 1 tum)
Skopa 0,91 m³ GD (1,19 yd³) 0,91 m³ GD (1,19 yd³)
Sticka 2,5 m (8 fot 2 tum) 2,5 m (8 fot 2 tum)
Transporthöjd – hyttens överkant 11 ft 3360 millimeter
Transportlängd 27.8 ft 8470 millimeter
Frigång under motvikt 4.3 ft 1301 millimeter
Markfrigång 1.1 ft 325 millimeter
Stödpunkt 11.5 ft 3520 millimeter
Bakre svängradie 7.7 ft 2350 millimeter
Hjulbas 8.9 ft 2700 millimeter
Bomtyp Variabel justerbar bom Variabel justerbar bom
Skopa 0,91 m³ GD (1,19 yd³) 0,91 m³ GD (1,19 yd³)
Grävhöjd 19.3 ft 5890 millimeter
Sticka 2,5 m (8 fot 2 tum) 2,5 m (8 fot 2 tum)
Räckvidd vid marknivå 30.2 ft 9210 millimeter
Vertikalt grävdjup 15.1 ft 4600 millimeter
Obs! (1) Värdena gäller med dubbla luftfyllda däck (10.00-20). Värdena är beräknade med en GD-skopa (CW) och CW-30-redskapsfäste med en tandspetsradie på 1484 mm (4 fot 10 tum). Kraftvärdena är beräknade med tunglyftsfunktionen på, en GC-skopa (direktinfäst) och en tandspetsradie på 1378 mm (4 fot 6 tum). Värdena gäller med dubbla luftfyllda däck (10.00-20). Värdena är beräknade med en GD-skopa (CW) och CW-30-redskapsfäste med en tandspetsradie på 1484 mm (4 fot 10 tum). Kraftvärdena är beräknade med tunglyftsfunktionen på, en GC-skopa (direktinfäst) och en tandspetsradie på 1378 mm (4 fot 6 tum).
Skopkrafter (ISO) 26752 lbf 119 kN
Stickkrafter (ISO) 16861 lbf 75 kN
Skärhöjd 33.7 ft 10260 millimeter
Maximal svänghastighet 32560 ft·lbf 44 kN·m
Svänghastighet 9.4 rpm 9.4 rpm
Maximal körhastighet 21.7 km/h 35 km/h
Obs! Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,85 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,216ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,85 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,216ton.
Återvinningsbarhet 92% 92%

M318 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

HYTT

  • ROPS, ljuddämpning
  • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm

CAT-TEKNIK

  • VisionLink
  • Fjärrstyrd blinksignal
  • Felsökning på distans

MOTOR

  • Effektlägesväljare
  • En knapptryckning för låg tomgång med automatisk motorvarvtalsstyrning
  • Autoavstängning av motor vid tomgång
  • Kylkapacitet vid hög omgivande temperatur upp till 52°C (125° F)
  • Kallstartskapacitet ned till −18°C (0°F)
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
  • Elektrisk luftningspump

ELSYSTEM

  • Lysdiodsbelysning för bom och hytt
  • Strålkastare och belysning fram och bak
  • Underhållsfria batterier
  • Central elektrisk strömställare

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Automatisk svängbroms
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Elektronisk huvudreglerventil
  • Bommens och stickans driftreduceringsventiler

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Bakåt- och högerriktade kameror
  • Vidvinkelspeglar
  • Strömställare för motoravstängning på marknivå
  • Halkskyddsplåt
  • Signalhorn
  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning (S-O-S)
  • Oljestickor på mark- och plattformsnivå

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Automatiskt broms-/axellås
  • Allhjulsdrift

M318 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOM OCH STICKOR

  • 5 100 mm (16 fot 9 tum) monoblockbom
  • 5 205 mm (17 fot 1 tum) variabel justerbar bom
  • 2 200mm (7 fot 3 tum) sticka
  • 2500 mm (8 fot 2 tum) sticka
  • 2900 mm (9 fot 6 tum) sticka

HYTT

  • Deluxe-hytt
  • Premium-hytt
  • Extrarelä

CAT-TEKNIK

  • Cat Grade-anslutning
  • Cat Grade med 2D
  • Cat Grade – förberedd för tillbehör (ARO)
  • Cat Grade med 3D – dubbel GNSS
  • Laserinfångare
  • Grade Assist
  • Cat Payload
  • Inbyggd Cat-tiltrotator (TRS)

ELSYSTEM

  • Lysdiodsbelysning på chassi (vänster/höger) och motvikt
  • Elektrisk bränslepåfyllningspump

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Backventiler för bom-/sticksänkning
  • SmartBoom
  • Lastarmsfjädring
  • Stöd för Cat TRS
  • Joystickstyrning
  • Joystickar med skjutreglage (2 typer)
  • Extra krets för kombinerat flöde/högt tryck
  • Krets för redskapsfäste

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • 360° sikt
  • Roterande varningsljus
  • Inspektionsbelysning

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Automatiskt smörjsystem for redskap och svängsystem

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • 10.00-20 16 PR, dubbla däck
  • 315/70R 22.5, dubbla däck utan mellanrum
  • 445/70R 19.5, enkla däck
  • 300-80-22.5 dubbla pneumatiska däck utan spacer
  • 3 700 kg (8 157 lb) motvikt
  • 4200 kg (9259 lb) motvikt

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat 2D E-gräns för grävmaskiner

    Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

Upptäck tekniken
  • Cat Grade för grävmaskiner (2D och 3D)

    Gräva en grund. Schakta ett dike för en vattenledning. Arbeta i en sluttning. De här jobben kräver den precision och hastighet som du får med Cat® Grade-teknik. Grade kombinerar avancerad vägledning med automatiserad maskinstyrning och hjälper förarna att nå målen med färre vändor.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Gräva en grund. Schakta ett dike för en vattenledning. Arbeta i en sluttning. De här jobben kräver den precision och hastighet som du får med Cat® Grade-teknik. Grade kombinerar avancerad vägledning med automatiserad maskinstyrning och hjälper förarna att nå målen med färre vändor.

Upptäck tekniken
  • Cat felsökning på distans

    Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat PL161 spårare för tillbehör

    Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
  • Cat Payload för grävmaskiner

    Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken

Jämför M318 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

M318 hjulgrävmaskin

M318 hjulgrävmaskin

M318 hjulgrävmaskin

M318 hjulgrävmaskin

M318 hjulgrävmaskin

M318 hjulgrävmaskin

M318 hjulgrävmaskin
M318 hjulgrävmaskin
M318 hjulgrävmaskin
M318 hjulgrävmaskin
M318 hjulgrävmaskin
M318 hjulgrävmaskin
M318 Hjulburen grävmaskin – Kundfördelar

M318 Hjulburen grävmaskin – Kundfördelar

M318 Hjulburen grävmaskin – Kundfördelar