Med Cat® 336 hydraulgrävmaskiner på band får du förstklassig kraft, prestanda, kontroll, grävning, dikesgrävning och hög lyftkapacitet för dina storskaliga projekt.

Stora grävmaskiner 336 – Tier 4/steg V

Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt – ISO 9249
300 hp
223.5 K/W
Arbetsvikt
81100 lb
36800 kg
Maximalt grävdjup
26.11 ft
8210 millimeter

Översikt

Får jobbet gjort, ett ton i taget

Cat® 336 är en produkt av Caterpillars långa tradition av ingenjörskonst och konstruktionskunskap för den bästa kvaliteten, pålitligheten och hållbarheten. Cat® C7.1-motorn och det banbrytande elektrohydrauliska systemet arbetar tillsammans för att ge dig kraften för alla typer av arbeten, snabbt och effektivt. Den här mångsidiga maskinen finns tillgänglig i flera konfigurationer och är kompatibel med många redskap. De förstärkta bommarna, stickorna och ramarna är konstruerade för att hålla länge. Nästa generations grävmaskiner från Cat® har gemensamma delar samtidigt som du får fantastisk kundtjänst och överlägsen produktsupport för fler körtimmar. Tack vare bränsle- och hydrauloljefilter från Cat® med längre och synkroniserade underhållsintervall i din 336 kan du minska underhållskostnader och stilleståndstid.

Fördelar

Produktivitet på högvarv

336 har enastående arbetskapacitet för sin storleksklass, med kraftfull hydraulik som ger stark grävkraft och svängvridmoment för stor nyttolastkapacitet.

Pålitlig hållbarhet i krävande tillämpningar

Förstärkta bommar och stickor klarar av utmanande och tungt arbete och det standardmonterade, extra kraftiga, förstärkta underredet absorberar påfrestningarna mellan arbetsplatsens terräng och maskinen.

Gör det tunga jobbet åt dig

Behöver du mer lyftkraft? Den automatiska funktionen för tunga lyft ger mer kraft och maximerar 336-maskinens lyftkapacitet precis när du behöver den och så länge du behöver den.

Produktspecifikation för 336 – Tier 4/steg V

Nettoeffekt – ISO 9249 300 hp 223.5 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 304 hp (metrisk) 304 hp (metrisk)
Motormodell Cat C7.1 TTA Cat C7.1 TTA
Motoreffekt - ISO 14396:2002 302 hp 225 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 306 hp (metrisk) 306 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 4 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 135 millimeter
Slagvolym 428 tum³ 7.01 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 000 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 000 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Huvudsystem – maximalt flöde 148 gal/min 560 l/min
Maximalt tryck – utrustning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge 5511 psi 38000 kPa
Maximalt tryck – körning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 4264 psi 29400 kPa
Maximalt svängmoment 105250 lbf ft 143 kN·m
Obs! (1) *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner. *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner.
Arbetsvikt 81100 lb 36800 kg
Bränsletankens volym 158.5 gal (US) 600 l
KYLSYSTEM 10.2 gal (US) 39 l
Motorolja 6.6 gal (US) 25 l
Svängdrivning – vardera 4.8 gal (US) 18 l
Slutväxel – vardera 2.1 gal (US) 8 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 98.5 gal (US) 373 l
Hydraultank 42.5 gal (US) 161 l
DEF-tank 13.2 gal (US) 50 l
Bom Räckvidd 6,5 m (21 fot 4 tum) Räckvidd 6,5 m (21 fot 4 tum)
Sticka Räckvidd 3,9 m (12 fot 10 tum) Räckvidd 3,9 m (12 fot 10 tum)
Skopa HD 2,00 m³ (2,61 yd³) HD 2,00 m³ (2,61 yd³)
Transporthöjd – hyttens överkant 10.5 ft 3180 millimeter
Ledstång – höjd 10.5 ft 3180 millimeter
Transportlängd 36.8 ft 11180 millimeter
Bakre svängradie 11.7 ft 3530 millimeter
Frigång under motvikt 4.2 ft 1260 millimeter
Markfrigång 1.8 ft 510 millimeter
Bandlängd 16.6 ft 5030 millimeter
Cc-avstånd rullar 13.3 ft 4040 millimeter
Bandspårvidd 9 ft 2740 millimeter
Transportbredd 10.5 ft 3190 millimeter
Transportbredd – 850 mm (33 tum) bandplattor 11.9 ft 3590 millimeter
Maximalt grävdjup 26.11 ft 8210 millimeter
Bom Räckvidd 6,5 m (21 fot 4 tum) Räckvidd 6,5 m (21 fot 4 tum)
Sticka Räckvidd 3,9 m (12 fot 10 tum) Räckvidd 3,9 m (12 fot 10 tum)
Skopa HD 2,00 m³ (2,61 yd³) HD 2,00 m³ (2,61 yd³)
Maximal räckvidd vid marknivå 38.7 ft 11760 millimeter
Maximal skärhöjd 35.3 ft 10740 millimeter
Maximal lasthöjd 24.6 ft 7470 millimeter
Minimal lasthöjd 6.2 ft 1890 millimeter
Maximalt skärdjup för plan botten på 2 440 mm (8 fot) 26.6 ft 8080 millimeter
Maximalt vertikalt grävdjup 21.4 ft 6490 millimeter
Skopans grävkraft – ISO 47190 lbf ft 210 kN
Stickans grävkraft – ISO 32480 lbf ft 144 kN
Återvinningsbarhet 98% 98%
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton.

336 – Tier 4/steg V Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

CAT-TEKNIK

  • VisionLink®
  • Fjärruppdatering
  • Felsökning på distans
  • Förarcoachning
  • Kompatibelt med radioenheter och basstationer från Trimble, Topcon och Leica.
  • Möjlighet att montera 3D-system från Trimble, Topcon och Leica.
  • Cat GRADE med 2D
  • Cat Assist (lutning, bom, skopa, svängning, lyft)
  • Cat Payload (vägning under körning, semiautomatisk kalibrering, information och nyttolast/cykel, kapacitet för USB-rapportering)
  • Identifiering och spårning av redskap (kräver PL161 på arbetsredskapen och Bluetooth-mottagare på maskinen)

ELSYSTEM

  • Underhållsfria 1000 CCA-batterier (x2)
  • Central elektrisk strömställare
  • LED-belysning på chassi och bom

MOTOR

  • Tre valbara lägen: Power, Smart, Eco
  • Automatisk motorvarvtalsreglering
  • −18 °C (0 °F) kallstartskapacitet
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
  • Fjärravstängning

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Återgenereringskrets för bom och sticka
  • Elektronisk huvudreglerventil
  • Automatisk funktion för tunga lyft
  • Auto Dig Boost
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Kan användas med biohydraulolja
  • Svängdämpningsventil
  • Automatisk svängparkeringsbroms
  • Hydraulreturfilter med höga prestanda
  • Två körhastigheter

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Cat e-gräns
  • Automatiskt hammarstopp
  • Låsbar dörr och lås för bränsle- och hydraultank
  • Låsbart bränsleavtappningsutrymme
  • Serviceplattform med halkskyddsplåtar och nedsänkta bultar
  • Ledstång och handtag på höger sida
  • Signalhorn
  • Sekundär strömställare för motoravstängning på marknivå
  • Backkamera
  • Låsbar huvudströmbrytare

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa
  • Grupperade motorolje- och bränslefilter

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Bogserögla på basramen
  • Svivelskydd
  • HD bottenskydd
  • Kraftiga drivmotorskydd
  • Fettsmort band

DELUXE-HYTT

  • Högupplöst 203 mm (8 tum) LCD-pekskärm
  • Automatisk tvåzonsluftkonditionering
  • Snabbvalsratt och kortkommandon för monitorstyrning
  • Nyckelfri motorstyrning
  • Konsol som kan höjdjusteras
  • Uppfällbar konsol på vänster sida
  • Luftfjädrat säte med uppvärmning
  • Monitor med integrerad Bluetooth-radio och USB-/Aux-portar
  • 12V DC-eluttag
  • Dokumentförvaring
  • Förvaring i taket och baktill med nät
  • Mugghållare
  • Öppningsbar tvådelad vindruta
  • Bakruta, nödutgång
  • Radiell vindrutetorkare med spolare
  • Öppningsbart takfönster av polykarbonat
  • LED-lampor i hytten
  • Välkomstljus i golvet
  • Taksolskydd
  • Nedrullningsbart solskydd fram
  • Tvättbar golvmatta
  • Förberedd för roterande varningsljus

PREMIUMHYTT

  • Högupplöst 254mm (10 tum) LCD-pekskärm
  • Automatisk tvåzonsluftkonditionering
  • Snabbvalsratt och kortkommandon för monitorstyrning
  • Nyckelfri motorstyrning
  • Konsol som kan höjdjusteras
  • Uppfällbar konsol på vänster sida
  • Uppvärmd och ventilerad stol med luftfjädring
  • Monitor med integrerad Bluetooth-radio och USB-/Aux-portar
  • 12V DC-eluttag
  • Dokumentförvaring
  • Förvaring i taket och baktill med nät
  • Mugghållare
  • Öppningsbar tvådelad vindruta
  • Bakruta, nödutgång
  • Parallella vindrutetorkare
  • Öppningsbart takfönster av polykarbonat
  • LED-lampor i hytten
  • Välkomstljus i golvet
  • Taksolskydd
  • Nedrullningsbart solskydd fram
  • Tvättbar golvmatta
  • Förberedd för roterande varningsljus

336 – Tier 4/steg V Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

BOMMAR OCH STICKOR

  • 6,18 m (20 fot och 3 tum) massgrävningsbom
  • 6,5m (21 fot 4 tum) räckviddsbom
  • 2,55 m (8 fot 4 tum) massticka
  • 2,8 m (9 fot 2 tum) räckviddssticka
  • 3,2m (10 fot 6 tum) räckviddssticka
  • Räckvidd för sticka 3,9 m (12 fot 10 tum)
  • Skoplänkage, TB-serien med och utan lyftögla
  • Skoplänkage, DB-serien med och utan lyftögla

CAT-TEKNIK

  • VisionLink Productivity
  • VisionLink Productivity för kontorsrapportering
  • Cat Grade-anslutning
  • Cat Grade 2D – förberedd för tillbehör (ARO)
  • Cat Grade med 3D (enkel eller dubbel GNSS)
  • Cat® Grade 3D Ready
  • GNSS-antenn
  • Laserinfångare
  • Inbyggd Cat-tiltrotator (TRS)
  • Förarcoachning
  • Advanced Payload (dagliga summor, anpassade listor, snart viktmål, e-biljettintegrering)

ELSYSTEM

  • Underhållsfria 1000 CCA-batterier (x4)

MOTOR

  • Motorvärmare för kallstart
  • Kylkapacitet för hög omgivningstemperatur upp till 52°C (126°F)
  • Hydraulisk reversibel fläkt
  • −32 °C (−25 °F) kallstartskapacitet

HYDRAULISKT SYSTEM

  • En envägskrets
  • Kombinerad tvåvägskrets
  • Övervakning av hydraulisk effektivitet

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Cat Command (fjärrstyrning)
  • Svänglarm
  • Backventil för bomsänkning
  • Backventil för sticksänkning

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Bandstyrskydd, fullängd
  • Tvådelade, segmentuppdelade bandstyrningsskydd
  • HD-rullar
  • HD-svängram
  • HB-svänglager
  • 6,8 ton (14991 lb) motvikt
  • 7,56 ton (16667 lb) motvikt
  • 600 mm (24 tum) bandplattor av tvåkamstyp, bandplattor av trekamstyp, HD-bandplattor av trekamstyp
  • 700mm (28tum) bandplattor av trekamstyp
  • 800 mm (31 tum) bandplattor av trekamstyp
  • 850mm (33tum) bandplattor av trekamstyp

DELUXE-HYTT

  • Högupplöst 254mm (10 tum) LCD-pekskärm
  • Nedrullningsbart solskydd bak
  • Cat stickstyrning
  • Extrarelä

PREMIUMHYTT

  • Främre vindruta i ett stycke
  • Cat stickstyrning
  • Extrarelä

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Lift Assist för grävmaskiner

    Cat Lift Assist är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som snabbt räknar ut den faktiska lasten du lyfter och jämför den med den nominella last som grävmaskinen klarar. Audiovisuella varningar meddelar dig om du befinner dig inom ett säkert arbetsintervall eller om du måste vidta åtgärder för att undvika att välta.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Lift Assist är en säkerhetsfunktion för grävmaskiner som snabbt räknar ut den faktiska lasten du lyfter och jämför den med den nominella last som grävmaskinen klarar. Audiovisuella varningar meddelar dig om du befinner dig inom ett säkert arbetsintervall eller om du måste vidta åtgärder för att undvika att välta.

Upptäck tekniken
  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • Cat 2D E-gräns för grävmaskiner

    Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

  • Cat Detect – People Detection för grävmaskiner

    Även om maskinerna är framtagna för att maximera sikten för förarna kan det vara svårt att övervaka vad som händer runtomkring. Cat® Detect – People Detection för grävmaskiner är ett intelligent kamerasystem som kan uppmärksamma en förare när en person kommer in i maskinens varningsområde.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

Upptäck tekniken

Även om maskinerna är framtagna för att maximera sikten för förarna kan det vara svårt att övervaka vad som händer runtomkring. Cat® Detect – People Detection för grävmaskiner är ett intelligent kamerasystem som kan uppmärksamma en förare när en person kommer in i maskinens varningsområde.

Upptäck tekniken
  • Cat Grade för grävmaskiner (2D och 3D)

    Gräva en grund. Schakta ett dike för en vattenledning. Arbeta i en sluttning. De här jobben kräver den precision och hastighet som du får med Cat® Grade-teknik. Grade kombinerar avancerad vägledning med automatiserad maskinstyrning och hjälper förarna att nå målen med färre vändor.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Gräva en grund. Schakta ett dike för en vattenledning. Arbeta i en sluttning. De här jobben kräver den precision och hastighet som du får med Cat® Grade-teknik. Grade kombinerar avancerad vägledning med automatiserad maskinstyrning och hjälper förarna att nå målen med färre vändor.

Upptäck tekniken
  • Cat felsökning på distans

    Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat PL161 spårare för tillbehör

    Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
  • Cat Payload för grävmaskiner

    Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken
  • Förarcoachning för grävmaskiner

    Tack vare förarcoachning kan alla förare förbättra sin effektivitet och produktivitet, oavsett hur erfarna de är. Med hjälp av tips och data nära till hands kan förarna spåra och förbättra sin produktivitet genom hela arbetsdagen på arbetsplatsen.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Tack vare förarcoachning kan alla förare förbättra sin effektivitet och produktivitet, oavsett hur erfarna de är. Med hjälp av tips och data nära till hands kan förarna spåra och förbättra sin produktivitet genom hela arbetsdagen på arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför 336 – Tier 4/steg V med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

336 Hydraulgrävmaskin

336 Hydraulgrävmaskin

336 Hydraulgrävmaskin

336 Hydraulgrävmaskin

336 Hydraulgrävmaskin

336 Hydraulgrävmaskin
336 Hydraulgrävmaskin
336 Hydraulgrävmaskin
336 Hydraulgrävmaskin
336 Hydraulgrävmaskin